TCAN1042DEVM

TCAN10xx コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 評価基板

TCAN1042DEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) は、TCAN1042D CAN トランシーバーが工場出荷時にインストールされた状態で付属しています。ユーザーはこの CAN EVM を再構成し、TI のすべての CAN トランシーバ ファミリで使用できます。TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0、および SN65HVDA54x のいずれかを使用し、トランシーバを置き換えて評価基板の複数のジャンパを設定します。この EVM には、基本的な CAN 評価、CAN トランシーバの性能を評価するために必要な負荷および終端に関するさまざまな設定などの構成が付属しています。

特長
  • ISO11898-2 の要件に適合
  • I/O 電圧範囲は、3.3V と 5V の各マイコンをサポート
  • 電源非接続時の理想的なパッシブ動作
    • バス ピンは高インピーダンス (動作中のバスに対して無負荷)
    • ロジック ピンは高インピーダンスです
    • バス上でグリッチ フリーの操作による電源オンおよびオフ
  • 搭載している保護機能:
    • バス ピンの ESD 保護
      • HBM ESD ±25kV
      • IEC ESD ±12kV
    • バス フォルト保護 ±14V
    • 電源ピンの低電圧保護
    • TXD (ドライバ) ドミナント タイムアウト (DTO)
    • RXD (レシーバ) ドミナント タイムアウト (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護機能
  • -40°C から 125°C までの動作特性を想定
CAN トランシーバ
SN55HVD233-SEP スタンバイ モード搭載、宇宙用強化プラスチック パッケージ封止の耐放射線特性、3.3V CAN トランシーバ TCAN1042-Q1 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042G-Q1 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1042GV-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ TCAN1042H フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042H-Q1 車載対応、70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042HG フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HG-Q1 車載対応、70V バス障害保護機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042HGV フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HGV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1042HV フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1042HV-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と 70V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1042V-Q1 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ TCAN1044-Q1 車載対応、高速 CAN トランシーバ TCAN1044A-Q1 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1044AEV-Q1 車載グレード 0、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN FD トランシーバ TCAN1044V スタンバイ モードと障害保護機能搭載、1.8V I/O サポート、CAN FD トランシーバ TCAN1051-Q1 車載対応、フレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1051G-Q1 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、障害保護機能搭載、CAN トランシーバ TCAN1051GV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1051H フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051H-Q1 車載対応、フレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、70V バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1051HG フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051HG-Q1 車載対応、5Mbps のフレキシブル データ レートとスリープ モードに対応、70V バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1051HGV フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051HGV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1051HV フレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ TCAN1051HV-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1051V-Q1 フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ TCAN1057A-Q1 車載、サイレント モード搭載、拡張版 CAN トランシーバ TCAN1462-Q1 車載、スタンバイ機能搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
生産中止ツール

このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TCAN1042DEVM TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/16
証明書 TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 2017/01/12