ISO1410DWEVM
ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価基板
ISO1410DWEVM
概要
ISO1410DWEVM は、幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1410 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
- 幅広い供給とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- ISO1410 評価基板のみが含まれます
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1410DWEVM — ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール
ISO1410DWEVM — ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module | 2018/07/18 | |||
| 証明書 | ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |