RS485-HF-DPLX-EVM
RS-485 半二重評価基板
RS485-HF-DPLX-EVM
概要
RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
特長
この EVM により、TI の RS-485 製品ファミリの迅速、容易で精度の高い評価が可能になります。
ハードウェア:- RS-485 半二重 EVM PWB
- I/O 接続にネジ式 SMA コネクタと Bergstik ヘッダを使用
- DC 電源入力端子としてバナナ ジャックを使用
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/09/01 | ||
| 証明書 | RS485-HF-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |