CC2520EMK
CC2520 評価モジュール・キット
CC2520EMK
概要
The CC2520EMK is an ad-on development kit for CC2520DK. The full stand-alone development kit is CC2520DK. The CC2520EMK development kit consists of 2 CC2520EM plug in modules and 2 antennas. The CC2520EMK is only usable together with a motherboard/host board, typically the SmartRF05EB and CCMSP-EM430F2618, which are both included in the CC2520DK. The board is also compatible with the MSP430F5438 Experimenter's Board.
特長
Can be used with 802.15.4 TIMAC, SimpliciTI, and ZigBee software or for proprietary 802.15.4 applications.
他のワイヤレス製品
購入と開発の開始
CC2520EMK — CC2520 評価モジュール・キット
CC2520EMK — CC2520 評価モジュール・キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
MSP430 マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技術資料
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | CC2520EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ホワイト・ペーパー | 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network | 2014/10/28 | ||||
データシート | 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZIGBEE RF トランシーバ データシート | 英語版 | 2008/10/02 | |||
エラッタ | CC2520 Errata note | 2007/12/19 |