BOOSTXL-TUSS4440

TUSS4440トランス駆動超音波トランスデューサとLDO評価基板

BOOSTXL-TUSS4440

ご注文はこちら

概要

TUSS4440 EVMは、BOOSTXL-TUSS4440とMSP-EXP430F5529LPの集合体であり、TUSS4440超音波センサ シグナル コンディショナとトランス ドライバの包括的な評価を可能にします。トランスデューサーの互換性は、30~500 kHzで動作するオープン トップまたはクローズド トップのトランスデューサーに拡張されています。トランスデューサ駆動段は、昇圧変圧器を使用して超音波トランスデューサを駆動するように構成できるローサイド相補型ドライバで構成されています。このデバイスは、トランスの一次側に定電流を供給し、効率を高めています。ドライバは、バースト信号を完全にカスタマイズするためにMCUを介して直接制御するか、またはカスタマイズ可能なバースト長でSPIを介してプログラムすることができます。受信信号経路には、低雑音リニア アンプ、バンドパス フィルター、入力依存増幅のための対数ゲイン アンプが含まれます。これにより、微弱な信号に対する感度が高くなり、全信号範囲にわたって優れた入力ダイナミック レンジが得られます。関連するTUSS Generation III EVM GUIは、超音波セットアップのカスタマイズ、設定、制御、および結果の超音波活動の性能監視に使用できます。  BOOSTXL-TUSS4440には、トランス駆動のクローズドトップ トランスデューサーが1個付属しています。

評価のステップ

ステップ 1:TUSS4440-XL-F5529-BNDL(または BOOSTXL-TUSS4440 と MSP-EXP430F5529LP を個別に購入します)

ステップ 2:GUIをダウンロードします

ステップ 3:ユーザー ガイドをダウンロードします

ステップ 4:トランスデューサとトランス リストをダウンロードしてください

ステップ 5:設計ファイル のサンプルを使用して、お客様独自のカスタム ハードウェア ソリューションを構築します

ステップ 6:Energiaライブラリ サンプルを使用して、お客様独自のカスタム マイコン ソリューションを記述します

ステップ 7:詳細および質問については、E2E 超音波サポート フォーラムをご覧ください

特長
  • 周波数30~500kHzの超音波トランスデューサと互換。
  • トランス ドライバを使用して最大音圧レベルを発生させることができます。
  • SPI通信用に3.3または5Vで動作するマイコンと互換性があります。
  • モジュール式受信経路フィルター値セレクタにより、サポートされるトランスデューサーの全周波数範囲をサポート。
  • フルにテストされた評価モジュールには、GUI、クイックスタート・デモ手順、USBインターフェースとファームウェア、詳細なユーザーガイドが用意されています。
超音波センサ AFE
TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate with TUSS4440

パッケージの表示

Evaluate with TUSS4440

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the TUSS4440.
評価ボード

BOOSTXL-TUSS4440

TUSS4440 transformer driven ultrasonic transducer with LDO evaluation module

必須
これが必要な理由 This evaluation module allows you to quickly evaluate Ultrasonic Functionality with TUSS4440.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-TUSS4440

TUSS4440 transformer driven ultrasonic transducer with LDO evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

次の場合に必要:
Doing data capture and evaluation.
これが必要な理由 This evaluation module paired with TUSS4440 and TUSS4470 EVM can help with the evaluation by communicating the input and output of the TUSS4440 and TUSS4470 to the microcontroller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D グラフィックス、超低消費電力マイコン上
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3DGRAPHICS-QVGA QVGA 3-D グラフィックス、超低消費電力マイコン上
サポート・ソフトウェア

SLDC021 — TUSS Generation III EVM GUI

次の場合に必要:
You want to use TUSS4440 and TUSS4470 data capture and monitoring functionality.
これが必要な理由 This GUI is the accompanying software to the TUSS4440 and TUSS4470 EVM and this allows to capture and monitor the transducer input and outputs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TUSS4440 TUSS4440トランス駆動超音波トランスデューサとLDO評価基板 BOOSTXL-TUSS4470 LDO評価基板付きTUSS4470ダイレクト ドライブ超音波トランスデューサ
ダウンロードオプション

SLDC021 TUSS Generation III EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2020/01/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
超音波センサ AFE
TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TUSS4440 TUSS4440トランス駆動超音波トランスデューサとLDO評価基板 BOOSTXL-TUSS4470 LDO評価基板付きTUSS4470ダイレクト ドライブ超音波トランスデューサ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc021 or www.ti.com/lit/xx/sldc021c/sldc021c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLDC021. Please update any bookmarks accordingly.
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BOOSTXL-TUSS4440

TUSS4440 transformer driven ultrasonic transducer with LDO evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-TUSS4440

TUSS4440 transformer driven ultrasonic transducer with LDO evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 2020/04/02
証明書 BOOSTXL-TUSS4440 EU Declaration of Conformity PDF | HTML 2020/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。