DRV81315-Q1
-
Single Channel Protected Low side switch
-
100mΩ RDS(ON) at 25°C
-
Output Stage upto 40V operating tolerance
-
-
AEC-Q100 Qualified (Upto Grade 1)
-
Fully Protected
-
Internal current limit
-
Independent Overtemperature protection
-
Dynamic and absolute overtemperature protection
-
-
Integrated Overvoltage clamp for Inductive load discharge
-
-
Diagnostic feedback
-
MCU Fault interrupt signal (STATUS)
-
Off state open load detect (DRV81315A only)
-
-
2.6V to 5.5V input supply voltage range
-
Supports 3p3V, 5V MCU I/O control
-
-
Thermally Enhanced Surface mount packages (DDA-8 , DRL-6)
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | DRV81315/A-Q1 Protected Low-Side Switch datasheet | PDF | HTML | 2026. 9. 6 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 평가 모듈
DRV813xx-Q1 평가 모듈(EVM)을 사용하여 DRV81315-Q1 및 DRV81325-Q1 장치를 평가할 수 있습니다. 이 EVM들은 별도 설정 없이 바로 사용하도록 프로그래밍되어 있으며, 즉시 부하를 구동할 수 있습니다. 이 EVM들은 약 100mΩ의 낮은 RDS(on)을 갖춘 저압측 스위치 드라이버의 일부 패키지를 선보입니다. 이 EVM들은 또한 개별 하프 브리지에 감지 저항을 연결하도록 지원하므로 전류 제어가 필요한 애플리케이션에서 시스템 수준의 전류 센싱이 가능합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.