TI의 BAW 기술을 지원하는 고성능 클로킹 솔루션을 사용해 시스템 구축
클록 및 타이밍 시스템 문제 해결
기존의 공진기 기술과 다른 안정성 개선
TI의 BAW 공진기는 기존 공진기 기술을 개선하여 열악한 환경 조건에서 우선시되는 진동, 충격, 평균 무고장 시간(MTBF) 및 고장 간격(FIT) 성능 측면에서 안정성을 높였습니다.
장점:
- BAW 공진기는 진동 이벤트 이전, 도중 또는 이후 상당한 지터 또는 주파수 저하 없이 2ppb/g 미만의 안정성을 유지할 수 있습니다.
- 1500g의 기계적 충격 하에서 BAW 공진기는 0.5ppm 미만의 주파수 편차를 유지할 수 있으며 지터 저하가 발생하지 않습니다.
- BAW 공진기는 FIT 비율이 0.3이고 MTBF는 35°C에서 33억 시간으로 10억 시간 동안 작동할 때 0.3억 시간에 해당합니다.
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments
다양한 출력 클록 주파수를 위한 유연한 솔루션
TI의 FOD는 다양한 출력 클록 주파수로 탁월한 지터 성능을 제공합니다.
장점:
- 클록 제너레이터 제품의 경우 3mm x 3mm의 작은 패키지에 FOD와 고주파 BAW를 통합하여 1MHz ~ 400MHz의 주파수를 가진 클록을 생성합니다.
- FOD에 통합된 확산 스펙트럼 클록킹을 통해 시스템 전자기 간섭을 줄입니다.
- FOD를 사용하는 10ppb 미만의 해상도 단계를 지원하는 글리치리스 출력 주파수 프로그래밍 기능으로 정확한 출력 클록 주파수 조정을 제공합니다.
- 시동 클럭으로 사용되는 FOD는 I2C 인터페이스를 사용하여 공급업체 공장 또는 현장에서 출력 스윙 또는 출력 유형을 프로그래밍할 수 있습니다.
TI BAW resonator innovation puts time on your side
쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점
향상된 지터 성능 장점
TI의 BAW 기술은 800Gbps 및 1.6TBps 이더넷 기반 네트워크와 5G 및 6G 무선 인프라 애플리케이션의 엄격한 클로킹 요구 사항을 충족하는 초저지터 성능을 제공합니다.
장점:
- BAW 기술을 VCO(전압 제어 오실레이터)로 통합하는 TI의 네트워크 싱크로나이저는 기존의 인덕터 커패시터가 튜닝된 VCO에 비해 최소 20dB의 이점을 제공하여 50fs 미만의 지터 성능을 지원하는 클록을 제공합니다.
- TI의 BAW 기반 오실레이터 및 클록 제너레이터는 EtherCAT, 시리얼라이저/디시리얼라이저, 주변 기기 부품 상호 연결 익스프레스 및 애플리케이션별 통합 회로 및 필드 프로그래머블 게이트 어레이 클로킹에 대한 엄격한 비트 오류율 요구 사항을 충족하는 깨끗한 클로킹 소스를 제공합니다.
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
고성능 싱크로나이저 및 RF 신시사이저
TI의 클로킹 포트폴리오에는 클록 분배 솔루션, 고성능 네트워크 싱크로나이저 및 RF(무선 주파수) 신시사이저가 포함되어 있습니다.
장점:
- 데이터 컨버터, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 및 시스템 온 칩에 위상 동기화 클로킹 및 SYSREF 신호를 제공하여 JEDEC JESD204B 및 JESD204C 애플리케이션을 지원합니다.
- 전기 및 전자 공학회 1588v2 정밀 시간 프로토콜(PTP) 소프트웨어는 1pps 신호 편차( ± 2ns)로 완전한 타이밍 지원을 제공하여 국제 통신 연합 통신 표준화 섹터 프로파일에 대한 클래스 D 성능을 충족하고 230µs 이상의 패킷 지연 변동을 포함한 부분 타이밍 지원(≤ 1µs)을 제공합니다.
- G8275.1 및 G.8275.2 PTP 텔레콤 프로파일 준수.
미션 크리티컬 설계를 위한 우주 항공 제품
TI의 방사능 저항 클로킹 솔루션은 라디오 주파수 프론트 엔드 및 데이터 처리에 대한 클로킹 요구 사항을 충족하여 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족하고 낮은 지구 궤도부터 딥 우주 항공 미션에 이르기까지 더 빠르게 우주 등급 인증을 달성할 수 있도록 지원합니다.
장점:
- 우주 항공 시장에서 60년의 전문 지식
- 패키지에는 기존의 방사능 저항 세라믹(공인 제조업체 목록[QML] 클래스 V)을 비롯하여, SEL(단일 이벤트 래치) ≥65MeV·cm²/mg 및 TID ≥100krad 사양의 방사능 저항 플라스틱(QML 클래스 P), 그리고 SEL ≥43MeV·cm²/mg 및 TID ≥30krad 사양의 방사능 내성 플라스틱(우주 항공 강화 제품[EP])이 포함되어 있습니다.
TI의 모든 우주 등급 제품을 손쉽게 이용할 수 있습니다
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
최적의 공정 기술
고성능, 초저잡음 PLL(위상 동기 루프) 및 광대역 RF(무선 주파수) VCO(전압 제어 오실레이터)는 첨단 지터 클리너, RF 신시사이저 및 네트워크 신시사이저 통합 회로를 위한 핵심 기능입니다.
장점:
- 최적화된 사내 실리콘 게르마늄 프로세스 기술을 RF 아키텍처 및 회로 설계 분야에서 수십 년의 경험과 결합하십시오
- 더 높은 잡음 성능, 더 높은 작동 주파수, 더 작은 크기 및 전력 소모에 대한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 클로킹 솔루션입니다.
LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A)
Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration
시작하기 위한 리소스 찾기
TI Precision Labs - 클록 및 타이밍 비디오
시스템 잡음의 기본 용어 및 요소부터 고급 설계 고려 사항까지 주요 주제를 다루는 교육 비디오의 포괄적인 커리큘럼과 타이밍 전문 지식을 개발하십시오.
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
주요 애플리케이션 알아보기
TI의 BAW 초저 지터 클록으로 112G/224G PAM4 SerDes 신호 무결성 향상 및 비용 절감
완제품/서브시스템
TI의 BAW 기반 싱크로나이저, RF 신시사이저 및 클록 분배 기술로 4G, 5G, 6G 시장에서 경쟁력 확보
완제품/서브시스템
멀티소스 PCIe Gen 1~6 및 이더넷 클로킹 IC를 사용해 엔터프라이즈 시스템의 안정성 극대화
완제품/서브시스템
TI의 클로킹 및 RF 신시사이저로 정밀한 동기화 요구 사항 구현 및 저잡음 시스템 구축
레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
다중 장치 위상 동기화를 지원하는 15GHz RF 신시사이저용 LMX2594 평가 모듈
LMX2594 평가 모듈(EVM)은 LMX2594 광대역 RF 신시사이저의 PS(위상 동기화) 기능 평가용 플랫폼입니다. LMX2594PSEVM에는 동일한 레퍼런스 클록을 공유하는 LMX2594 부품 2개가 포함되어 있습니다.
위상 동기화 이후 부품의 출력 위상을 측정 및 비교할 수 있습니다. 또한 EVM에는 위상 동기화 출력 2개를 단일 출력으로 결합해 위상 잡음을 줄이는 데 사용할 수 있는 RF(무선 주파수) 전력 컴바이너가 포함되어 있습니다.