나노초 수준의 전원 레일 글리치를 감지하여 비용 소모가 큰 다운타임을 미리 방지해 보세요. TI가 연중무휴 24시간 이벤트 기반 원격 측정 솔루션으로 AI 시대의 핵심 전력 과제를 어떻게 해결하고 있는지 알아보세요.
TI의 CAN XL 기술이 32배 더 많은 페이로드와 2배 더 빠른 데이터 전송률을 지원하여, 더 빠르게 응답하고 더 강력한 산업용 시스템을 구현하는 방법을 알아보세요.
Embedded Labs 세미나에 참여하여 사이버 보안 규정 준수, 기능 안전, 엣지 AI 등의 주요 기술 발전에 대해 알아보세요
반도체 혁신의 글로벌 리더
80,000개가 넘는 TI의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 엔지니어가 일상적으로 사용하는 시스템과 장치 전반에서 차세대 혁신을 이룰 수 있는 확신을 줍니다.
과감한 아이디어를 현실의 획기적인 발전으로 바꿉니다
커넥티드 장치부터 생명을 구하는 시스템에 이르기까지, TI의 기술은 사람들의 삶, 이동, 업무 방식을 바꾸는 혁신에 힘을 불어넣고 있습니다.
새 소식
신제품 모두 보기Automotive, 40V 100mΩ 5A, 2-ch low-side driver, independent channel diagnostics & integrated clamp
대략적인 가격 (USD)1ku |0.21
Automotive, 3 to 5.5-V input, 3.3-V output, 1-W Reinforced isolation power module in SOIC package
대략적인 가격 (USD)1ku |2.233
최신 문서
5 10월 2026|기술
내구성을 위한 엔지니어링: 차세대 위성에 동력을 공급하다
우주 등급 IC의 발전으로 위성이 궤도에서 수년 동안 안정적으로 작동하는 데 필요한 조건이 바뀌고 있습니다.
미래가 펼쳐지는 모습 그리기
삶의 모든 영역을 변화시키는 반도체 기술을 발전시키고 있는 세계 최고 수준의 엔지니어와 문제 해결사 커뮤니티에서 여러분의 재능을 발휘해 보세요.
혁신과 영향력이 만나는 곳
전 세계 보유 특허 수
$2B+
R&D 투자액
30+
글로벌 혁신을 주도하는 지역
$370M
1964년 이래
TI 재단 기부액
TI의 모든 300mm 웨이퍼 팹에서
사용되는 재생 전력
$71M+
2010년부터 STEM 교육에 투자