기업 시민의식에 대한 TI의 약속

우리는 근무 환경, 환경 지속가능성, 비즈니스 관행, 지역사회 기여 등 모든 면에서 훌륭한 기업 시민이 되는 것에 자부심을 느끼며, 이런 사회 공헌에 대한 TI의 접근 방식은 반도체를 통해 더 합리적인 가격대의 전자제품을 만들어 더 나은 세상을 만들고자 하는 우리의 열정과 직접적인 관계를 갖고 있습니다.

우리의 포부가 장기적인 의사 결정에서 길잡이 역할을 하고 우리가 만드는 제품이 더 나은 세상을 만드는 데 기여하고 있는 만큼, 우리는 우리의 집합적인 노력이 영향력을 갖고 오랫동안 유지될 것이라고 확신합니다.
기업윤리 보고서
핵심 요약
$62M
TI, TI 재단, 직원 및 퇴직자의 총 기부
35%
물 재사용
52%
재생 가능한 전기
59+
TI 직원 1인당 학습 시간

TI의 강점

환경 지속가능성

TI는 좋은 기업 시민이 되고자 하는 우리의 약속에 대해 자부심을 느끼며, 자연 자원 보존, 소비 절감 및 환경 영향 완화에 중점을 둔 프로그램과 목표를 포함하여 책임감 있고 지속 가능한 제조를 위해 오랫동안 노력해 왔습니다.

자세히 보기
 

업무 현장

TI는 전자 제품의 미래를 만들기 위해 최선을 다하는 세계에서 가장 스마트한 33,000명의 직원, 간단히 TI 직원이라고 부르는 문제 해결사들을 모든 사람이 성공할 수 있는 환경으로 한데 모읍니다.

자세히 보기

책임감 있는 비즈니스 관행

TI의 포부와 핵심 가치는 더 강력한 회사를 만드는 데 필수적이며, 모든 TI 직원은 이러한 원칙을 지키고 TI 내부와 공급망 전반에 걸쳐 지속 가능하고 책임감 있는 비즈니스 관행을 추진하는 데 중요한 역할을 합니다.

자세히 보기

지역사회에 미치는 영향

TI의 포부 중 하나는 일원이 된 것에 개인적인 자부심을 느끼고 이웃으로 원하는 회사가 되는 것입니다. 수십 년 동안 TI와 TI 재단은 사업장이 있는 곳에서 더 강력한 지역사회를 건설하기 위해 노력해 왔습니다. TI 직원들은 지역사회의 삶의 질을 향상시키고 환원하는 데에도 똑같이 열정을 쏟고 있습니다.

자세히 보기

전 TI 직원들이 안전한 근무 환경을 보장하고, 지속 가능한 방식으로 제품을 제조하고, 지역사회에 환원하기 위해 매일 노력하는 모습에 자부심을 느낍니다. TI는 2026년에도 이러한 기조를 이어가며, 기후 과학에 부합하는 새로운 전사적 단기 온실가스 배출 감축 목표를 도입하고, 2030년까지 전 세계 사업장에서 100% 재생 가능한 전력을 사용한다는 목표로 이러한 노력을 뒷받침할 것입니다.

— Heidi Means, ESH 및 환경 지속 가능성 부문 부사장, 텍사스 인스트루먼트

책임감 있는 비즈니스 관행

TI의 정치 활동은 당사의 높은 윤리 기준과 정치 참여 정책에 부합합니다.

TI는 공급업체가 공급망 전반에 걸쳐 책임 있고 공정한 비즈니스 관행에 대한 약속을 공유할 것을 요구합니다.

품질에 대한 TI의 총체적인 접근 방식은 설계 및 제조부터 패키징, 테스트 및 공급까지 공급망 전반에 걸쳐 내재되어 있습니다. 

TI는 각 TI 직원이 TI의 포부와 가치를 우리가 지켜야 하는 표준으로 바꾸는 TI의 행동강령을 이해하기를 요구합니다.