TI의 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 차세대 데이터 센터 설계를 가속화하세요. TI의 전력계, 다중 위상 컨트롤러, 통합 eFuse, 핫 스왑 컨트롤러 및 마이크로컨트롤러는 그리드에서 게이트까지 전원 경로 전반에 걸친 다양한 솔루션을 제공합니다. 데이터 센터의 모든 요구 사항을 충족하는 TI의 다양한 클로킹, 인터페이스 및 연결 솔루션 포트폴리오를 활용하세요. TI의 제품은 성능, 안정성 및 확장성을 제공하여 공간이나 전력 효율을 저하시키지 않고 원활한 통합을 지원하며 미래에 대비할 수 있도록 보장합니다.   

데이터 센터 요구 사항을 충족하기 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

전력 효율
확장 가능한 아키텍처
신뢰성
제품 수명 및 공급 보증

안정적이고 효율적인 고성능 데이터 센터 솔루션 엔지니어링

그리드에서 게이트까지 데이터 센터에 전력 공급

AI 워크로드를 지원하기 위해 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 800V 및 +/–400V DC 도입이 임박했습니다. TI 포트폴리오는 이러한 수요를 충족할 준비를 갖췄습니다. TI의 고전압 GaN 전력계, 디지털 컨트롤러, 절연 게이트 드라이버 및 디지털 아이솔레이터를 사용하면 고효율 및 고전력 밀도의 AC/DC 변환이 가능합니다.

에너지 저장의 경우 배터리 모니터, 보호기 및 게이지를 활용하여 배터리 및 정전식 백업 장치의 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장할 수 있습니다. 랙 레벨 DC 분배, 보호 및 변환을 지원하도록 핫 스왑 컨트롤러, 고전압/중전압 GaN 전력계 및 AI 가속기 내장 MCU가 중요한 워크로드를 위해 빠른 오류 보호 및 효율적인 DC/DC 변환 기능을 제공합니다.


Technical article

Addressing challenges in data-center power delivery with 800V high-voltage DC architectures (Rev. B)

800V 및 +/–400V DC 전력 변환은 미래의 AI 데이터 센터 전력 공급 아키텍처에서 핵심적인 부분입니다. GaN(질화 갈륨)과 같은 기술이 이러한 시스템의 전력 밀도와 변환 효율성을 가능하게 합니다.

TI, NVIDIA와 협력해 AI 인프라에 효율적인 전력 분배 제공

텍사스 인스트루먼트는 NVIDIA와 협력하여 데이터 센터 서버용 800V DC 전력 분배 시스템을 위한 전력 관리 및 감지 기술을 개발 중입니다.

LMG3100R017활성

통합 드라이버를 갖춘 100V 1.7mΩ GaN FET

TMS320F28P650DK활성

C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

LMG3650R025활성

통합 드라이버, 보호 기능, 제로 전압 감지 기능을 갖춘 650V, 25mΩ TOLL 패키지 GaN FET