태양 에너지는 보다 지속가능한 세상을 설계하는 데 있어 선도적인 역할을 하고 있습니다. 업계 최고의 디지털 전력 변환, 전류 및 전압 센서 제품, 연결 및 통신 솔루션을 통해 전력 효율적이고 안정적인 태양광 에너지 시스템의 개발을 가속화하고 에너지 저장 시스템 및 전기 자동차 충전 인프라 같은 그리드 연결 리소스와 쉽게 통합할 수 있습니다.

태양광 에너지 설계에 왜 TI를 선택해야 할까요?

최고 수준의 전력 밀도 및 효율 달성
높은 신뢰도 및 성능을 위한 설계
빠르고 유연한 통신 지원

더 스마트하고 안정적인 태양광 애플리케이션 엔지니어링

  • GaN FET, GaN 및 SiC 지원 게이트 드라이버와 바이어스 공급 장치, 첨단 실시간 제어 MCU 등으로 구성된 TI 포트폴리오로 전력 밀도를 높이세요.
  • 최소형 마이크로 인버터부터 100kW 중앙 인버터까지 전력 수준을 처리하는 확장성 있는 전력 변환 단계 구성 요소. 
  • 일반적인 전력 토폴로지용 하드웨어 및 소프트웨어를 사용한 레퍼런스 설계.

Application note

The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

이 레퍼런스 디자인은 최대 80V 입력 전압 및 80V의 출력 전압을 지원하고 최대 18A의 출력과 입력 전류를 제공하는 태양광 전력 옵티마이저입니다.
Application note

Comparative Analysis of Two Different Methods for Gate-Drive Current Boosting (Rev. A)

이 레퍼런스 설계는 사이클로컨버터(AC-DAB) 토폴로지 및 TI GaN 전력 단계를 기반으로 600W 양방향 단일 단계 DC-AC 인버터를 구현합니다.

배터리 에너지 저장 시스템을 지원하는 7.2kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 두 개의 스트링 입력을 갖춘 단상 스트링 인버터로, 각각 80V에서 500V의 배터리 스택을 처리할 수 있는 에너지 저장 시스템 포트를 하나씩 처리합니다.

TMS320F28P550SJ활성

C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

LMG3522R030-Q1활성

통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 오토모티브 650V 30mΩ GaN FET

UCC21710활성

OC 감지, IGBT/SIC용 내부 클램프를 지원하는 5.7kVrms ±10A, 단일 채널 절연 게이트 드라이버
  • 제어 루프, 아크 감지 및 절연 모니터링, 전류 감지 요구를 충족하는 빠르고 정확한 전류 센서.
  • 절연 및 비절연 전류 및 전압 측정을 위한 공간 절약형 및 비용 효율적 솔루션.
  • 배포가 용이한 장치로 레퍼런스 설계, 애플리케이션 노트 및 소프트웨어에서 가져온 예제가 포함되어 있습니다. 

Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

이 레퍼런스 설계는 인공 지능(AI) 기반의 태양광 애플리케이션의 DC 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드를 제공합니다. DC 아크는 DC 스팅 전류에 고주파 잡음을 유도합니다.
Application note

Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors

이 애플리케이션 노트는 TI의 포트폴리오 TMCS112x 및 TMCS113x 와 같은 패키지 내 홀 효과 전류 센서를 사용할 수 있는 일반적인 태양광 애플리케이션 시나리오를 요약합니다.
White paper

Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)

이 백서에서는 절연 전류 센서에 대한 증가하는 요구 사항을 충족하는 동시에 일반적으로 관련된 기술 및 비용 장벽을 극복하는 방법을 설명합니다.

AMC1202활성

±50mV 입력, 정밀 전류 감지 기본형 절연 증폭기

AMC3302활성

±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC 포함

TMCS1123활성

AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서
  • 25년의 수명 요구 사항을 충족하도록 설계된 산업용 등급 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 연결 장치.
  • Wi-SUN 및 Matter와 같은 표준 그리드 및 홈 자동화 프로토콜을 지원하여 그리드를 손쉽게 통합하고 EV 충전기 및 저장 장치에 연결합니다.
  • 프로세싱, 통신 및 보안 요구 사항 전반에 걸쳐 확장 가능한 솔루션.

태양광 전력선 통신 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 여러 태양광 패널에서 스트링 인버터 입력에 연결되거나 내장된 데이터 레그레이터까지 HV DC 및 AC 회선을 위한 PLC(전력선 통신)를 구현하는 방법을 보여줍니다.

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 장치는 Linux® 또는 RTOS를 실행하는 MCU 호스트를 사용하여 임베디드 애플리케이션에서 경제적이고 안정적이며 안전한 연결을 지원합니다.

AM625활성

HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원

CC3300활성

SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC

THVD8000활성

전력선 통신을 위한 OOK 변조를 지원하는 RS-485 트랜시버
  • 25년의 수명 요구 사항을 충족하도록 설계된 산업용 등급 연결 장치.
  • TI 무선 태양광 관리 시스템(WSMS), Wi-SUN, Zigbee, PLC 및 Wi-Fi를 지원합니다.
  • WSMS는 태양광 마이크로 인버터, 추적기 및 기타 태양광 솔루션을 위한 빠른 연결 시간 및 빠른 셧다운과 같은 주요 기능을 지원합니다.

WSMS를 시작하려면 아래 단계를 따르십시오.


Application brief

Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)

이 기술 문서에서는 중앙 집중식 및 분산형 재생 가능 에너지 생성 인프라를 대상으로 하는 무선 통신 프로토콜에 대한 주요 요구 사항에 대해 설명합니다.

웨비나: 태양광 마이크로 인버터 및 추적기를 위한 무선 기술

이 웨비나에서는 TI의 최신 SDK가 어떻게 네트워크 형성 시간을 해결하고 제조, 설치 및 유지 보수 프로세스 중에 제조업체를 지원하는지에 대해 알아봅니다.

CC1352P7활성

EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

CC3300활성

SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC

CC1354P10활성

EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

Reference designs icon

태양 에너지 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기

7 OCT 2025 | COMPANY BLOG

그리드부터 게이트까지: 삼 차 에너지 혁명을 이끌다

데이터 센터는 점차 거대하게 진화하는 워크로드에 맞춰 더 많은 전력을 요구하고 있으며, 이에 대한 대안으로는 재생 에너지가 있습니다. 태양 에너지는 세계 각지에서 실용적이고 경제적인 에너지원으로 더욱 널리 활용되고 있습니다. 동시에 데이터 센터 고객은 회사 내에서도 100% 재생 에너지를 위해 전념하고 있으며, 이러한 헌신은 고객이 사용하는 데이터 센터에도 반영되어야 합니다. 태양 에너지를 통해 데이터 센터 고객이 지속 가능성 목표를 달성할 뿐 아니라, 더 많은 에너지를 생산하여 배포할 수 있는 신속한 방법을 제공합니다.
Read more

Technical Resources

White paper

Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids

이 백서에서는 태양광 전력망에 에너지 저장 장치를 추가할 때 다음과 같은 설계 문제에 대해 얘기합니다. 양방향 전력 변환, 고전압 배터리, 세련된 저장소 시스템 설계, 전류 및 전압 감지.
Technical article

5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems

여러 다른 컨버터 토폴로지의 이점과 문제점, 그리고 더 작은 패시브 부품과 낮은 EMI를 가능하게 하는 3단계 토폴로지의 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Application note

Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)

이 애플리케이션 보고서는 C2000 장치를 AFE031과 인터페이스하는 방법과 주파수 전환 키잉을 사용하여 유선 연결 인터페이스를 통해 데이터를 보내고 받는 방법에 대한 정보를 제공합니다.