더 많은 연결된 그리드 만들기
기술을 통해 그리드를 더 탄력적이고 안정적으로 현대화
그리드의 연결 이점
What’s new in connected grid infrastructures
제품 찾기
V2G에 대해 알아야 할 5가지 사항
Technical Resources
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Top 3 design considerations for EV charging
Featured reference designs for grid connectivity
8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
그리드 애플리케이션용 구리-광섬유 100BASE-FX 또는 1000BASE-X 미디어 컨버터 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인에서는 DP83849 평가 보드를 사용하여 구리선 기반 레거시 장비를 광 네트워크에 쉽게 연결할 수 있는 10/100BASE-TX-10/100BASE-FX 미디어 컨버터를 구현하는 방법론을 자세히 설명합니다. 구리 기반 이더넷(10/100BASE-TX)은 그리드 로컬 영역 네트워크에서 광범위하게 사용되고 있지만 통신 거리가 제한되어 있습니다. 광섬유 네트워킹은 잘 정립되어 있으며 지속적인 비용 절감 효과를 거두고 있습니다. 광섬유 네트워크를 사용하여 광역 장비를 관리하는 것은 실용적이고 비용 효율적이어서 더 빠른 (...)
CC1120(868~915MHz)을 사용하는 Sub-1GHz 무선 장거리 레퍼런스 디자인
Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses (...)
ETSI 카테고리 스마트 가스 및 수도 계량기용 리시버 가능 wM-Bus 169MHz RF 서브 시스템 1개
이 레퍼런스 디자인은 169MHz의 wM-Bus 지원 스마트 가스 및 수도 계량기를 위한 초저전력, ETSI Cat 1 수신기 지원 RF 서브시스템입니다. EN13757-4:2013에 따라 모든 wM-Bus N-모드와 이탈리아 및 프랑스에 정의된 각 변형에 대해 시장 최고의 차단, 선택성 및 RX 민감도 번호를 제공합니다. SAW 필터가 없고 TCXO가 없는 이 비용 최적화된 설계는 RF 친화적 DC/DC를 사용하여 평균 전력 소모를 절감하면서 최고의 RF 성능을 유지합니다.
HMI 지원 AM625 기반의 스마트 커넥티드 EV 충전소 개발 플랫폼
AM625에 기반을 둔 전기 자동차 서비스 장비(EVSE) 개발 플랫폼은 엔지니어가 HMI(Human Machine Interface)를 사용하여 스마트 커넥티드 EV 충전소 설계를 시작할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 모음입니다. 아날로그 프론트 엔드 하드웨어는 그리드에서 전기차를 연결하고 안전하게 충전하도록 설계되었습니다. 통신 하드웨어는 아날로그 프론트 엔드와 인터페이스하도록 설계된 확장 보드를 갖춘 AM625 MPU 디바이스용 평가 모듈 또는 타사 개발 키트입니다 소프트웨어에는 충전 세션을 시작하는 데 필요한 (...)