TI 핵심 기술에 대해 자세히 알아보기

TI의 첨단 기술은 전력을 보다 효율적으로 관리하고, 보다 높은 정확도로 세상을 감지하며, 간섭 없이 정보를 연결하고, 보다 지능적인 방식으로 데이터를 처리하는 설계를 구축할 수 있게 도와드립니다.

하드웨어 기술 살펴보기

소프트웨어 기술 및 시스템 아키텍처 살펴보기

제조 기술 살펴보기

주요 기술

에지 AI

TI의 감지, 처리 및 제어 제품을 통해 에지에서 빠르고 안전한 AI를 경험하세요. 

전류 감지

TI의 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡도 또는 비용을 포기하지 않으면서 다양한 공통 모드 전압과 온도에 대해 업계 최고 수준의 정확도를 제공합니다. 

벅(스텝다운)

7,000여 가지 고효율 DC/DC 스텝다운 벅 스위칭 레귤레이터와 LDO(저손실) 선형 레귤레이터를 활용하세요. 입력 전압 범위 1V~100V, 출력 전압 범위 50mA~420A까지 지원됩니다.