상호 운용성, 개방성, 보안성 및 단순성. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결하기 위한 로열티 없는 표준입니다. Matter는 Thread 및 Wi-Fi® 네트워크 계층에서 작동하며 커미셔닝을 위해 Bluetooth® 저에너지를 사용합니다. Matter 솔루션은 Apple® Homekit®, Google Assistant™, Amazon Alexa, Samsung SmartThings와 같은 주요 스마트 홈 에코시스템에서 상호 운용이 가능합니다.

Matter 프로토콜에 TI를 선택하는 이유

업계 리더십
유연한 포트폴리오
저전력 성능
통합 보안 기능
TECHNOLOGY

Matter 기술

연결: Matter 소개

CSA(Connectivity Standards Alliance)는 Matter라는 새로운 표준을 도입했습니다. TI의 전문가들은 이 새로운 프로토콜과 다양한 애플리케이션에 대해 논의합니다.

홈 오토메이션에서 중요한 두 가지 무선 트렌드

Matter가 가속화할 몇 가지 추세를 자세히 살펴보고 이 표준이 어떻게 홈 오토메이션에 변화를 가져올 수 있는지 알아보십시오.

Matter 실행 보기

Matter 데모: Thread를 통한 Matter 및 채널 사운딩을 지원하는 스마트 e-Lock

Thread를 통한 Matter 및 Bluetooth 채널 사운딩을 사용한 거리 측정 기능을 갖춘 당사 CC2755 무선 MCU의 무선 기능을 강조합니다.

Matter 데모: 연결된 개체에 대한 통합 표준

이 데모에서는 TI의 SimpleLink 무선 MCU 플랫폼 기반의 새로운 Matter 표준을 보여줍니다. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결할 수 있는 단일 통합 연결 표준을 제공합니다.

TI 무선 MCU의 Matter 프로토콜

TI와 일반적인 스마트 홈 생태계 간의 예비 상호 운용성을 보여줌으로써 Matter를 현실로 가져오는 방법을 알아보십시오. 이 비디오는 스마트 홈 디바이스의 수명을 안내합니다.

MATTER PRODUCTS

Matter 포트폴리오

TI의 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread에서 실행되는 Matter 지원 장치에 최저 전력 기능을 지원하는 고품질 무선 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. TI는 단일 칩 사용 사례를 위한 더 높은 메모리 장치 및 게이트웨이 애플리케이션을 위한 호스트 MCU 또는 MPU와 페어링하도록 최적화된 라디오 코프로세서를 포함하여 Matter에 대한 전체 Thread 생태계를 지원하는 다양한 하드웨어를 보유하고 있습니다. 애플리케이션에 적합한 가격의 제품을 선택하십시오.

CC2755P20CC2755P10CC2755R10CC2340R5
프로토콜Bluetooth® 저에너지
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® 저에너지
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® 저에너지
Matter
Thread
Zigbee
Bluetooth® 저에너지
Thread
Zigbee
전용 2.4GHz
Matter 사용 사례Matter 게이트웨이(Thread RCP)
Matter 최종 장치 
Matter 게이트웨이(Thread RCP)
Matter 최종 장치 
Matter 게이트웨이(Thread RCP)
Matter 최종 장치 
Matter 게이트웨이(Thread RCP)
플래시 메모리(KB)204810241024512
RAM(KB)28816216264
최대 출력 전력(dBM)+20+20+10+8
보안 기능암호화 가속기
보안 키 스토리지 TrustZone®
전압 글리치 모니터
암호화 가속기
보안 키 스토리지 TrustZone®
전압 글리치 모니터
암호화 가속기
보안 키 스토리지 TrustZone®
전압 글리치 모니터
암호화 가속기

Matter를 지원하는 TI Wi-Fi 장치는 보안 및 저전력 기능을 제공합니다. 이 Wi-Fi CERTIFIED™ 장치는 230개 이상의 액세스 포인트로 테스트한 후 전 세계적으로 견고하고 안정적인 연결을 보장합니다. 30개 이상의 보안 구현 도구와 Wi-Fi 연결에 대한 다계층 보안 접근 방식을 지원하는 TI의 SimpleLink MCU는 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.

CC3301CC3351CC3501ECC3551E
설명SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC
SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4 컴패니언 IC
2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth® LE 5.4를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
SimpleLink™ 무선 MCU 및 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4
프로토콜Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Matter
Wi-Fi
BLE
Wi-Fi
BLE
장치 기능
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA
처리량(최대 UDP)(Mbps)
65652020
보안 기능
FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), 보안 호스트 인터페이스
FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), 보안 호스트 인터페이스
신뢰할 수 있는 실행 환경, 암호화 가속(RNG), 디버그 보안, FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), PSA 레벨 1 및 2 지원, 보안 부팅, 보안 키 보관 및 장치 ID를 위한 ARM TrustZone
신뢰할 수 있는 실행 환경, 암호화 가속(RNG), 디버그 보안, FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3), PSA 레벨 1 및 2 지원, 보안 부팅, 보안 키 보관 및 장치 ID를 위한 ARM TrustZone
설계 및 개발

시작하기

리소스

Matter SimpleLink 아카데미

Matter SimpleLink 아카데미 모듈은 Matter 장치 개발을 가속화하여 단계별 프로세스를 요약합니다. 이 튜토리얼은 주요 스마트 홈 에코시스템을 염두에 두고 설계된 Matter의 상호 운용성을 강조합니다.

하드웨어

평가 보드

CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™ 개발 키트는 2.4GHz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 무선 지원을 갖춘 장치에서 개발 속도를 높여줍니다. LaunchPad에는 차량용 애플리케이션을 위해 Bluetooth® 저에너지(5.3 및 향후 버전)를 지원하는 AEC-Q100 준수 무선 마이크로컨트롤러(MCU)가 장착되어 있습니다. 이 키트는 분할 LaunchPad™ 개발 키트이며, 따라서 XDS 디버거가 포함되어 있지 않습니다. 권장 디버거는 LP-XDS110 or LP-XDS110ET입니다.

평가 보드

2.4GHz 다중 표준 무선 MCU의 CC2340R SimpleLink™ 제품군용 LaunchPad™ 개발 키트

CC2340R53을 지원하는 이 LaunchPad™ 개발 키트는 Bluetooth® 저에너지, Thread, Zigbee® 및 2.4GHz 독점 프로토콜을 지원하는 2.4GHz 무선 MCU의 CC2340R SimpleLink™ 제품군을 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다. 소프트웨어 지원은 호환되는 SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다. 이 키트는 분할 LaunchPad™ 개발 키트이며, 따라서 XDS 디버거가 포함되어 있지 않습니다. 권장 디버거는 LP-XDS110 or LP-XDS110ET입니다.
개발 키트

Wi-Fi® SimpleLink™ MCU용 CC3235SF 이중 대역 LaunchPad™ 개발 키트

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 듀얼 밴드 LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-CC3235SF)는 사용자 애플리케이션 전용 ARM® cortex®-M4 MCU와 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 인터넷 및 보안 프로토콜을 실행하는 네트워크 프로세서를 통합한 단일 칩 보안 솔루션 및 무선 MCU(마이크로컨트롤러)인 CC3235SF를 활용합니다. LAUNCHXL-CC3235SF는 온보드 에뮬레이션 및 센서를 갖추고 있어 즉시 사용 가능한 완벽한 경험과 신속한 개발을 제공합니다. 이 보드를 PC에 직접 (...)

평가 보드

CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™ 개발 키트는 2.4GHz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 무선 지원을 갖춘 장치에서 개발 속도를 높여줍니다. LaunchPad에는 차량용 애플리케이션을 위해 Bluetooth® 저에너지(5.3 및 향후 버전)를 지원하는 AEC-Q100 준수 무선 마이크로컨트롤러(MCU)가 장착되어 있습니다. 이 키트는 분할 LaunchPad™ 개발 키트이며, 따라서 XDS 디버거가 포함되어 있지 않습니다. 권장 디버거는 LP-XDS110 or LP-XDS110ET입니다.

소프트웨어

소프트웨어 개발 키트(SDK)

SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)

SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx, CC26xx 및 CC27xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx SDK(소프트웨어 개발 키트)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK에는 솔루션을 사용하는 데 필요한 CC3220 및 CC3235 프로그래머블 MCU용 드라이버와 설명서가 포함되어 있습니다. 또한 소프트웨어를 플래싱하고, 네트워크 및 소프트웨어 매개 변수(SSID, 액세스 지점 채널, 네트워크 프로필 등), 시스템 파일 및 사용자 프로필(인증서, 웹 페이지 등)을 구성하는 데 필요한 명령줄 툴인 플래시 프로그래머도 포함되어 있습니다. 이 SDK는 TI SimpleLink Wi-Fi CC3220 및 CC3235 (...)

Academy

SimpleLink 아카데미

Matter SimpleLink 아카데미 모듈은 Matter 장치 개발을 가속화하여 단계별 프로세스를 요약합니다. 이 자습서는 Apple® Homekit®, Google Assistant™, Amazon Alexa, Samsung SmartThings와 같은 주요 스마트 홈 에코시스템을 염두에 두고 설계된 Matter의 상호 운용성을 강조합니다.
RELATED TECHNOLOGIES

더 많은 기술 알아보기

ZigBee

스마트 홈, 건물 자동화 등을 위한 견고한 저전력 메시 네트워크


Bluetooth 저에너지

Bluetooth 저에너지(LE)를 자동차, 산업용 또는 개인용 전자 장치 애플리케이션에 쉽게 추가할 수 있는 검증된 솔루션


Thread

IP 기반 저전력 무선 메시 기술로 홈 및 건물 자동화 를 향상시킵니다.