Thread는 스마트 잠금장치, 서모스탯, 센서 또는 액추에이터 장치, 액세스 포인트 및 게이트웨이가 기존 클라우드 기반 인프라 및 디지털 어시스턴트와 원활하게 통합될 수 있도록 합니다. SimpleLink™ 무선 MCU(마이크로컨트롤러)포트폴리오의 TI OpenThread Github은 SRAM을 완전히 유지하면서 0.710μA 의 절전 전류를 제공합니다. 또한 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread를 통해 Matter 연결 표준을 지원합니다.

TI Thread를 선택하는 이유

업계 최고의 저전력 성능
Matter 지원 포트폴리오
품질, 안정성 및 인증
PRODUCTS

Thread portfolio by memory & use case

리소스

설계 및 개발

Thread SimpleLink Academy

SimpleLink MCU 제품군의 모든 LaunchPad에 대해 광범위한 주제에 걸쳐 쉽게 사용할 수 있는 교육 모듈과 가이드를 제공하는 SimpleLink 아카데미를 통해 배우십시오

GitHub 리포지토리

오픈 소스 OpenThread에 대한 TI의 플랫폼 지원으로 지금 바로 개발을 시작하십시오

Thread와 Zigbee의 차이점

Thread와 Zigbee 표준의 차이점에 대해 알아보십시오

OpenThread 인증

TI가 SimpleLink 무선 MCU 제품군으로 OpenThread를 지원하는 방법을 알아보십시오
레퍼런스 디자인

AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인

건물이나 가정에 스마트 잠금 장치(또는 전자 잠금 장치)를 개조하려는 건물과 주택 소유자가 증가함에 따라 무선 배터리 구동 스마트 잠금 장치가 오늘날 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.  스마트 잠금 애플리케이션에서 고전류 모터와 라디오는 배터리를 빠르게 소모하여 배터리 수명의 문제를 겪게 합니다.  여러 배터리를 교체하는 것은 시간과 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있으므로, 평균 전류 소비를 줄이는 것이 중요한 설계 고려 사항인 경우가 많습니다.
레퍼런스 디자인

10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 Ti의 나노 전력 시스템 타이머, SimpleLink™ 초저전력 무선 MCU 플랫폼 및 습도 감지 기술을 사용하여 센서 엔드 노드의 듀티 사이클링을 위한 초저전력 방법을 보여줍니다. 이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다. 이 설계에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 그리고 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.

 


Thread를 통한 Matter 및 채널 사운딩을 지원하는 스마트 e-Lock

Thread를 통한 Matter 및 Bluetooth 채널 사운딩을 사용한 거리 측정 기능을 갖춘 당사 CC2755 무선 MCU의 무선 기능을 강조합니다.

CC2340R5활성

초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

CC2755R10활성

엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

관련 기술

더 많은 기술 알아보기

Zigbee®

스마트 홈, 건물 자동화 등을 위한 견고한 저전력 메시 네트워크


Matter

홈 및 건물 자동화 애플리케이션의 연결된 사물에 대한 기반을 통해 더 단순하고, 안전하고, 확장 가능한 연결을 만들 수 있습니다.


Bluetooth® 저에너지

Bluetooth 저에너지(LE)를 자동차, 산업용 또는 개인용 전자 장치 애플리케이션에 쉽게 추가할 수 있는 검증된 솔루션