TI의 기술, 시스템 전문성 및 레퍼런스 디자인은 엔지니어가 차세대 에너지 인프라를 위한 그리드 복원력과 에너지 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 연결된 배터리 구동 스마트 계량기를 구현하거나 분산 에너지 리소스, 양방향 전기차(EV) 충전 또는 실시간 데이터를 관리할 때 TI의 제품은 효율적인 전원 공급, 글로벌 규정 표준을 준수하는 더 스마트한 그리드, 장기적인 안정성을 위한 향후 부하 패턴을 지원합니다.

주요 애플리케이션

  • 업계 최고의 고전압 전원, 전류 및 전압 감지와 연결 제품과 설계를 통해 빠르고 효율적인 EV 충전 솔루션 구축
  • TI의 전기, 수도, 가스 계량기용 감지, 계측 및 통신 솔루션을 활용하여 신뢰할 수 있고 정확한 스마트 계량 시스템을 설계하십시오. 
  • TI의 배터리 관리, 감지 및 전력 변환 기술을 사용하여 안정적이고 효율적인 에너지 저장 시스템 설계
  • 업계 선도적 전력, 실시간 제어, 센서 및 통신 솔루션을 사용하는 스마트하고 안정적인 태양광 에너지 시스템으로 미래에 전력을 공급하세요

애플리케이션 찾아보기

왜 에너지 인프라 애플리케이션을 위해 TI를 선택해야 할까요?

안정적인 에너지 시스템 설계
경제적인 재생 에너지 만들기
설계 시간 단축

차세대 에너지 엔지니어링

태양광과 같은 재생 에너지가 차지하는 부분을 늘리는 것은 그리드 신뢰성을 높이고 저렴한 비용에 소비자에게 전력을 공급하는 데 있어 매우 중요합니다. TI는 효율적인 전력 변환, 정밀한 전류 및 전압 감지, 지능형 통신 및 안정적인 배터리 관리를 통해 가장 큰 에너지 문제를 해결하고 전력 자원에 대한 요구를 해결하고 있습니다. 

GaN과 같은 기술을 통해 AC-DC 인버터/정류기 및 DC-DC 인버터의 크기를 줄이고 효율을 높이며, 더 쉽게 구현할 수 있도록 함으로써 더 많은 가정, 건물 및 도시가 에너지 저장 시스템의 태양열 및 저장 과잉 에너지로 전력을 공급받을 수 있도록 지원합니다.

양방향 충전을 통해 V2G 및 V2H를 지원

새로운 충전 및 배터리 저장 솔루션이 등장함에 따라, EV가 위해 배터리 전력을 제공해 전력 요구 사항을 강화하는 V2G(차량에서 그리드로) 및 V2H(차량에서 집으로) 양방향 충전의 개념이 주류로 자리잡고 있습니다. TI의 넓은 밴드갭 전력, 감지 및 연결 기술을 통해 V2G 및 V2H 에너지 저장을 실현하여 보다 지속 가능하고 효율적이며 저렴한 에너지 관리에 기여할 수 있습니다.

스마트 전기 계량기의 도입은 그리드를 더 스마트하게 만들기 위한 초기 조치 중 하나였습니다. EV 충전기, 태양광 인버터 및 에너지 저장 시스템도 네트워크에 더욱 밀접하게 통합되면서 그에 따른 이점을 얻고 편의성, 에너지 절약 및 그리드 안정성에 대한 강력한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

이러한 높은 수준의 전기화와 지역 발전 및 저장이 진행되면서 가정의 고전압 DC 및 AC에는 장비와 사람을 안전하게 유지하기 위한 센서가 필요하게 될 것입니다. TI는 전압 및 전류 감지뿐만 아니라 온도 및 습도를 위한 감지 기술을 제공하여 설계를 빠르고 안정적으로 감지할 수 있도록 지원합니다.

스마트 그리드 시스템의 다음 단계는 실시간 인텔리전스를 갖춘 완전히 현대화된 그리드입니다. 네트워크에 연결된 애플리케이션과 신속한 컴퓨팅 기능을 바탕으로 로드 밸런싱, 수요 응답 및 부가가치 서비스에 대한 결정을 내림으로써 그리드를 보다 지능적이고 효율적이며 안정적으로 만들 수 있습니다.

당사의 임베디드 프로세싱 제품은 실시간 기능과 저전력 가동 조건을 갖춘 에지 컴퓨팅 용도로 설계되었습니다. 또한 보안 지원 요소, 제품 및 설명서로 구성된 도구 상자는 새로운 보안 위협에 대응할 수 있도록 도와줍니다.

Reference designs icon

에너지 인프라 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기
4 JUN 2025 | COMPANY BLOG

변화하는 에너지 환경을 선도하는 반도체 혁신의 3가지 방식

TI에서는 일상생활을 구성하는 제품의 기반을 제공하는 반도체를 통해 전자 제품을 더 저렴하게 만들고 접근 가능성을 향상하는 데 주력하고 있습니다. 가정용 조명을 켜는 태양광 패널부터 출근 전 자동차에 전력을 공급하는 벽걸이형 전기차 충전기에 이르기까지, 재생 에너지원의 도입을 촉진하는 데에도 같은 열정을 기울이고 있습니다.
Read more

Technical Resources

White paper

Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids

태양광 전력망에 에너지 스토리지를 추가할 때 양방향 전력 변환, 고전압 배터리, 전류 및 전압 감지, 세련된 스토리지 시스템 설계가 가장 큰 고려 사항인 이유를 알아보세요.
White paper

Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)

전 세계적으로 운행되는 EV와 HEV가 증가함에 따라 차량용 시스템 개발자들은 이러한 차량의 효율성을 개선하고 배터리 충전 시간을 줄여야 하는 과제에 직면해 있습니다. 어떻게 이러한 목표 달성이 가능한지 알아보세요.

GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC

3개 레벨, 3상, GaN(질화갈륨) 기반 ANPC 인버터 전력계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공하는 TI의 레퍼런스 설계를 살펴보세요