Zigbee®는 건물 자동화, 조명 및 스마트 홈 애플리케이션에 널리 사용되는 표준 기반 무선 메시 네트워크입니다. TI의 확장형 Zigbee 포트폴리오는 최저 전력 메시 솔루션을 통해 전 산업용 온도 범위에 걸쳐 수년간 코인 셀을 사용하거나 배터리 없이 작동 가능합니다. TI는 10년 이상 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 회원으로 활동해 왔습니다. TI는 Z-Stack 및 ZBOSS를 통해 최신 표준을 통한 견고한 스택 전송을 제공합니다.

TI for Zigbee를 선택해야 하는 이유

업계 최고의 저전력 성능
더 긴 범위의 메시 네트워크
신뢰할 수 있는 소프트웨어
품질, 안정성 및 인증
TECHNOLOGY

Zigbee technologies

Zigbee 소프트웨어 프로토콜 스택

CC2340 및 CC2755는 견고하고 안정적인 무선 메시 네트워크를 만들 때 발생하는 문제를 극복하는 데 도움이 되는 소프트웨어 프로토콜 스택인 ZBOSS®를 통해 Zigbee®를 지원합니다.  DSR에서 개발한 ZBOSS는 크로스 플랫폼 호환되므로 실리콘 공급업체에서도 장치 간 이식에 최소한의 노력이 필요합니다. ZBOSS는 모놀리식 아키텍처, NCP(네트워크 코프로세서) 아키텍처 또는 분할 MAC 아키텍처로 장치를 작동할 수 있는 옵션을 갖추고 있어 최종 장치, 라우터 및 게이트웨이와 같은 다양한 구성에서 구현하는 데 적합합니다. 이 스택은 스마트 홈 자동화, 에너지 관리, 조명 및 보안과 같은 가장 까다로운 애플리케이션을 위한 네트워킹 기능을 제공합니다.


CC2755P20활성

온칩 HSM, 에지 AI, 2MB 플래시, +20dBm, <1µA 대기 전력을 지원하는 2.4GHz 다중 프로토콜 MCU

CC2755R10활성

엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

CC2340R5활성

초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

초저전력 ZigBee 노드

Zigbee 친환경 전력은 Zigbee 3.0 사양에 포함된 기능으로, 초저전력 에너지 하베스팅 디바이스가 Zigbee 네트워크에서 작동할 수 있습니다. 패킷 길이, 왕복, 연결 재검색 및 네트워크 시간을 줄임으로써 CC2340과 같은 이미 에너지 효율적인 장치의 전력 소비량을 크게 줄입니다. 따라서 디바이스의 에너지 하베스터가 완전히 전원을 공급할 수 있으므로 배터리 유지 관리와 진정한 무선 장치의 필요성이 없습니다.


CC2755R10활성

엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

CC2755P20활성

온칩 HSM, 에지 AI, 2MB 플래시, +20dBm, <1µA 대기 전력을 지원하는 2.4GHz 다중 프로토콜 MCU

CC2340R5활성

초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

카테고리별로 찾아보기


Zigbee 무선 마이크로컨트롤러

Zigbee 네트워크를 위한 일체형 전력 증폭기, 유연한 메모리, 성능, 패키지 및 비용 옵션을 갖춘 TI의 고품질 무선 마이크로컨트롤러(MCU)로 설계를 개선하세요.

Zigbee 무선 모듈

공간 제약형 애플리케이션용으로 SIP 풋프린트에 70% 더 작은 레이아웃, 빠른 제품 출시, 전력 소모 감소 등의 이점을 갖춘 사전 인증된 SIP(System-in-Package) 무선 MCU를 사용하세요.

Zigbee SimpleLink™ Academy

Zigbee SimpleLink Academy is a training platform designed to help developers learn and get started with TI's software and hardware. Guided by step-by-step modules that highlight Zigbee’s reliability and security, engineers can build expertise while accelerating their product development.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs).
설계 툴

SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토

SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.

시작하기

일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.

하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:

  • 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)

설계 및 개발 자료


Zigbee SimpleLink™ 아카데미

Zigbee SimpleLink 아카데미는 개발자가 TI의 소프트웨어 및 하드웨어를 배우고 시작할 수 있도록 설계된 교육 플랫폼입니다. Zigbee의 안정성과 보안을 강조하는 단계별 모듈에 따라 엔지니어는 제품 개발을 가속화하는 동시에 전문 지식을 구축할 수 있습니다.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

SimpleLink™ Low Power F3 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 엔지니어가 텍사스 인스트루먼트의 무선 마이크로컨트롤러(MCU)의 SimpleLink CC23xx 및 CC27xx 제품군에서 애플리케이션을 개발할 수 있도록 필요한 구성 요소를 제공합니다.
설계 툴

SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토

SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.

시작하기

일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.

하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:

  • 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)

주요 애플리케이션

레퍼런스 디자인

AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인

건물이나 가정에 스마트 잠금 장치(또는 전자 잠금 장치)를 개조하려는 건물과 주택 소유자가 증가함에 따라 무선 배터리 구동 스마트 잠금 장치가 오늘날 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.  스마트 잠금 애플리케이션에서 고전류 모터와 라디오는 배터리를 빠르게 소모하여 배터리 수명의 문제를 겪게 합니다.  여러 배터리를 교체하는 것은 시간과 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있으므로, 평균 전류 소비를 줄이는 것이 중요한 설계 고려 사항인 경우가 많습니다.
레퍼런스 디자인

10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 Ti의 나노 전력 시스템 타이머, SimpleLink™ 초저전력 무선 MCU 플랫폼 및 습도 감지 기술을 사용하여 센서 엔드 노드의 듀티 사이클링을 위한 초저전력 방법을 보여줍니다. 이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다. 이 설계에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 그리고 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.

 


완제품 다이어그램
레퍼런스 디자인

Bluetooth® 지원 고정밀 피부 온도 측정 플렉스 PCB 패치 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 CC2340R5 무선 MCU를 사용한 TMP119 고정밀 디지털 온도 센서를 사용하여 피부 온도 감지를 보여줍니다. 이 설계는 의료용 및 웨어러블 애플리케이션의 피부 온도 측정을 위한 평가 소프트웨어 및 스마트 장치 애플리케이션과 함께 설계 가이드를 제공합니다.

완제품 다이어그램

CC2640R2F활성

128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU
레퍼런스 디자인

에너지 모니터링을 위한 Bluetooth 저에너지 레퍼런스 디자인

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)


완제품 다이어그램

Technical Resources

Zigbee 제품 인증 개요

Zigbee SIG(Special Interest Group)를 통해 최종 제품을 인증하고 TI의 Zigbee 디바이스로 규정 준수 표준을 충족할 수 있습니다.

TI RF 범위 측정기

TI 무선 장치를 사용해 실내 및 실외 RF 링크의 범위 추정치를 계산하는 데 사용되는 툴입니다.
Application note

Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)

이 애플리케이션 보고서에서는 Z-Stack 3.5.0에서 구동되는 SimpleLink CC1352P 및 CC2652R 장치를 사용해 Zigbee® 3.0 대규모 메시 네트워크 테스트를 수행하는 데 사용되는 프로세스를 설명합니다.
다양한 인프라를 구축할 때 크기, 전력 소비, 안정적인 연결은 엔지니어에게 수많은 과제를 안겨줍니다. 전력 소비를 최소화하고 Zigbee 에코시스템에 쉽게 통합할 수 있는 초소형 솔루션을 제공하는 TI의 SimpleLink 장치를 사용하여 이러한 인프라에서 게이트웨이로 바로 신뢰할 수 있는 데이터를 전송함으로써 고객이 설계에 자신감을 가지도록 할 수 있습니다.

— Paolo Redaelli, 프로젝트 관리자, Krabo,

관련 기술

더 많은 기술 알아보기

Bluetooth® 저에너지

Bluetooth 저에너지(LE)를 차량용, 산업용 또는 개인용 전자 장치 애플리케이션에 쉽게 추가할 수 있는 검증된 솔루션


Matter

홈 및 건물 자동화 애플리케이션의 연결된 사물에 대한 기반을 통해 더 단순하고, 안전하고, 확장 가능한 연결을 만들 수 있습니다.


Thread

IP 기반 저전력 무선 메시 기술로 홈 및 건물 자동화 를 향상시킵니다.