프로세서 코어를 위한 스마트하고 효율적인 전력 변환. TI는 CPU 코어 다중 위상 솔루션에 대한 전문성과 업계 리더십을 바탕으로 AI 기반 고성능 컴퓨팅 요구 사항에 맞춘 고밀도, 에너지 효율적인 코어 전력 솔루션을 개발하고 있습니다. TI의 스마트 모니터링 전력계 또는 모듈을 초고속 과도 컨트롤러와 페어링하여 간소화된 DC/DC 전원 공급 장치를 지원합니다. TI는 다양한 전원 장치 및 다중 위상 컨트롤러 포트폴리오를 통해 엔터프라이즈 서버, 데이터 센터, 네트워킹 및 통신에 사용할 수 있는 CPU, GPU, SoC 또는 맞춤형 ASIC 및 FPGA의 전원 공급 장치 설계를 지원합니다.
관련 리소스
임베디드 프로세서용 전원
TI의 다중 위상 코어 전원 솔루션을 선택해야 하는 이유
고성능의 안정적이고 효율적인 다상 코어 솔루션 엔지니어링
비대칭 보드 설계를 위한 향상된 비선형 제어 및 유연성
TI의 D-CAP+™ 제어 아키텍처는 빠른 부하 과도 응답을 가능하게 하여 전력 설계의 효율성을 높입니다.
장점:
- COT(Constant On-Time)는 입력 및 출력 전압에 맞게 조정됩니다.
- 빠르고 정확한 응답으로 동적 전류 공유가 가능합니다.
- 평균 위상 전류와 보상 전압의 결합으로 보상 루프의 피드백 전압을 조절합니다.
- 자연적인 위상 인터리빙 및 위상 간 정전류 밸런싱.
- 출력 인덕턴스가 전압 루프 안정성에 영향을 주지 않기 때문에 진정한 전류 모드 제어.
고성능 Xilinx 및 Intel FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
전기 및 열 성능 향상을 위한 패키지 최적화
PowerStack™ 및 HotRod™ 패키지의 스마트 전력계 및 전원 모듈은 대형 금속 칩을 사용하여 기존의 본드 와이어 쿼드 플랫 무연 패키지와 스택을 대체할 수 있습니다.
장점:
- 기생 루프 인덕턴스가 감소되어 빠른 스위칭 및 효율성이 향상됩니다.
- 특히 중앙 패드에서 대형 다이 부착 패드를 사용할 때 열 성능이 향상됩니다.
<span style="font-weight: normal;">패키지 최적화 – HotRod™ QFN 및 향상된 HotRod™ QFN</span>
<span style="font-weight: normal;">PowerStack™ 패키징 기술 개요</span><br>
고급 원격 측정 및 보호를 위한 지능형 드라이버로 간단하고 안정적인 설계 구현
TI의 플립 칩 HotRod™ 패키지의 NexFET™ 기술 전력계는 최적화된 효율성 및 전력 밀도를 제공합니다. 또한 TI의 전력계는 지능형 드라이버 회로와 통합됩니다.
장점:
- 사이클 단위 온도 보상 양방향 전류 감지는 주변 온도에서 최대 2.5% 정확도 및 과열 조건에서 3%를 보장합니다.
- ±2°C 해상도의 온도 모니터링.
- 사이클별 과전류 제한, 음극 과전류, 고압측 단락 및 과열 감지.
- 특정 TI 컨트롤러와 페어링될 때 향상된 핸드셰이크 및 고장 진단.
Technical Resources
다중 위상 벅 레귤레이터 소개
An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
DC/DC 전력 변환 솔루션을 통해 전체 솔루션 크기를 줄이고, 과도 응답 및 출력 전압 리플을 개선하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화하세요.
장점:
- PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
- 사이클 단위 정밀 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링을 개선합니다.
- 고급 오류 모니터링으로 시스템 안정성을 개선합니다.
- 통합 MOSFET, 스마트 드라이버 및 전류 센서는 수동 부품을 제거하는 스위칭 기능을 제공하여 인쇄 회로 보드 레이아웃을 간소화합니다.
- 이중 위상 컨트롤러의 D-CAP+™ 기술은 비선형 제어를 개선하고 비대칭 보드 설계에 유연성을 제공합니다.
주요 리소스
- CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
- CSD95420RCB – 50A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
- CSD95411 – 65A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 전력계
네트워크 스위치, 라우터 및 스마트 NIC 애플리케이션에 대해 빠른 과도 응답을 통해 1,000A 이상의 전원 솔루션을 지원하고, 효율성을 최적화하고, 시스템 보호를 강화합니다.
적층 기능을 위한 활성 공유 기능을 갖춘 TI의 고전류 스마트 전력계는 더 높은 전력 요구 사항을 지원합니다.
장점:
- 능동 전류 공유 위상 더블링 전력계 기술은 적층형 전력계 간에 정확한 전류 공유를 보장합니다.
- PowerStack™ 패키징 기술은 기생을 제거하고 스위칭 손실을 줄이는 동시에 큰 접지 리드 프레임으로 탁월한 열 성능을 제공합니다.
- 이중 위상 컨트롤러의 D-CAP+™ 기술은 비선형 제어를 개선하고 비대칭 보드 설계에 유연성을 제공합니다.
주요 리소스
- CSD95430 – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
- CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
- CSD95420RCB – 50A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
빠른 과도 응답, 최대 효율, 고급 시스템 보호를 지원하는 AI 하드웨어 가속기 및 GPU(그래픽 처리 장치)를 위한 컴팩트하고 더 높은 DC-DC 전력 솔루션.
TI의 유연하고 확장 가능한 컨트롤러에는 고전류 스마트 전력계와 빠른 과도 컨트롤러가 포함됩니다.
장점:
- 25V 전계 효과 트랜지스터 기술은 16V의 높은 입력 전압 범위를 지원합니다.
- 사이클 단위 온도 보상 양방향 전류 감지는 시스템 모니터링을 개선합니다.
- 고급 오류 모니터링으로 시스템 안정성을 개선합니다.
- 통합 MOSFET, 스마트 드라이버 및 전류 센서는 수동 부품을 제거하는 스위칭 기능을 제공하여 인쇄 회로 보드 레이아웃을 간소화합니다.
주요 리소스
- CSD96415 – 80A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 전력계
- CSD96416 – 50A 피크 연속 전류 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력계
- CSD95410RRB – 90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계
Design & development resources
PMBus 인터페이스를 지원하는 D-CAP+™ 스텝다운 컨트롤러용 듀얼 채널(6+2/5+3) 평가 모듈
TPS53681EVM 평가 모듈을 사용하면 제품에 포함되어 있는 PMBus 인터페이스의 구성, 제어 및 모니터링 기능을 이용해 저전압, 고전류, 스텝다운 POL(부하 지점) 애플리케이션의 CSD95490 스마트 전력 스테이지를 통해 TPS53681 컨트롤러의 작동 특성을 평가할 수 있습니다.
이 장치는 4.5V~17V의 전압 공급을 사용해 작동하며, PMBus 인터페이스와 TI의 Fusion Digital Power™ 디자이너 소프트웨어를 통한 프로그래밍 및 모니터링을 지원합니다.
TPSM831D31, 8V~14V 입력, 듀얼 출력, 120A + 40A PMBus 전력 모듈 평가 모듈
PMBus 인터페이스 EVM을 지원하는 듀얼 채널(12+0, 11+1 또는 10+2상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그
사용자는 TPS536C7EVM 평가 모듈(EVM)을 통해 TPS536C7 컨트롤러를 평가할 수 있습니다.
이 컨트롤러는 PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(12 + 0, 11 + 1 또는 10 + 2 위상), D-CAP+™ 동기 벅 드라이버리스 제어를 제공합니다. 이 디바이스는 4.5V~17V 사이의 전압 공급을 사용하여 작동합니다. 이 컨트롤러는 PMBus 인터페이스를 통해 프로그래밍 및 모니터링을 지원합니다.
이 EVM은 CSD95410, 동기 벅 NexFET™ 90A 스마트 전력계 장치를 전력계로 사용합니다.