Mioty기술은 새로운 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션으로, ETSI 103 357 기반의 진정한 표준화 기술입니다. Mioty는 Sub-1GHz 통신으로 장거리를 달성하며, 혁신적인 텔레그램 분할로 인해 강력한 네트워크를 제공합니다. 또한 단일 기지국에서 수천 개의 장치로 확장할 수 있습니다. 대상 애플리케이션은 계측 및 환경/산업 모니터링과 같은 초저전력 센서 장치입니다. 이 센서 장치는 Mioty 네트워크에서 10년 이상의 배터리 수명을 지원할 수 있습니다.
mioty를 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?
시작하기
Mioty는 대규모 배포에 대한 통신을 제공하여 까다로운 환경에서 안정적이고 효율적인 전송을 보장하므로 장거리, 저전력 및 확장성이 뛰어난 애플리케이션에 적합합니다.
나만의 네트워크 구축을 시작하려면 다음 단계를 수행하세요.
MIOTY 기술용 프로토콜 소프트웨어
LaunchPad SensorTag 키트를 사용하여 MIOTY® 프로토콜 소프트웨어 평가를 시작하려면 다음을 따르십시오.
- 하나 이상의 CC1352R SensorTag 키트를 구입합니다.
- CC1352R1 LaunchPad 개발 키트 하나를 구매합니다.
- SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트를 다운로드합니다.
- MIOTY 스택 개발의 경우 Stackforce에 문의하십시오.
- MIOTY에서 게이트웨이를 주문합니다.
MIOTY 기술은 새로운 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션으로, ETSI 103 357 기반의 진정한 표준화 (...)
SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트
TI LaunchPad™ SensorTag 키트는 통합 환경 및 동작 센서, 다중 대역 무선 연결, 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공하여 연결된 애플리케이션의 프로토타입 제작을 지원합니다. 개발자는 하나의 키트를 사용하여 높은 유연성을 위해 2.4GHz 및 1GHz 미만 주파수 둘 다에서 Bluetooth® 저에너지, Bluetooth 메시, Zigbee, Thread 및 독점 프로토콜을 지원하는 연결된 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다.
이 새로운 제품은 TI LaunchPad 에코시스템을 확장하고, IoT 개발자가 하드웨어 (...)
SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352R LaunchPad™ 개발 키트
CC1352R 다중 대역 무선 MCU는 Wi-Fi®, Bluetooth® 저에너지, Sub-1GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 및 호스트 MCU로 구성된 SimpleLink™ MCU(마이크로컨트롤러) 플랫폼의 일부로, 이 모든 구성요소들은 단일 코어 SDK(소프트웨어 개발 키트)와 풍부한 툴 세트를 갖춘 공통되고 사용하기 쉬운 개발 환경을 공유합니다. SimpleLink 플랫폼의 1회 통합을 통해 포트폴리오의 장치 조합을 설계에 추가할 수 있어 설계 요구 사항이 변경될 때 100% 코드 재사용이 가능합니다. (...)
Technical Resources
MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub-
Radiocrafts가 탑재된 mioty 모듈
자주 묻는 질문에 대한 답변 찾기
mioty 기술은 다른 LPWAN 기술과 비교하면 어떻게 될까요?
Mioty는 데이터를 전송하는 방식면에서 고유합니다. mioty는 이를 하나의 패킷으로 전송하는 대신 텔레그램(데이터 패킷)을 시간 및 주파수 영역에 분산된 여러 하위 텔레그램으로 분할합니다. 이를 통해 mioty는 다른 LPWAN 기술에 비해 더 확장성이 뛰어나고 견고합니다.
mioty로부터 어떤 종류의 범위를 기대할 수 있습니까?
도시에서 5km, 농촌 환경에서 15km.
mioty에서 지원되는 주파수 대역은 무엇입니까?
사양에 설명된 대로 868MHz 및 915MHz 주파수는 TS-UNB 제품군에서 지원됩니다.
양방향 통신 지원을 위한 타임라인은 무엇입니까?
Stackforce의 mioty 스택은 이미 양방향 통신뿐만 아니라 서로 다른 게이트웨이 제공업체의 게이트웨이도 지원합니다.
mioty의 PHY 및 보안 기능에 대한 정보는 어디에서 확인할 수 있습니까?
mioty는 ETSI TS103358 표준의 TS-UNB(텔레그램 분할 초협대역) 제품군을 기반으로 합니다. 프로토콜에 대한 기술적 세부 사항에 관심이 있으시면 규격의 6장을 참조하십시오.
mioty의 라이선스 비용은 어떻게 작동합니까?
mioty 사용과 관련된 IP 라이센스 비용이 있으며, 장치당 일회성 비용으로 Sisvel에서 처리합니다. 자세한 내용은 해당 웹사이트 를 참조하십시오.
고성능 게이트웨이와 저비용 게이트웨이의 주요 차이점은 무엇입니까? 확장성에 차이가 있습니까?
주요 차이점은 동적 범위와 선형성에 있습니다. 이것은 다른 더 강한 원하는 및 / 또는 원치 않는 신호가 있는 상태에서 약한 신호를 처리하는 수신기의 능력에 영향을 미칩니다. 이는 잠재적으로 확장성에 영향을 줄 수 있지만 신호 처리 측면에서는 확장성과 관련하여 차이가 없어야 합니다. 저비용 게이트웨이는 주로 실내 배치 또는 농촌 지역에 대한 평가용으로 고안된 반면 고성능 게이트웨이는 실외 도시 솔루션에 사용해야합니다.
현재 시장에 출시된 게이트웨이는 무엇이며 비용은 얼마입니까?
현재 Diehl, BehrTech 및 Weptech에서 출시한 3개의 mioty 게이트웨이가 시장에 있습니다. mioty 스토어 를 방문하여 제품을 확인하고 견적을 요청하거나 제조업체에 직접 문의하십시오.