기능 안전 시스템 인증 간소화. 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용해 ISO 26262 및 IEC 61508과 같은 기능 안전 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하세요. 모든 TI 제품이 인증된 품질 관리 프로세스를 따르지만, 안전 필수 기능에는 더 엄격한 프로세스가 필요합니다. 따라서 TI의 기능 안전 호환 제품은 TÜV SÜD 인증 기능 안전 하드웨어 및 소프트웨어 개발 프로세스를 활용합니다. 설계에 필요한 가장 높은 ASIL(Automotive Safety Integrity Level: 차량용 안전 무결성 수준) 및 SIL(Safety Integrity Level: 안전 무결성 수준)을 달성할 수 있도록 도와드리겠습니다.
기능 안전 분류
| 기능 안전 가능 | 기능 안전 품질 관리* | 기능 안전 준수 | |
|---|---|---|---|
| 개발 프로세스 | TI 품질 관리 프로세스 | ||
| TI 품질 관리 프로세스 | True | True | True |
| TI 기능 안전 프로세스 | True | ||
| 분석 보고서 | |||
| 기능 안전 FIT 비율 계산 | True | True | True |
| FMD(장애 모드 분포) 및/또는 핀 FMA** | True | FMEDA에 포함됨 | FMEDA에 포함됨 |
| FMEDA | True | True | |
| FTA(장애-트리 분석)** | True | ||
| 진단 설명 | |||
| 기능 안전 매뉴얼 | True | True | |
| 인증 | |||
| 기능 안전 제품 인증서*** | True |
* 위의 표에 설명된 세 가지 카테고리로 전환하기 위해 "SafeTI" 용어를 단계적으로 폐지하고 있습니다. 이전에 SafeTI-26262 또는 SafeTI-61508이라고 표시된 제품은 기능 안전 호환 카테고리를 참조하십시오. SafeTI-60730 또는 SafeTI-QM 제품의 경우 기능 안전 품질 관리를 참조하십시오.
** 아날로그 전원 및 시그널 체인 제품에만 사용할 수 있습니다.
*** 특정 제품에 사용 가능합니다.
기능 안전 소프트웨어 개발 프로세스를 위한 인증서
기능 안전 하드웨어 프로세스에 대한 인증
IEC 62380에 따른 기능 안전 FIT 기본 고장률 예상치 이해하기
자동차 및 산업 분야의 기능 안전 인증 간소화
기능 안전 요구에 TI를 선택해야 하는 이유
기능 안전 기술
산업용 및 차량용 기능 안전 모터 제어 리소스
가변 속도 드라이브 및 차량용 트랙션 인버터를 포함하는 산업용 및 차량용 모터 제어 애플리케이션을 설계하는 경우 올바른 작동 절차를 보장하고 작업자의 안전을 지키기 위해 국제 표준화 기구(ISO) 13849, 국제 전기 기술 위원회(IEC) 61800-5-2 및 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준을 준수해야 합니다. 수명이 늘어난 TI의 반도체 절연 기술은 절연 요구 사항을 충족하고 매우 안정적인 시스템을 가능하게 하며, 고장 시나리오를 모니터링하고 안전한 상태로 작동하기 위한 감지 및 실시간 프로세싱은 위험 요소의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
산업용 드라이브에 대한 TÜV SÜD 평가 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계(IEC 61800-5-2)
TMS320F28388D활성
지능형 센서 애플리케이션 설계의 기능 안전성 가속화
고정밀, 빠른 응답 시간, 높은 신뢰성의 센싱 애플리케이션은 기능 안전 표준을 준수해야 합니다. TI의 혁신적인 듀얼 다이 센싱 기술은 ISO 26262 및 IEC 61508 준수 애플리케이션의 개발을 지원하며 최대 ASIL D의 기능 안전 수준을 충족하는 원활한 통합을 제공합니다.
TI의 센싱 포트폴리오는 산업용 및 차량용 기능 안전 시스템 설계를 지원하기 위해 고장률(FIT 비율) 및 고장 모드 분포(FMD) 문서를 갖춘 AEC-Q100 인증 장치를 제공합니다.
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
How TI mmWave radar safety guards can help improve manufacturing productivity with
통합 처리
기능 안전 요구 사항을 준수하려면 신호 체인에서 감지, 프로세스, 작동에 이르기까지 프로세싱 블록의 무결성은 중요합니다. TI 프로세서에는 소프트웨어 실행을 위한 내장 하드웨어 기능을 갖춘 안전 아키텍처가 있으며, TI의 처리 장치는 시스템 통합을 개선하기 위해 대칭 또는 비대칭 중복성을 지원합니다. 대칭 중복성을 갖춘 마이크로컨트롤러(MCU)의 경우, 락스텝 또는 듀얼 코어 모드 구성은 시스템 수준에서 다양한 수준의 안전 무결성 기능을 지원하고 처리 성능과 절충하여 차량용(ISO 26262) 및 산업용 또는 기계(IEC 61508, ISO 13849) 시스템 아키텍처 구현을 가능하게 합니다.
Driver and Occupancy Monitoring Systems on AM62A
Functional Safety for AM2x and Hercules™ Microcontrollers
TMS320F28P659DK-Q1활성
TMS320F28388D활성
확장 가능한 전원 공급 장치
안전 전력 설계에는 기능 안전 표준을 준수하기 위해 안전 장치 메커니즘과 함께 타협하지 않은 성능이 필요합니다. TI는 기능 안전 요구 사항을 충족할 수 있는 확장 가능한 전원 아키텍처를 지원하는 스위칭 레귤레이터, 저손실 레귤레이터, 수퍼바이저 및 전원 관리 통합 회로(PMIC)의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
고정밀 및 고속 과전압 및 부족 전압 고장 감지로 전체 시스템 고장률(FIT) 및 고장 허용 시간 간격(FTTI)을 줄입니다. 확장 가능한 수퍼바이저 솔루션과 개별 및 통합 전력 솔루션을 페어링하면 차량용(ISO 26262), 산업용(IEC 61508) 및 기계(ISO 13849) 표준을 준수하는 전력 설계를 지원합니다.
— Heinz-Peter Beckemeyer, 기능 안전 마케팅 책임자, 텍사스 인스트루먼트
여기에서 답을 찾아보십시오
아직 궁금한 점이 있으십니까? 여기에서 찾아보거나 TI 엔지니어가 질문에 답변하고 지식을 공유하는 TI E2E™ 기술 지원 포럼을 검색해 보세요.
기능 안전 FIT 비율이 기술 FIT 비율과 다릅니까? 기능 안전 FIT 비율은 어떻게 계산됩니까?
네, 기능 안전 FIT 비율은 기술 FIT 비율과 다릅니다. 기술 FIT 비율에 대한 TI의 온라인 평균 고장 간격(MTBF)/FIT 추정기 는 내부 고온 작동 수명(HTOL) 및 초기 고장률(ELFR) 신뢰성 테스트의 JESD85 방법론을 사용하여 산출됩니다. MTBF 및 FIT는 신뢰성에 대한 60% 신뢰 수준으로 평가됩니다.
이 방법은 프로세스 기술에 정확한 FIT 비율을 제공하지만 트랜지스터 또는 게이트 수, 다이 크기 또는 기타 중요한 요소를 고려하지 않습니다. 당사는 99% 신뢰도를 제공하는 IEC TR 62380 또는 SN 29500의 두 표준 중 하나를 기반으로 기능 안전 FIT 비율을 제공합니다. IEC 61508 및 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준에서는 안전 관련 무작위 고장 FIT 비율 예측에 99%의 신뢰도 수준을 사용하는 경우가 많습니다.
기능 안전 FIT 비율에 대한 자세한 내용은 IEC 62380 및 SN 29500에 따른 기능 안전 FIT 기본 고장률 예상치 이해하기를 참조하세요.
TI 부품은 어떤 표준을 준수합니까?
IEC 60730 - 가정용 및 유사한 사용을 위한 장비에 사용하거나 연계해 사용하기 위한 자동 전기 제어에 적용됩니다. 이 표준은 또한 상점, 사무실, 병원, 농장 및 상업과 산업 애플리케이션에서 사용할 수 있는 장비와 같이 일반인이 사용할 수 있는 장비에 대한 자동 전기 제어에도 적용됩니다.
IEC 61508 - 안전 기능을 수행하기 위해 전기/전자/프로그래머블 전자(E/E/PE) 시스템을 사용할 때 고려해야 할 기능 안전 측면을 다룹니다. 이 표준은 광범위한 산업용 애플리케이션에 적용할 수 있으며, 다른 많은 표준을 위한 기반을 제공합니다.
ISO 26262 - 전기 및/또는 전자(E/E) 시스템이 포함되어 있고 양산형 자동차에 설치된 기능 안전 관련 시스템에 적용됩니다.
FMEA와 핀 FMA의 차이는 무엇입니까?
두 보고서 모두 고장 모드 분석의 결과입니다. 보고서 내용과 형식은 다릅니다.
고장 모드 및 영향 분석(FMEA) 보고서는 AIAG FMEA 요구 사항 표준을 사용한 차량용 제품 개발을 위한 IATF 16949 표준에 필요한 프로세스 및 형식을 따릅니다. 고장 모드 분석 보고서가 AIAG FMEA 프로세스와 형식을 따르지 않으면 핀 FMA라고 합니다.
일부 제품은 FMD와 핀 FMA를 제공하지만, 어떤 제품은 하나 밖에 없습니다.
특정 고장 모드로 손쉽게 매핑할 수 있는 전용 단일 기능 핀이 있을 때는 핀 FMA가 필요합니다. 반면 마이크로컨트롤러 또는 프로세서 장치의 경우 IO는 일반적으로 다중 기능이며 여러 개의 기본 핀 먹싱 계층이 있습니다. 즉, 단일 기능이 없으며 단일 IO를 단일 특정 오류 모드로 매핑할 수 있는 실질적인 방법이 없습니다.
이 시나리오에서는 각 핀이 동일한 고장 가능성을 가지므로 동일한 고장률을 갖는 것으로 가정됩니다. FMEDA 내에서 패키지 고장률은 IEC 62380 모델에 따라 계산된 후 핀 수로 균등하게 나누어져 핀당 FIT 비율을 제공합니다. FMEDA를 통해 고객은 개별 핀 레벨까지 적용된 진단 조치를 통해 패키지 고장률을 완전히 제어할 수 있습니다. 마지막으로 핀의 고장을 포함하는 IP의 고장 모드는 개별 IP 분석에서 다루며 추가 핀 FMA는 중복됩니다.
선택한 제품에 분석 보고서를 사용할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?
현지 영업 담당자에게 문의하십시오.
SafeTI 제품을 어디에서 찾을 수 있습니까?
TI는 더 이상 브랜드 SafeTI를 사용하지 않지만, 이러한 제품은 계속 지원되며 사용할 수 있습니다! SafeTI-26262 또는 SafeTI-61508 제품을 사용 중이거나 고려 중이라면 기능 안전 준수 카테고리 아래에서 찾을 수 있습니다. SafeTI-60730 또는 SafeTI-QM 제품을 사용 중이거나 고려 중이라면 기능 안전 품질 관리 제품으로 나열된 제품을 찾을 수 있습니다.