수십 년 동안 TI Sub-1GHz 라디오는 독점 무선 솔루션을 구현했습니다. 고객은 비용 및 메모리 증가 없이 범위 및 전력 측면에서 고성능을 위해 독점 솔루션을 최적화합니다. 설계자는 이러한 유연성을 활용하여 다양한 애플리케이션에서 요구 사항을 충족합니다. 당사의 포트폴리오는 기존 제품 배포로 입증되는 다양한 지역 및 애플리케이션에서 규정 준수를 충족합니다. 

독자적 규격을 위해 TI를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

애플리케이션에 맞게 최적화
최저 전력
신뢰성
설계 및 개발

시작하기

독점 소프트웨어로 시작하기 

SimpleLink™ SDK(소프트웨어 개발 키트)에 강력한 독점 소프트웨어 예제 및 설명서 세트를 제공합니다. 


Application note

CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H)

이 애플리케이션 보고서는 CC13xx/CC26xx SimpleLink 초저전력 무선 마이크로컨트롤러 플랫폼에 대한 설계 지침을 제공합니다.
Application note

Achieving Optimum Radio Range (Rev. A)

이 애플리케이션 보고서에서는 무선 범위에 영향을 미치는 매개 변수를 다룹니다. 동일한 무선 설정에서 범위는 주변 환경에 따라 크게 달라집니다.
Application note

RF PCB Simulation Cookbook

이 애플리케이션 보고서는 특정 하드웨어 설계의 무선 주파수 성능을 극대화하는 데 도움이 되는 중요한 인쇄 회로 보드 설계 고려 사항을 설명합니다.

CC1312R활성

352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU

CC1352P7활성

EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

CC1311P3활성

352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU

독점 소프트웨어로 시작하기

트랜시버 솔루션을 시작하여 기존 마이크로프로세서 또는 마이크로컨트롤러 유닛에 Sub-1GHz를 추가하십시오.


User guide

TrxEB RF PER Test Software Examples User’s Guide (Rev. B)

이 가이드에서는 SmartRF 트랜시버 평가 보드(TrxEB)의 MSP430에 사전 프로그래밍된 RF 소프트웨어 예제를 사용하는 방법에 대한 간단한 설명을 제공합니다.

TrxEB RF PER 테스트 소프트웨어  

TrxEB 예제를 실행하는 데 필요한 테스트 소프트웨어.

최적의 무선 범위 달성

이 애플리케이션 보고서에서는 무선 범위에 영향을 미치는 매개 변수를 다룹니다. 동일한 무선 설정의 경우 범위는 주변 환경에 따라 크게 달라집니다.

CC1101활성

저전력 1GHz 미만 무선 트랜시버

CC1120활성

협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버

CC1120활성

협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버

TI 15.4-Stack 소프트웨어로 시작하기

TI의 15.4-Stack 소프트웨어는 연방 통신 위원회 및 유럽 통신 표준 협회(Federal Communications Commission)를 준수하는 사전 구축된 안정적인 독점 네트워크로, 보안 기능 및 OTA 펌웨어 업그레이드를 제공합니다.


Application note

Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode

SimpleLink Sub-1GHz 스택 솔루션은 텍사스 인스트루먼트 SimpleLink 마이크로컨트롤러 플랫폼을 기반으로 구축되었으며, 코드를 여러 연결 프로토콜에 이식할 수 있는 단일 개발 환경을 제공합니다.
Application note

TI 15.4-Stack Software

이 애플리케이션 노트에서는 TI가 개발자에게 제공하는 결과물에 대한 일반적인 개요를 포함하여 전체 TI 15.4-Stack 소프트웨어에 대해 설명합니다.

15.4-STACK-CALC

이 툴은 SimpleLink TI 15.4 스택 소프트웨어 사용자가 절전 모드 네트워크 장치의 시스템 전력 프로필을 분석할 수 있게 해줍니다.

CC1312R활성

352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU

CC1311R3활성

352kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 서브 1GHz 무선 MCU

CC1311P3활성

352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU
리소스

주요 툴

개발 키트

sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1312R LaunchPad™ 개발 키트

이 LaunchPad™ 개발 키트는 동시 Sub-1Ghz 작동을 위한 일체형 전력 증폭기 및 다중 대역 무선 지원을 갖춘 디바이스에서 개발 속도를 높여줍니다. 지원되는 프로토콜로는 호환 CC13x2-CC26x2 SDK를 이용한 Sub-1GHz, 802.15.4 및 독점 RF가 있습니다. 사용 가능한 변형에는 여러 다른 RF 정합 네트워크 및 전원 수준이 있습니다.