무선 M-Bus(wM-Bus)는 라이센스가 없는 산업 과학/의료 대역을 기반으로 실행되는 저비용 저전력 스타 네트워크입니다. Sub-1GHz에 기반을 둔 wM-Bus는 컬렉터당 1,000개의 노드를 가진 네트워크를 통해 콘크리트 벽과 장거리를 통과할 수 있습니다. 868MHz, 433MHz 및 169MHz 대역을 포함한 모드가 있어 수 km 이상의 범위를 지원합니다. wM-Bus는 유럽에서 가장 일반적인 무선 계측 표준입니다.
wM-Bus도 TI를 선택해야 하는 이유는?
빠른 시장 출시
2011년 이후 4천만 대 이상의 유닛을 구축했으며, wM-Bus 개발을 위한 Stackforce를 보유한 최초의 파트너입니다.
긴 배터리 수명
작은 설치 공간을 염두에 두고 설계된 TI의 단일 칩 솔루션은 10년 이상의 예상 배터리 수명을 갖춘 7x7 패키지로 제공됩니다.
글로벌
TI의 wM-Bus는 광범위한 영역 컴패니언 프로토콜과 169, 433 & 868MHz 주파수 대역을 지원하므로 제품을 전 세계에 배포할 수 있습니다.
PRODUCTS
Featured Wireless M-Bus products
설계 및 개발
시작하기
무선 M-Bus는 안정적이고 저전력의 유연한 솔루션이 필요한 스마트 계량 애플리케이션에 적합합니다. 나만의 네트워크 만들기를 시작하려면 다음 단계를 수행하세요.
툴: 무선 M-Bus 프로토콜 소프트웨어
이 OMS v.4.1.2 호환 및 현장에서 검증된 무선 M-Bus 스택은 SimpleLink™ Sub-1GHz 및 이중 대역 무선 마이크로컨트롤러를 지원합니다.