TI의 광범위한 모터 제어 솔루션 포트폴리오를 통해 설계를 확장해 보세요. 비용에 민감한 설계를 위한 장치부터 트랙션, HVAC e-콤프레서, 전동 파워 스티어링, 공장 자동화 등과 같은 복잡한 애플리케이션을 위한 고성능 장치에 이르기까지 TI 포트폴리오를 통해 모든 가격대에 적합한 설계를 하세요. 다양한 고객 설계 선택 사항과 토폴로지에 걸쳐 모터 시스템을 지원하는 옵션을 통해 유연성과 편의성을 지원합니다.
범주별 제품 찾아보기
MCx 통합 제어 BLDC 드라이버
모터 제어 장치 선택
디지털 모터 제어 애플리케이션에 TI를 선택하는 이유는 무엇입니까?
모터 컨트롤 레퍼런스 설계 탐색
가전제품
소형 가정용 가전제품
드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인
ESC 모듈은 더 긴 비행 시간과 더 동적인 동작을 더 부드럽고 안정적인 성능으로 제공하는 더 효율적인 모델이 필요한 비군용 드론 및 사용자에게 중요한 서브 시스템입니다. 이 설계는 UAV(무인 항공기) 또는 드론에 일반적으로 사용되는 ESC(전자 속도 컨트롤러)를 구현합니다.
속도 제어는 무센서로 수행되며, 모터는 FOC 속도 제어를 사용하여 최대 1.2kHz 전기 주파수(6폴 페어 모터 상태에서 12kRPM) 테스트를 거쳤습니다. 드론 ESC를 위한 TI의 고속 무센서 FOC 레퍼런스 설계는 동급 최고의 FOC 알고리즘 구현을 (...)
C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 세탁기 또는 그와 유사한 장비를 위한 750W 모터 드라이브로, 플럭스, 각도, 속도 및 토크 옵저버(FAST) 소프트웨어 인코더 또는 eSMO(향상된 슬라이딩 모드 옵저버)를 지원하는 3상 PMSM(영구 자석 동기 모터)를 위한 센서리스 FOC(자속 기준 제어)를 구현하는 방법을 보여줍니다. 모듈식 디자인을 사용하는 이 레퍼런스 설계는 동일한 마더보드에서 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU) 및 MSPM0 MCU 도터 보드를 모두 지원합니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 (...)
85~265VAC, 0.92PF 단상 PFC를 지원하는 24V, 35W 무센서 FOC BLDC 레퍼런스 설계
에너지 효율을 달성하기 위해 천장 팬과 환기 팬은 간단한 AC 인덕션 모터에서 브러시리스 DC(BLDC) 모터로 이동하고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 단상 전력 역률 보정 절연 플라이백과 85~265VAC 범용 주 전원 공급 입력을 사용하여 오프라인 전압을 변환하고 24VDC에서 최대 0.92pF에 도달할 수 있어 더 높은 효율성 및 역률 문제를 해결합니다. 이 설계는 또한 센서리스 자속 기준 제어(FOC) 브러시리스 모터 제어를 위한 완전 통합되고 보호 성능이 뛰어난 단일 칩을 결합했습니다.
HVAC 시스템
전원 조정 및 홀 효과 위치 감지를 지원하는 댐퍼 및 EEV 컨트롤러 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 댐퍼 액추에이터 및 전자 확장 밸브를 위한 듀얼 모터 드라이브 솔루션을 보여줍니다. 여러 모터 드라이브에는 15VDC 소스에서 작동하는 양극 스테퍼 모터 드라이버 1개, 브러시리스 DC 모터 드라이버 1개가 포함되어 있습니다. 이 설계는 IEC 60335-1에서 정의된 저전력 회로 인증을 손쉽게 수행할 수 있는 정확한 전력 제한을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에서는 밸브 또는 댐퍼의 위치를 제어하기 위한 0~10V 및 4~20mA 제어 인터페이스와 정확한 위치 감지에 사용되는 TMAG5273을 통합합니다.
가정용 에어컨
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 하드웨어 (...)
250W 모터 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 주요 가전제품 또는 유사한 애플리케이션을 위한 250W 모터 드라이브로, 히트 싱크가 없는 GaN IPM DRV7308 기반 고효율 모터 인버터를 보여주며, UCC28911로 낮은 대기 전력 설계를 시연합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 FAST™ 소프트웨어 인코더 또는 eSMO를 사용하는 3상 PMSM용 무센서 FOC 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 모듈식 디자인을 사용하는 이 레퍼런스 설계는 동일한 마더보드에서 C2000™ MCU 및 MSPM0 시리즈 마이크로컨트롤러 부속 보드를 모두 지원합니다. 이 (...)
정원 및 전동 공구
18V, 600W 브러시리스 DC 모터 인버터 레퍼런스 설계
18V/1kW, 160A 피크, 98% 이상의 효율성, 높은 전력 밀도 브러시리스 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
Bluetooth® 저에너지 5.0을 지원하는 단일 마이크로컨트롤러 18V/600W BLDC 모터 제어 레퍼런스 설계
주요 가전제품
C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 세탁기 또는 그와 유사한 장비를 위한 750W 모터 드라이브로, 플럭스, 각도, 속도 및 토크 옵저버(FAST) 소프트웨어 인코더 또는 eSMO(향상된 슬라이딩 모드 옵저버)를 지원하는 3상 PMSM(영구 자석 동기 모터)를 위한 센서리스 FOC(자속 기준 제어)를 구현하는 방법을 보여줍니다. 모듈식 디자인을 사용하는 이 레퍼런스 설계는 동일한 마더보드에서 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU) 및 MSPM0 MCU 도터 보드를 모두 지원합니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 (...)
250W 모터 인버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 주요 가전제품 또는 유사한 애플리케이션을 위한 250W 모터 드라이브로, 히트 싱크가 없는 GaN IPM DRV7308 기반 고효율 모터 인버터를 보여주며, UCC28911로 낮은 대기 전력 설계를 시연합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 FAST™ 소프트웨어 인코더 또는 eSMO를 사용하는 3상 PMSM용 무센서 FOC 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 모듈식 디자인을 사용하는 이 레퍼런스 설계는 동일한 마더보드에서 C2000™ MCU 및 MSPM0 시리즈 마이크로컨트롤러 부속 보드를 모두 지원합니다. 이 (...)
공장 자동화 및 제어
산업용 및 협동 로봇
고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
의료 및 헬스케어
병원 환자 치료
통합 모터 드라이브를 위한 48V/16A 소형 폼 팩터 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
2륜 및 3륜 트랙션 드라이브
2륜 및 3륜 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
TIDM-02017은 2륜 및 3륜 애플리케이션용 고성능 및 고효율 트랙션 인버터 시스템 개발을 위한 기반을 제공하고 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 5kW48V48V 트랙션 인버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계에는 FreeRTOS 실시간 운영 체제 포트와 함께 모터 제어 알고리즘을 독립적으로 실행하는 F28P65x C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러가탑재되어 있습니다. 또한 레퍼런스 설계는 높은 게이트 드라이브 강도와 고급 모니터링 및 보호 기능을 지원하는 DRV3255 통합 게이트 드라이버를 제공하여 견고한 인버터 (...)
트랙션 인버터
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
TIDM-02014는 Texas Instruments와 Wolfspeed가 개발한 800V, 300kW SiC 기반 트랙션 인버터 시스템 레퍼런스 설계로, OEM 및 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 만들고 출시 시기를 앞당길 수 있는 기반을 제공합니다. 이 솔루션은 TI 및 Wolfspeed의 트랙션 인버터 시스템 기술이 Wolfspeed SiC 전력 모듈을 구동하는 고성능 절연 게이트 드라이버 및 실시간 가변 게이트 구동 강도를 통해 사용 가능한 전압의 오버슈트를 줄임으로써 시스템 효율성을 개선하는 방법을 (...)
열 관리
차량용 HVAC 콤프레서 모듈
MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02012는 중간 성능 C2000™ TMS320F28003x 실시간 MCU로 제어되는 HEV/EV 콤프레서(eCompressor) 애플리케이션을 위해 구축된 고전압, 5kW 레퍼런스 설계입니다. 400V 및 800V DC 버스 모두로 평가하도록 설계되었으며, 더 높은 배터리 전압의 시장 트렌드를 지원합니다. controlCARD 기반 설계는 사용자가 여러 MCU 및 게이트 드라이버 옵션을 평가할 수 있으며, 증가하는 사이버 보안, 기능 안전 및 기타 자동차 시장 요구 사항을 충족하기 위한 향후 로드맵 장치를 비롯한 (...)
Discover featured applications
C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터 및 전력 효율을 극대화하고 시스템 비용을 최적화하며 안정성을 향상하십시오.
25년 동안 대량 출하된 C2000™ 실시간 컨트롤러는 드라이브, 서보 증폭기, CNC, 로봇 공학, 가전 제품, 압축기, 팬, 펌프, 작업 차량, 전기 자전거 및 전동 공구를 위한 입증된 산업용 솔루션을 제공합니다.
모터 컨트롤 개발을 위한 기본 구성 요소:
- 최적화된 자속 기준 제어
- 포괄적인 로터 위치 피드백: 홀, 리졸버, 증분/절대 인코더, 무센서 옵저버
- 여러 전류 감지 기술 및 절연 아키텍처
- 유연한 실시간 연결성: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART, I2C
- IEC61508 and IEC60730 기능 안전 지원
주요 리소스
- TIDM-02006 – 고속 직렬 인터페이스(FSI)를 통한 분산 다중 축 서보 드라이브 레퍼런스 설계
- TIDM-1011 – C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
- TMS320F2800137 – 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
- TMDSHVMTRINSPIN – InstaSPIN-FOC 및 InstaSPIN-MOTION 지원 Piccolo MCU를 지원하는 고전압 모터 제어 키트
- LAUNCHXL-F28P65X – C2000™ 실시간 MCU F28P65x LaunchPad™ 개발 키트
- LAUNCHXL-F28P55X – C2000™ 실시간 MCU F28P55X LaunchPad™ 개발 키트
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
주행 거리와 성능을 높이세요. 이상적인 모터 토크를 유지하면서 전체 시스템 효율을 개선하여 전력 손실을 줄이고 적응도를 개선하여 설계의 안정성을 높이세요.
AM263Px 및 C2000™ 실시간 MCU는 더 작은 효율적인 시스템, 핀 대 핀 호환 오토모티브 인증 장치 선택 및 최적화된 열 관리를 통해 EV/HEV의 최대화 주행 거리를 극대화하기 위한 지속적인 혁신, 기술 및 전문성을 제공합니다 . 트랙션 인버터는 정밀한 제어 기능을 유지하기 위해 높은 계산 성능이 필요합니다. 동적 출력 전류 제어를 통해 탄화규소(SiC)와 같은 넓은 밴드갭 기술을 사용할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDM-02009 – ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
- TIDM-02017 – 2륜 및 3륜 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
- TIDM-02014 – 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
- AM263P4-Q1 – 실시간 제어 및 패키지 내 플래시를 갖춘 차량용 400MHz 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
- TMS320F280039C-Q1 – 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, TMU와 CLA, CLB, AES 및 CAN-FD
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 비용 경쟁력 있는 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기
TI의 고성능 게이트 드라이버는 주요 통합 및 전원 툴 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 포트폴리오를 도입하여 BLDC 모터 시스템 설계 시 발생하는 많은 과제를 해결하는 효과적인 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 5V ~ 100V의 작동 전압 조건에 적합한 넓은 모터 전압 범위
- 시스템 통합 및 소형 패키지 크기로 폼 팩터 축소
- 고급 온칩 보호 및 진단 기능으로 설계 복잡성을 줄이고 시스템 견고성 향상 가능
- 낮은 전류 소비로 무선 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장
주요 리소스
- DRV8300 – 부트스트랩 다이오드를 탑재한 최대 100V 단순 3상 게이트 드라이버
- DRV8323 – 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버
- TMS320F2800137 – 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
고효율, 낮은 진동 및 음향을 위한 혁신적인 알고리즘과 차량용 HVAC에 대한 넓은 적응성을 통해 효율적인 작동을 통해 주행 거리를 극대화하세요.
C2000™ 실시간 MCU는 전자 컴프레서 또는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템을 위한 비용 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 혁신과 전문성을 적용했습니다. TI의 C2000 MCU는 작은 크기에 탁월한 실시간 제어 성능, 넓은 RPM 작동 범위 및 낮은 음향 잡음을 모두 제공합니다. 무센서 InstaSPIN-FOC를 위한 FAST 알고리즘은 몇 분 안에 무센서 FOC를 식별, 튜닝하고 실행합니다. TI의 기능 안전 호환 C2000 MCU를 통해 ISO 26262, IEC 61508 및 IEC 60730 인증 프로세스를 간소화하고 속도를 높이세요.
주요 리소스
- TIDM-02012 – MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
- TMS320F2800157-Q1 – HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시
- TMS320F280039-Q1 – 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384KB 플래시, FPU, TMU(CLA, AES 및 CAN-FD 포함)
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
코드 없는 통합 BLDC 모터 드라이버로 고속 및 견고한 진공 로봇 설계
TI의 통합 제어 BLDC 드라이버 포트폴리오는 흡입, 브러시바 및 모핑 모터와 같은 다양한 모터 사용 사례 요구 사항에 맞는 유연한 옵션을 제공합니다.
- 높은 흡입력(최대 3kHz 전기 속도)과 높은 시동 토크 기능으로 바닥 조건에 관계없이 일정한 속도로 진공 상태를 유지 가능
- 전력 손실 및 열 손실을 방지하는 ASR 및 AAR 정류 기술로 전력 손실을 최소화
- 브러시 바의 걸림 또는 바 회전을 막는 방해 요소(양말)를 인식하는 잠금 감지 기능
주요 리소스
모터 컨트롤 기술에 대해 자세히 알아보기
정확하고 빠른 측정 – 센서드 및 센서리스
TI는 포괄적인 로터 위치 피드백에 대한 지원을 제공합니다. 홀 효과, 리졸버, 증분 및 절대 인코더는 물론 무센서 옵저버. 전류 및 전압 측정을 위해 이 포트폴리오는 여러 전류 감지 기술 및 절연 아키텍처를 지원합니다. 애플리케이션에 따라 다양한 고급 펄스폭 변조 채널을 활용하여 동시에 하나 또는 여러 개의 모터를 제어할 수 있습니다.
설계 리소스로 평가 및 빠르게 시작:
C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
1kW 브러시리스 DC 모터 인버터 레퍼런스 설계
MCF8316A 튜닝 가이드
MSPM0G3507활성
TMS320F28P650DK활성
속도 및 토크 제어, 고성능 및 낮은 가청 잡음을 통해 모터를 회전시킵니다
고성능 및 낮은 가청 잡음에 적합한 다양한 제어 알고리즘을 사용하여 다양한 유형의 모터(브러시드, 스테퍼, 브러시리스, 영구자석 동기, AC 인덕션)를 회전시킵니다. 이 포트폴리오는 모터 매개 변수 식별, 초기 위치 및 속도 감지, 자기장 약화 등 시스템 사양을 위한 주요 기술을 사용하여 센서드 및 센서리스 사다리꼴 및 FOC(자속 기준 제어 알고리즘)를 지원합니다.
모터 제어 알고리즘 리소스를 평가하고 빠르게 시작:
High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
MSPM0G3507활성
더 많은 작업을 처리하고 정밀도를 높입니다
산업용 애플리케이션에서 증가하는 자동화 요구를 충족할 수 있는 새로운 차원의 마이크로컨트롤러 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 더 많은 모터 축을 구동하고, 정밀도를 추가하며, 역률 보정, 활성 프론트 엔드, 실시간 다중 프로토콜 네트워킹, 에지 분석, 안전 및 보안과 같은 기능을 단일 장치에 통합합니다.
TI의 소프트웨어 리소스를 사용하여 평가 및 빠르게 시작:
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
MSPM0 IQMath 사용자 가이드
TMS320F28P650DK활성
MSPM0G3507활성
범용부터 고급 자둥 프로토콜까지
TI는 범용 인터페이스부터 고급 다중 프로토콜 포트까지 산업용 및 차량용 모터 제어 애플리케이션에 필요한 통신 기술을 지원합니다. 고속 직렬 인터페이스 및 EtherCAT과 같은 혁신적인 기술을 활용하여 미래의 분산형 아키텍처를 위한 빠르고 안정적인 교차 절연 통신을 지원합니다.
TI의 소프트웨어 리소스를 사용하여 평가 및 빠르게 시작:
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
고속 직렬 인터페이스(FSI)를 사용한 분산형 다중 축 서보 드라이브 애플리케이션
MSPM0G3507활성
TMS320F28P650DK활성
인증 프로세스 간소화
TI 기능 안전 호환 제품, 문서, 소프트웨어 및 지원을 통해 ISO(국제 표준화 기구) 26262, IEC(국제 전기 기술 위원회) 61508 및 IEC 60730 인증 프로세스를 간소화하고 속도를 높일 수 있습니다. TÜV SÜD 인증 기능 안전 개발 프로세스를 통한 온칩 진단과 설명서를 사용하여 제품 개발 속도를 높이세요.