하드웨어 개발
주요 기술과 신흥 시장에 초점을 맞춘 Cortex-R 32비트 마이크로컨트롤러 포트폴리오를 기반으로 시스템 수준 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 만들고 출시하여 가장 광범위한 청중에게 도달하고 TI의 장치를 보다 쉽게 사용하고 출시 기간을 시간을 단축할 수 있습니다.
하드웨어 개발 툴
LaunchPad, controlCARD, 시스템 온 모듈, 디버그 프로브, 액세서리
Arm® 기반 MCU를 위한 AM243x 범용 LaunchPad™ 개발 키트
LP-AM243은 AM243x 시리즈의 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러를 위한 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. LP-AM243에는 소형 폼 팩터 Sitara AM2434 ALX 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)과 추가 부품이 포함되어 있어 사용자가 산업용 이더넷, 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다.
AM2434는 (...)
Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU용 AM243x 평가 모듈
TMDS243 평가 모듈(EVM)은 AM243x 기능을 평가하고 다양한 애플리케이션을 위한 프로토타입을 개발할 수 있는 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. TMDS243EVM에는 더 큰 폼 팩터의 Sitara™ AM2434 ALV MCU(마이크로컨트롤러 유닛)과 추가 부품이 포함되어 있어 사용자가 MCU의 보안 기능과 산업용 이더넷, 표준 이더넷, PCIe(주변 기기 구성 요소 상호 연결 익스프레스), FSI(고속 직렬 인터페이스 ) 등 다양한 장치 인터페이스를 활용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. 이 EVM은 더 (...)
AM263x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트
LP-AM263은 AM263x 시리즈의 Arm® 기반 애플리케이션 MCU를 위한 비용 최적화된 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다.
LP-AM263에는 AM2634 Arm® 기반 애플리케이션 MCU와 추가 부품이 포함되어 있어, 사용자가 IE(산업용 이더넷), 표준 이더넷, FSI(고속 직렬 인터페이스) 등을 포함한 다양한 장치 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. AM2634는 (...)
AM263x 범용 controlCARD™ 개발 키트 Arm® 기반 MCU
TMDSCNCD263은 AM263x 시리즈 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러를 위한 HSEC180 controlCARD 기반 평가 및 개발 툴입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. AM263 제어 카드에는 Sitara AM2634 프로세서와 추가 부품이 포함되어 있어 사용자가 산업용 이더넷, 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 애플리케이션을 쉽게 개발하고 테스트할 수 (...)
AM263Px LaunchPad™ 개발 키트
AM263Px LaunchPad™ 개발 키트는 Texas Instruments™ Sitara™ AM263Px 시리즈 MCU(마이크로컨트롤러)를 위한 간단하고 경제적인 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션과 간단한 사용자 인터페이스를 위한 버튼 및 LED를 제공하여 AM263Px MCU에서 개발을 쉽게 시작하는 방법을 제공합니다. 또한 LaunchPad에는 독립적인 BoosterPack XL 확장 커넥터 2개, 온 보드 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 트랜시버, RJ45 (...)
XDS110 JTAG 디버그 프로브
텍사스 인스트루먼트 XDS110은 TI 임베디드 프로세서를 위한 새로운 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS110은 XDS100 제품군을 대체하면서 하나의 포드로 더 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을지원합니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어(Core) 및 시스템 트레이스(System Trace)를 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
(...)XDS200 USB 디버그 프로브
XDS200은 TI 임베디드 장치를 디버깅하는 데 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. 대부분의 장치의 경우 더욱 저렴한 신형 XDS110(www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)을 사용하실 것을 권장합니다. XDS200은 단일 포드에서 다양한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(임베디드 트레이스 버퍼)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 트레이스를 지원합니다.
XDS200은 TI 20핀 커넥터(TI 14핀, (...)
phyBOARD®-AM64x개발 키트
phyBOARD®-AM64x 개발 키트는 SOM(시스템 온 모듈) 및 캐리어 보드로, 헤드리스 산업용 통신 시스템을 위한 견고하고 안정적인 임베디드 프로세서 보드인 phyCORE®-AM64x를 특징으로 합니다. 50mm x 37mm SOM에는 CAN, EtherCAT, UART, I2C와 같은 일반적인 공장 통신 프로토콜을 지원하는 광범위한 280핀 상호 연결이 있으며 EPWM, eCAP 및 EQEP와 같은 자동화 관련 인터페이스도 있습니다. TI AM64x 프로세서의 이종 아키텍처로 인해 Linux를 사용하여 대부분의 (...)
TQ Group Sitara SOM
차량용 레퍼런스 설계
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
TIDM-02014는 Texas Instruments와 Wolfspeed가 개발한 800V, 300kW SiC 기반 트랙션 인버터 시스템 레퍼런스 설계로, OEM 및 설계 엔지니어가 고성능, 고효율 트랙션 인버터 시스템을 만들고 출시 시기를 앞당길 수 있는 기반을 제공합니다. 이 솔루션은 TI 및 Wolfspeed의 트랙션 인버터 시스템 기술이 Wolfspeed SiC 전력 모듈을 구동하는 고성능 절연 게이트 드라이버 및 실시간 가변 게이트 구동 강도를 통해 사용 가능한 전압의 오버슈트를 줄임으로써 시스템 효율성을 개선하는 방법을 (...)
산업용 레퍼런스 설계
HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
TIDM-02010 레퍼런스 설계는 HVAC 애플리케이션의 가변 주파수 에어컨 실외기 컨트롤러를 위한 1.5kW 듀얼 모터 드라이브 및 PFC 제어 레퍼런스 설계로, 컴프레서 및 팬 모터 드라이브용 무센서 3상 PMSM 벡터 제어 및 단일 C2000™ 마이크로컨트롤러를 통해 새로운 효율성 표준을 충족하는 디지털 인터리브 부스트 PFC를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 제공되는 하드웨어 및 소프트웨어는 테스트를 거쳐 즉시 사용 가능하여 개발 시간과 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 레퍼런스 설계에는 하드웨어 (...)
소프트웨어
AM26x MCU(마이크로컨트롤러) SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 애플리케이션 개발 일정을 단축하십시오. 쉬운 설정과 예제, 벤치마크 및 데모에 대한 빠른 기본 액세스를 갖춘 TI 임베디드 프로세서를 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이러한 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요를 없앴기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
Arm Cortex®-R MCU 에코시스템
Arm Cortex-R 마이크로컨트롤러와 함께 사용할 수 있는 여러 소프트웨어 구성 요소가 있습니다. 무료로 사용할 수 있으며, LaunchPad™ 개발 키트, controlCARD 평가 모듈 및 애플리케이션 키트와 함께 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 구성 요소에는 드라이버, 라이브러리, 예제, 툴, 애플리케이션 데모, 설명서 등이 포함됩니다. 클라우드 도구를 사용하여 웹에서 소프트웨어를 다운로드하거나 개발할 수 있습니다.
TI의 SDK는 소프트웨어 구성 요소에 대한 간편한 설정과 빠른 기본 액세스를 제공하며, 함께 작동하도록 철저한 테스트를 거쳤습니다. 평가 프로세스를 통해 보드를 빠르게 실행하는 데 도움이 되는 주요 기능과 애플리케이션에 집중할 수 있는 강력한 소프트웨어 기반을 이용할 수 있습니다.
소프트웨어 개발 키트
Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM243x SDK(소프트웨어 개발 키트)
AM243x MCU(마이크로컨트롤러) 소프트웨어는 SDK(소프트웨어 개발 키트) 모음으로, 쉬운 설정과 예제, 벤치마크 및 데모에 대한 빠른 기본 액세스를 갖춘 TI 임베디드 프로세서를 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요를 없앴기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
AM243x 소프트웨어는 다음과 같습니다.
- MCU-PLUS-SDK-AM243X: MCU 플러스 SDK는 AM243x MCU에서 애플리케이션을 개발할 수 있는 기반 소프트웨어 및 (...)
Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM263x SDK(소프트웨어 개발 키트)
AM263x MCU(마이크로컨트롤러) 소프트웨어는 SDK(소프트웨어 개발 키트) 모음으로, 쉬운 설정과 예제, 벤치마크 및 데모에 대한 빠른 기본 액세스를 갖춘 TI 임베디드 프로세서를 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이러한 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요를 없앴기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
AM263x 소프트웨어 지원에는 다음이 포함됩니다.
- MCU-PLUS-SDK-AM263X: MCU 플러스 SDK는 AM263x MCU에서 애플리케이션을 개발할 수 있는 기반 (...)
Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM263Px SDK(소프트웨어 개발 키트)
AM263Px MCU(마이크로컨트롤러) + SDK(소프트웨어 개발 키트)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로, 이를 통해 예제와 벤치마크, 데모를 손쉽게 설정하고 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요를 없앴기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
SDK에는 R5F 및 M4 코어, 예제, 드라이버 및 부트로더용 지원이 포함되어 있습니다. SDK의 정확한 내용은 장치의 기능에 따라 다르지만, 모든 장치는 공통 (...)
Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM273x SDK(소프트웨어 개발 키트)
MCU+ SDK(소프트웨어 개발 키트)는 TI 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로, 이를 통해 예제와 벤치마크, 데모를 손쉽게 설정하고 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요가 없기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
SDK에는 R5F 및 C66x DSP 코어, 예제, 드라이버 및 부트로더용 지원이 포함되어 있습니다. SDK의 정확한 내용은 디바이스의 기능에 따라 다르지만, 모든 장치는 공통 API(Application (...)
Sitara 마이크로컨트롤러용 AM261x SDK(소프트웨어 개발 키트)
AM261x MCU(마이크로컨트롤러) + SDK(소프트웨어 개발 키트)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로, 이를 통해 예제와 벤치마크, 데모를 손쉽게 설정하고 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요를 없앴기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
SDK에는 R5F & M4 코어, 예제, 드라이버 및 부트로더용 지원이 포함되어 있습니다. SDK의 정확한 내용은 디바이스의 기능에 따라 다르지만, 모든 장치는 공통 (...)
소프트웨어 개발 툴
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)
시스템 구성 툴
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TI 코드 생성 툴 - C/C++ 컴파일러 및 어셈블리 언어 툴
As a core component of the CCStudio™ development ecosystem, TI Code Generation Tools (TI-CGT) provide high-performance C/C++ compilers and assembly language tools for a wide range of instruction set architectures. The tools are available for download and also bundled with the CCStudio IDE.
(...)
UniFlash 플래시 프로그래밍 도구
UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.
UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)
Sitara™ AM2x MCU를 통한 실시간 제어, 네트워킹 및 분석 성능 혁신
개발을 가속화하고 출시 시간을 단축하도록 설계된 ARM Cortex-R 타사 하드웨어 및 소프트웨어 에코시스템을 살펴보십시오. TI는 업계를 선도하는 기업들과 협력하여 AUTOSAR 스택, 안전 소프트웨어, 보안 솔루션, 모델 기반 설계, 개발 도구 등을 제공합니다.
해당 도구와 전문 지식을 활용하여 시스템 요구 사항을 더욱 빠르고 효율적으로 충족하십시오.
AUTOSAR 및 RTOS(실시간 운영 체제)를 지원하므로 ARM Cortex-R 개발자가 확장 가능한 모듈형, 규격 준수 차량용 애플리케이션을 만들 수 있습니다. TI의 파트너는 기능 안전 및 실시간 성능을 위해 맞춤화된 전체 AUTOSAR 스택, MCAL 통합 및 인증 RTOS 솔루션을 제공합니다.
기능 안전, 사이버 보안 및 HSM(하드웨어 보안 모듈)을 위한 신뢰할 수 있는 타사 솔루션으로 안전하고 안전한 애플리케이션을 개발하십시오. TI 파트너는 TI-FS(기초 보안) 소프트웨어 개발 키트 외에도 ARM Cortex-R MCU용 인증된 소프트웨어 스택, 보안 부트로더, 암호화, 방화벽 및 전체 ISO 26262 준수 툴을 제공합니다.
업계에서 검증된 컴파일러 및 모델 기반 설계 환경으로 개발과 코드 생성 속도를 높이십시오. 이러한 툴은 최적화된 성능, 안전 인증 툴 체인 및 ARM Cortex-R MCU와의 원활한 통합을 지원합니다.
다양한 하드웨어 개발 툴을 통해 디버깅, 플래싱, 프로파일링 및 보정을 가속화하십시오. TI의 타사 파트너는 JTAG, 추적, 플래시 프로그래밍, 보정 및 실시간 디버깅에 대한 강력한 지원을 제공하여 ARM Cortex R MCU의 워크플로를 간소화합니다.