고전압 설계를 최대한 활용

고전압 애플리케이션을 설계하려면 고유한 일련의 과제가 있습니다. 이러한 이유로 TI의 전력 변환, 전류 및 전압 감지, 절연 및 실시간 제어 기술이 함께 작동하여 고전압 설계를 간소화하고 최고 수준의 효율성과 안정성을 달성할 수 있습니다
COMPANY BLOG

정확하고 신뢰할 수 있는 고전압 감지가 전기화의 미래에 중요한 이유

Read more

고전압 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

내장된 신뢰성
특수 장치 포트폴리오
포괄적인 시스템 노하우

확신을 갖고 고전압 시스템 설계

효율적인 전력 변환

시스템 효율성, 안정성 및 안전이 최우선인 고전압 설계에서 전력 손실을 최소화하는 것이 중요합니다. 아래의 리소스를 확인하여 시스템 효율성을 높이고 스위칭 및 전도 손실을 최소화하는 방법을 알아보고 TI의 고전압 전원 변환 포트폴리오 및 기술을 알아보십시오.

자세히 알아보기:


White paper

고전압 시스템의 전력 변환 간소화

최신 부품, 토폴로지 및 시스템 수준 혁신을 통해 고전압 차량용 및 산업용 애플리케이션의 전원 설계를 간소화하는 방법을 알아보세요.
E-book

IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals

고전압 애플리케이션을 위한 절연 게이트 드라이버와 IGBT 및 SiC 전원 FET를 페어링할 때의 이점에 대해 알아보십시오.

정확한 감지

정확한 전류, 전압 및 온도 감지는 고전압 애플리케이션에 일반적으로 사용되는 혹독한 환경 조건에서 설계 안정성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 아래 리소스를 통해 고전압 설계의 전류 감지를 간소화하는 방법을 알아보고 전류, 전압 및 온도 센서 제품을 알아보십시오.

자세히 알아보기:


HEV/EV의 고전압 전류 감지 설계의 당면 과제 해결

고전압 전류 센서의 주요 과제를 해결하고 설계 프로세스를 간소화하는 방법을 알아보십시오.
Analog Design Journal

전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용

전기 모터 드라이브의 고장 감지를 위해 절연 콤퍼레이터를 사용하는 방법을 알아보세요.

안정적 절연

고전압 애플리케이션에 있어서 안전이 가장 중요합니다. 최신 절연 기술을 사용하여 이러한 시스템을 안전하게 유지하는 방법을 알아보고 고전압 절연 제품 및 기술에 대해 알아보십시오.

자세히 알아보기:


더 높은 신뢰성으로 고전압 시스템을 설계하는 방법

TI의 절연 기술이 어떻게 솔루션 크기와 비용을 줄이면서 안정성을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

근본적으로 다른 설계

이 짧은 비디오를 시청하여 절연 설계의 최전선에서 신뢰성과 경제성을 유지하기 위해 TI가 어떻게 혁신하고 있는지 알아보십시오.

저지연 실시간 제어

고전압 시스템은 복잡한 전원 토폴로지에 의존하므로 안정성을 높이기 위해 특수 제어 기술이 필요합니다. 효율성과 전력 밀도를 높이도록 설계된 고급 마이크로컨트롤러를 사용하여 고전압 전원 설계를 극대화하는 방법을 알아보고 실시간 제어 제품 및 기술을 알아보십시오.

자세히 알아보기:


Technical article

실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법

이 문서에서는 고전압 애플리케이션에서 디지털 전원 제어의 몇 가지 이점에 대해 설명하고 이 기술이 고급 전원 시스템의 안전하고 효율적인 작동을 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.

C2000 실시간 MCU로 GaN 기반 디지털 전원 설계를 최대한 활용

GaN 기반 전력 설계를 TI의 C2000™ 마이크로컨트롤러 중 하나와 페어링하여 효율성을 극대화하는 방법을 알아보십시오.
Application note

The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

C2000 실시간 MCU가 모터 제어, 고전압 전원, 재생 에너지 등과 같은 견고한 고성능 애플리케이션을 어떻게 구현하는지 알아보십시오.

고객 성공 사례

TI의 고전압 기술에 대한 고객의 의견을 살펴보고 이 기술이 더 안전하고, 더 안정적이며, 더 효율적인 고전압 설계를 달성하는 데 어떤 도움을 주는지 알아보십시오.

Delta

"GaN의 애플리케이션은 효율성 성능을 저하시키지 않으면서 전력 밀도를 극대화할 수 있도록 고효율 파워 일렉트로닉스 분야의 델타(Electronics) 코어 전문성과 결합됩니다. 결과적으로 GaN 기술은 지금까지 불가능했던 새로운 제품 세계로 가는 문을 열어줍니다."

- Kai Dong | Delta Electronics, 커스텀 디자인 사업부 R&D 매니저

사례 연구 읽기

Ecoflow

"Ecoflow의 새로운 PowerStream 마이크로 인버터는 GaN(질화 갈륨) FET, C2000™ 실시간 MCU, 디지털 아이솔레이터, 절연 게이트 드라이버를 포함한 TI의 고전압 기술을 특징으로 합니다. TI GaN을 사용하여 마이크로 인버터를 더욱 소형화, 효율화하고, 신뢰성을 높일 수 있었습니다. TI의 C2000 MCU는 마이크로 인버터를 더 스마트하게 만드는 정교한 제어 알고리즘을 구현하는 데 도움이 되었습니다. 이 모든 것 덕분에 우리가 사용하기 쉽고 경쟁력 있는 제품을 만들 수 있었습니다. Ecoflow는 태양 에너지 시장에서 지속적인 혁신을 위해 노력하고 있으며, TI와 협력하여 향후 태양광 애플리케이션에 최신 기술을 접목하기를 기대하고 있습니다."

- Shida Gu | Ecoflow, 전력 하드웨어 엔지니어

태양 에너지 솔루션 보기

HEV/EV inverter & motor control
시스템 수준 효율성 향상 및 전력 밀도 최대화

시스템 수준 효율성 향상 및 전력 밀도 최대화

TI의 고전압 기술을 통해 인버터 및 모터 컨트롤 시스템을 위한 가장 안정적인 솔루션을 구현해 보세요.

장점:

  • IGBT 및 SiC FET용 절연 게이트 드라이버로 시스템 수준의 효율성을 개선하고 고장 상태를 모니터링합니다.
  • 고성능 실시간 마이크로컨트롤러로 새로운 아키텍처를 지원하고, 주행 범위를 높이고, 전력 밀도를 개선합니다.
  • 바이어스 전원 공급 장치 솔루션으로 시스템 비용을 최적화하고 기능 안전을 간소화합니다.
  • TI의 센싱 솔루션으로 전류 및 전압을 정확하게 측정하여 시스템 효율성, 신뢰성 및 성능을 향상시킵니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23223 – 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
  • PMP22817 – 통합 변압기 레퍼런스 설계로 차량 SPI 프로그래밍 가능한 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치
  • TIDM-02009 – ASIL D 안전 개념 평가 고속 트랙션, 양방향 DC/DC 변환 레퍼런스 설계
Solar energy & storage systems
TI의 GaN FET 및 GaN SiC 게이트 드라이버 및 바이어스 전원 포트폴리오로 전력 밀도를 높입니다.

TI의 GaN FET 및 GaN SiC 게이트 드라이버 및 바이어스 전원 포트폴리오로 전력 밀도를 높입니다.

TI의 고전압 전력 변환, 전류 및 전압 감지 기술로 지원되는 안정적인 태양광 에너지 및 저장 시스템으로 더 지속 가능한 미래를 구축하도록 도와줍니다.

장점:

  • GaN FET, SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치와 함께 첨단 실시간 제어 마이크로컨트롤러 등으로 구성된 TI 포트폴리오로 전력 밀도를 높입니다.
  • 제어 루프, 아크 감지 및 절연 요구를 충족하는 빠르고 정확한 전류 센서를 달성합니다. 

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
  • TIDA-010210 – GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
  • TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
HEV/EV battery management system (BMS)
배터리 효율을 최적화하고 배터리 팩의 안전성을 쉽게 진단 및 관리

배터리 효율을 최적화하고 배터리 팩의 안전성을 쉽게 진단 및 관리

전류 및 전압 감지, 절연 모니터링과 같은 가장 중요한 BMS 기능의 기술적 혁신을 활용하는 BMS 솔루션으로 EV(전기 자동차)의 광범위한 채택에 영향을 미치는 과제를 해결해 보세요. 

장점:

  • 정확한 전류 및 전압 측정을 통해 배터리 모니터 및 밸런서로 배터리 팩의 안전성을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
  • 솔리드 스테이트 릴레이로 업계 최고의 안정성을 보장하고, 800V EV BMS 안전의 안전성을 개선하고, 시스템 크기와 비용을 최대 50% 절감합니다. 

주요 리소스

EV charging infrastructure
전력 밀도를 높이는 동시에 DC 월 박스 크기 감소

전력 밀도를 높이는 동시에 DC 월 박스 크기 감소

DC 충전소와 월 박스의 비용을 낮추고 안전성 및 전반적인 사용자 경험을 개선하는 설계로 전기화의 미래를 이끌어 갑니다.

장점:

  • TI의 질화 갈륨(GaN) FET, SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 및 절연 바이어스 전원 포트폴리오로 원하는 와이드 밴드갭 IC와 함께 작동합니다.
  • GaN 기술을 통해 IGBT 기반 솔루션에 대한 전력 밀도를 높이고 DC 월 박스의 크기를 줄입니다.
  • 업계 선두적인 전류 및 전압 센서 기술을 활용하여 전압 영역 전체에 보다 안정적인 데이터 전송을 지원합니다.  

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
  • TIDA-010210 – GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
  • TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
Power delivery
안정성 저하 없이 더 작은 공간에서 더 많은 전력 달성

안정성 저하 없이 더 작은 공간에서 더 많은 전력 달성

TI의 고전압 전력 변환 및 저지연 실시간 제어 기술 포트폴리오를 통해 신뢰성과 전력 밀도를 높이면서도 에너지 효율이 뛰어나고 보호 성능이 우수한 전원 설계를 구현해보세요.

장점:

  • TI의 GaN 기술을 사용하여 96.5%의 에너지 효율로 80 Plus® 티타늄 이상의 성능을 달성합니다.
  • 통합 게이트 드라이버를 통해 파생 손실을 줄이고 시스템 수준 설계를 더 쉽게 만듭니다.  

주요 리소스

완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
  • PMP23069 – 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
  • PMP23126 – 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지
  • PMP40988 – 가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

주요 고전압 제품 찾아보기

Featured products

LMG3624활성

일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 155mΩ GaN FET

UCC5880-Q1활성

고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버

TMCS1123활성

AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서

ISOM8110활성

CTR 100%~155%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

DRV7308활성

보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V, 205mΩ 3상 통합 GaN 인텔리전트 전력 모듈(IPM)

UCC33420-Q1활성

통합 변압기를 지원하는 오토모티브, 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈

주요 고전압 제품 카테고리 찾아보기


고전압을 위한 주요 레퍼런스 설계

레퍼런스 디자인

가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인은 고밀도, 고효율 5kW 토템 폴 전력 역률 보정(PFC) 설계입니다. 이 설계는 가변 주파수 및 제로 전압 스위칭(ZVS)과 함께 작동하는 2상 토템 폴 PFC를 사용합니다. 이 컨트롤은 새로운 토폴로지와 향상된 삼각형 전류 모드(iTCM)를 사용하여 작은 크기와 높은 효율을 모두 달성합니다. 이 설계는 TMS320F280049C 마이크로컨트롤러 내부의 고성능 프로세싱 코어를 사용하여 광범위한 작동 범위에 걸쳐 효율성을 유지합니다. PFC는 100kHz~800kHz 사이의 가변 주파수로 작동합니다. (...)
레퍼런스 디자인

고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE

이 레퍼런스 설계에서는 정확한 대칭 및 비대칭 절연 누설 감지 메커니즘과 절연 저항 감지 메커니즘을 허용하는 전기 브리지 DC-IM(DC 절연 모니터링) 방법을 사용합니다. TI는 핫 사이드에 외부 전원 공급 장치 없이 절연을 지원하는 차세대 절연 증폭기 및 스위치를 선보입니다. 따라서 MCU는 콜드 사이드에서 절연 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 절연 모니터링 진단은 전원 변환 또는 충전 프로토콜 MCU가 직접 처리할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인

솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능

이 레퍼런스 설계에서는 솔리드 스테이트 릴레이에 대해 과전류 및 과열 보호 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 5kVRMS 강화 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 4A 부하 조건으로 최대 500V (...)

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC

이 레퍼런스 설계는 C2000™ 실시간 컨트롤러와 통합 드라이버 및 보호 기능이 있는 LMG3410R070 GaN(질화 갈륨)을 사용하는 3kW 양방향 인터리브 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(역률 보정) 전력계입니다.  이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, LMG341x GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 크기를 줄이고 효율을 높일 수 있습니다. 이 설계는 효율성 개선을 위한 위상 쉐딩 및 적응형 데드 타임, 저부하 상태에서 역률을 개선하는 (...)

레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.

이러한 고전압 기술에 대해 자세히 알아보기

GaN(질화 갈륨)

전력 소모량은 더 적고 풋프린트도 더 작으면서 더 빠르고 냉각 효율이 더 높은 시스템을 설계하세요.

절연

더 낮은 시스템 비용으로 더 높은 신뢰성의 절연을 통해 안전성을 향상시킵니다.

Technical Resources

고전압 기술은 보다 지속가능한 미래의 열쇠입니다

전기화가 점차 보편화되면서, 반도체의 혁신을 통해 전기차, 재생가능한 에너지원 및 기타 고전압 시스템과 더 안전하고 안정적으로 상호작용할 수 있게 되었습니다. 자세한 내용을 알아보려면 블로그를 읽어보세요.

고전압 기술로 더욱 지속 가능한 에너지 생태계 구축

에너지를 효과적이고 효율적으로 수집, 변환 및 분배하는 기술은 화석 연료에서 재생 가능한 에너지원으로의 전환을 가능하게 할 것입니다. 이러한 변화에서 고전압 기술이 수행하는 역할에 대해 읽어보세요.

GaN이 전력 관리를 변화시키는 3가지 이유

질화갈륨은 점점 더 많은 응용 분야에서 실리콘을 대체하고 있습니다. 회로 엔지니어가 GaN을 설계에 통합하는 데 열광하는 세 가지 이유를 알아보십시오.