배터리 관리 시스템에 TI를 선택하는 이유
기술 지원
정확한 모니터링
배터리 모니터링 IC(통합 회로)는 셀 전압과 온도를 측정하고 셀 밸런싱을 수행하여 셀을 모니터링하고 보호합니다. 정확한 모니터링으로 더 효율적인 배터리 사용이 가능하므로 작동 시간이 길어지고 배터리 크기와 비용이 절감됩니다.
팩 모니터는 고전압, 전류 및 온도를 측정하여 배터리 팩의 안전성을 진단하고 관리합니다. TI의 배터리 셀 모니터링 IC 및 팩 모니터는 함께 작동하도록 설계되어 셀 전압, 팩 전압 및 전류의 동기화된 측정을 지원합니다.
How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme
Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup
Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems
고밀도 배터리 팩 구현
무선 BMS를 위한 업계 최고의 네트워크 가용성을 통해 전기 자동차(EV) 배터리 관리를 혁신하며, 독립적으로 평가된 기능 안전 개념을 통해 자동차 제조업체가 설계의 복잡성을 줄이고 신뢰성을 개선하며 차량 무게를 줄여 주행 범위를 확장할 수 있도록 지원합니다.
장점:
- 배선 하네스를 제거하여 시스템 비용을 개선하고 생산 복잡성을 줄입니다.
- 새로운 아키텍처를 통해 사용 가능한 공간을 더 효율적으로 사용하고 고밀도 배터리 팩을 설계할 수 있습니다.
- 무겁고 비용이 많이 들고 유지 관리가 잦은 와이어를 제거하고 커넥터를 적게 사용하여 조립 속도를 높이고 더 높은 수준의 자동화 기능으로 시장 출시 시간을 단축합니다.
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Improve wireless battery management with the industry’s best network availability
배터리 분리 시스템의 안전 및 효율성 개선
파이로 퓨즈용 소프트웨어 프로그래머블 통합 접촉기 드라이버와 통합 스퀴브 드라이버는 진단 기능이 내장되어 있어 더 스마트하고 향상된 BMS(배터리 관리 시스템)를 개발할 수 있습니다.
장점:
- 기능 안전 애플리케이션을 위해 개발된 진단 및 보호 기능이 내장된 통합 솔루션으로 설계 복잡성을 줄입니다.
- 전력 손실을 최소화하여 HEV/EV 시스템에서 더 높은 전압을 지원하여 HEV/EV 주행 거리를 늘릴 수 있습니다.
- 파이로 퓨즈를 사용하여 고전압 전류를 신속하게 차단할 수 있습니다(50usec 미만).
업계 최고의 안정성 제공
TI의 솔리드 스테이트 릴레이 포트폴리오는 전기 자동차를 더 안전하게 만드는 데 도움이 되는 업계 최고의 안정성을 제공합니다.
장점:
- 전기 기계식 릴레이보다 10배 더 높은 작동 수명으로 안정성을 높입니다.
- 통합 전력 및 신호 절연을 통해 시스템 크기와 비용을 최대 50% 줄입니다.
- 800V EV 배터리 관리 시스템의 안전성 개선: 솔리드 스테이트 릴레이는 기존의 광계전기보다 더 많은 애벌랜치 전류를 견뎌내므로 리드 릴레이 분리가 필요하지 않습니다.
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
기능 안전 시스템 인증 간소화
아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품을 사용하여 ISO 26262와 같은 기능 안전 표준의 엄격한 요구 사항을 충족하세요. TI의 기능 안전 인증 엔지니어 외에도 기능 안전 FIT(시간당 고장 수) 비율, FMEDA(고장 모드, 영향 및 진단 분석), 안전 인증서 및 소프트웨어 진단 라이브러리와 같은 사용 가능한 문서 및 리소스를 통해 인증 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems
The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
Comemso 배터리 셀 시뮬레이터
배터리 셀 시뮬레이터(BCS)는 테스트 배터리 관리 시스템(BMS)의 핵심입니다. 이를 통해 셀 레벨에서 BMS에 필요한 모든 상태 및 고장을 시뮬레이션할 수 있습니다.
— Samuel Wong, BMS 총괄 관리자, 텍사스 인스트루먼트