절연 게이트 드라이버

여러 애플리케이션을 위한 매우 견고하고 유연하고 보편적으로 호환되는 디바이스
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 유연하고 보편적으로 호환되는 절연 게이트 드라이버를 사용하여 여러 애플리케이션에서 더 작고 견고한 디자인을 설계하세요. 기본 및 기능 절연에서 강화 절연에 이르기까지, TI의 절연 게이트 드라이버를 사용하면 전기 충격으로부터 보호하고 고전압 레벨을 더 안전하게 보호할 수 있도록 설계할 수 있습니다. 

절연 등급별 선택


기능 및 기본 절연

3kVRMS의 전기 절연 수준과 전기 충격에 대한 충분한 보호를 제공합니다.

강화 절연

최대 5.7kVRMS의 절연 기능을 활성화하여 전기 충격으로부터 보호하고 더 높은 작동 전압, 더 넓은 연면 및 클리어런스로 시스템 안정성 향상을 지원합니다.

기능 안전별 선택


기능 안전 품질 관리


기능 안전 준수

관련 카테고리


절연

절연 제품의 전체 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

절연 DC/DC 바이어스 전원 컨버터 및 모듈

절연 게이트 드라이버를 TI의 절연 DC/DC 컨버터 및 모듈 포트폴리오에서 절연 바이어스 공급과 페어링합니다.

전력의 추세

전력 밀도 및 절연을 위한 절연 게이트 드라이버&

절연 디바이스를 사용하면 데이터 및 전원이 고전압 및 저전압 유닛 간에 전송되는 동시에 위험한 DC 또는 통제되지 않은 과도 전류가 그리드에서 흐르는 것을 방지할 수 있습니다. 절연 안정성은 아이솔레이터를 고속 게이트 드라이버와 통합하여 실현됩니다. 게이트 드라이버는 기본, 기능 및 강화 절연에 사용할 수 있으며, MOSFET, IGBT, SiC 또는 GaN 전원 스위치를 위한 적절한 고전류 게이트 드라이브를 생성하기 위해 컨트롤러 IC에서 저전력 입력을 받습니다.


White paper

Enabling high voltage quality and reliability

이 프레젠테이션에서는 ASIL 등급 애플리케이션을 지원하고 전원 장치를 손상 조건으로부터 보호하는 절연 게이트 드라이버 기능을 설명합니다.
White paper

고성능 통합 파워트레인 솔루션: EV 도입의 핵심

이 백서에서는 전기 차량의 빠른 도입을 위한 광대역 갭 반도체 스위치 및 절연 게이트 드라이버를 사용하는 통합 파워트레인 솔루션의 이점에 대해 살펴봅니다.
Application note

HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)

이 애플리케이션 보고서는 TI 절연 게이트 드라이버의 진단 및 보호 기능을 사용하여 HEV/EV 트랙션 인버터 드라이브 시스템을 설계하는 방법을 설명합니다.

UCC5881-Q1활성

고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버

UCC21732-Q1활성

IGBT/SiCFET용 2레벨 턴오프를 지원하는 차량용 5.7kVrms ±10A 싱글 채널 절연 게이트 드라이버

UCC21750-Q1활성

IGBT/SiC용 DESAT 및 내부 클램프를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, ±10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

Technical Resources

White paper

Impact of an isolated gate driver (Rev. A)

이 백서는 전원 스위치의 기능으로서 절연 게이트 드라이버의 장점과 요구 사항에 대해 설명합니다.

절연 게이트 드라이버에 대한 인증

TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다.

절연 게이트 드라이버 101

데이터시트 절연 표와 절연 테스트 방법론, 그리고 첨단 절연 게이트 드라이버로 시스템 성능을 최적화하는 모범 사례를 통해 절연 기술에 대해 알아보십시오.

Design & development resources

레퍼런스 디자인

옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 절연 IGBT 게이트 드라이버 및 절연 전류/전압 센서를 사용하여 강화된 절연 3상 인버터 서브시스템을 구현합니다. 사용되는UCC23513 게이트 드라이버에는 광학 LED 에뮬레이트 입력을 지원하는 6핀 넓은 본체 패키지가 있어, 기존 옵토 절연 게이트 드라이버를 대핀 대 핀으로 대체할 수 있습니다. 이 설계는 UCC23513 입력 단계를 옵토 절연 게이트 드라이버를 구동하는 데 사용되는 모든 기존 구성을 사용하여 구동할 수 있음을 보여줍니다. 위상 내 션트 저항 기반 모터 전류는 AMC1300B 절연 증폭기와 (...)
레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.
레퍼런스 디자인

HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 SiC(실리콘 카바이드) 절연 게이트 드라이버가 탑재된 C2000™ MCU(마이크로 컨트롤러)로 구동되는 SiC MOSFET 기반에서 작동합니다. 이 설계는 3상 인터리브를 구현하며, 연속 전도 모드(CCM)로 작동하여 입력 전압 240V 및 최대 전력 6.6kW에서 98.46%의 효율을 달성합니다. C2000 컨트롤러는 저부하 전력 역률 개선을 위한 위상 삭감 및 적응형 데드 타임 제어를 지원합니다. 게이트 드라이버 보드(TIDA-01605 참조)는 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류를 공급할 수 있습니다. (...)