격리 인증서

17 3월 2026

텍사스 인스트루먼트(TI)는 반도체 품질 및 신뢰성 표준이 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 부품 등급 및 분류 체계를 통해 업계 표준에 부합하는 부품을 더욱 쉽게 찾으실 수 있도록 지원합니다.

당사는 자사 제품이 자동차 및 산업용 설계에 대한 전 세계 산업 표준을 충족하도록 보장합니다. 여러 독립 인증 기관에서 당사의 절연 장치에 대한 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다.

자세한 내용은 기술 문서 "당사의 절연 장치는 인증되었습니다. 귀사의 제품도 인증되었습니까?" 및 "DIN VDE V 0884-11:2017-01 표준이 귀사의 절연 설계에 미치는 영향을 참조하십시오.

 

격리 인증 유형

VDE 인증 (DIN VDE V 0884-11)

디지털 절연기 및 정전 용량/자기 결합 장치에 대한 가장 엄격한 표준으로, 특히 반도체 기반 절연 기술을 위해 설계되었습니다.

유럽 시장의 산업 자동화, 모터 드라이브 및 전력 변환 시스템에 필수적입니다. 최대 1,414V의 피크 작동 전압까지 장기적인 신뢰성과 고전압 절연이 요구되는 애플리케이션에 필수적입니다.

주요 요구 사항: 부분 방전 테스트, 40년 이상 노화 시뮬레이션, 최대 12.8kV의 서지 내성 및 전자파 적합성 검증.


UL 인증(UL 1577)

분리형 반도체 소자에 대한 북미 표준으로, 상업 및 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

미국 및 캐나다의 상업/산업 시설에서 사용되는 장비에 의무적으로 적용됩니다. 전원 공급 장치, 모터 드라이브 및 산업 제어 장치를 포함한 UL 인증 최종 제품에 필수적입니다.

주요 요구 사항: 최대 5,000V RMS의 절연 내압 시험, -40°C ~ +125°C의 온도 사이클링 시험, 내습성 및 패키지 난연성 시험.


CSA 60950-1 - 정보 기술 장비

컴퓨터, 서버, 네트워크 장비 및 통신 장비를 포함한 IT 장비에 대한 캐나다 인증입니다.

캐나다에서 판매되는 IT 장비, 정부 조달 및 기업 설치에 필수적입니다. 사무 환경 및 유사한 상업용 애플리케이션에 적용됩니다.

주요 요구 사항: IT 애플리케이션에 대한 감전 방지, 화재 안전, 기계적 안전 및 열 보호.


CSA 61010-1 - 측정 및 제어 장비

전문 시험 장비, 산업 제어 장치 및 실험실 기기에 대한 캐나다 표준입니다.

전문 환경에서 사용되는 측정 기기, 산업 자동화 장비 및 실험실 기기에 필수적입니다. 캐나다 산업 및 연구 시설 설치에 필요합니다.

주요 요구 사항: 산업 환경에 대한 강화된 보호, 위험 전압 보호 및 연속 작동 기능.


CSA 60601-1 - 의료 장비

환자 연결 장비에 대한 최고 수준의 안전 요건을 충족하는 캐나다 의료기기 인증입니다.

캐나다에서 판매되는 모든 의료기기에 필수적입니다. 병원 장비, 환자 모니터링 시스템 및 환자와 접촉할 가능성이 있는 모든 기기에 필요합니다.

주요 요건: 다중 절연 수준, 환자 누설 전류 제한, 제세동기 차단 절연 및 향상된 연면 거리.


TUV EN 60950-1 - 유럽 IT 장비

유럽 정보 기술 장비 인증으로, CE 마크 획득 및 EU 시장 진출이 가능합니다.

유럽 연합에서 판매되는 IT 장비에 필수적입니다. 유럽 상업 시장에서 컴퓨터, 통신 장비 및 네트워크 장치에 필요합니다.

주요 요구 사항: EU 안전 지침 준수, 화재 및 감전 방지, 부품 안전 검증 및 EMC 호환성.


TUV EN 61010-1 - 유럽 측정 장비

CE 마크를 획득할 수 있는 전문 측정, 제어 및 실험실 장비에 대한 유럽 표준입니다.

EU 시장에서 시험 기기 및 산업 제어 장비에 필수적입니다. 유럽 산업 분야에서 전문 측정 장치 및 자동화 시스템에 필요합니다.

주요 요구 사항: 전문 사용 안전 기준, 연속 작동 기능, 전기 위험 보호 및 EU 지침 준수.


CQC GB4943.1-2011 - 중국 IT 장비

중국 시장에서 판매되는 정보 기술 장비에 필요한 중국 국가 인증입니다.

컴퓨터, 네트워크 장비, 통신 장비 등 중국에서 판매되는 모든 IT 장비에 필수적입니다. 시장 진출 및 규제 준수를 위해 필요합니다.

주요 요구 사항: 중국 안전 표준 준수, 전자파 적합성, 중국 품질 시스템과의 통합.


AEC-Q100 - 자동차 인증

차량용 애플리케이션에 사용되는 집적 회로에 대한 자동차 산업 표준으로, 15년 이상의 수명 요구 사항을 충족합니다.

엔진 제어, 인포테인먼트, ADAS 및 파워트레인 시스템을 포함한 자동차 전자 장치에 필수적입니다. 1차 공급업체 인증 및 OEM 승인에 필수적입니다.

주요 요구 사항: 확장된 온도 범위(-40°C ~ +150°C), 빠른 열 순환, 고온 수명 테스트 및 자동차 EMC 규정 준수.