모든 폐쇄형 루프 시스템에 더 많은 성능과 전력을 담습니다

찰나의 순간이 시스템의 안정성을 좌우하는 애플리케이션에서, TI는 실시간 제어를 구현하고  최적화하는 데 필요한 센싱, 처리, 제어 및 통신을 지원합니다. TI는 수십 년에 걸친 전문 지식과 첨단 기술을 통해 설계자가 가능한 최고의 신뢰성, 효율 및  성능을 달성할 수 있도록 지원함으로써 시스템의 크기, 복잡성 및 비용을 절감할 수 있도록 합니다.

실시간 제어란 무엇이며 왜 필요할까요?

사람들은 매일 주변 환경을 평가하고 그에 따라 작동하는 시스템과 상호 작용합니다. 이러한 시스템은 "실시간 제어"라고 기능을 구현합니다.  이 문서에서는 실시간 제어 시스템의 기능 블록에 대해 설명하고 로봇 애플리케이션의 예를 제시합니다.
 

문서 보기

실시간 제어가 중요한 이유

빠른 응답 시간
높은 전력 밀도
더 높은 효율성
더 안전하고 안정적인 시스템

실시간 제어 시스템의 기능 블록에 대해 자세히 알아보기

실시간 제어 시스템의 센서로 데이터 안정성을 최적화하는 3가지 팁

이 기사에서 실시간 제어 시스템의 첫 번째 기능 블록, 즉 감지를 자세히 살펴보고, 특정 센서 매개 변수에 주의를 기울여 실시간 제어 시스템의 데이터 캡처를 최적화하는 방법을 알아봅니다.

실시간 처리가 고성능 전력 시스템을 구동하는 방법

이 문서에서는 고성능 전력 시스템 관점에서 프로세싱의 가치를 설명하고, 실시간 제어 시스템에서 프로세싱이 담당하는 역할에 대한 오해를 해소합니다.

실시간 모터 컨트롤 시스템에서 효율적이고 안정적이며 정확한 작동을 달성하는 방법

이 문서에서는 모터 드라이브 애플리케이션 예시를 통해 실시간 제어의 액추에이션 단계와 이 단계가 신뢰할 수 있는 시스템 출력 작동에 중요한 이유를 설명합니다.

실시간 제어와 통신의 IT/OT 융합으로 산업 자동화를 발전시키는 방법

이 문서에서는 실시간 제어 시스템의 통신 단계를 살펴보고, Industry 4.0을 논의의 기초로 사용합니다.

Motor drives
TI의 실시간 제어 기술로 IEC 61800-9에 따른 최고 에너지 클래스 IES2와 1us의 가장 낮은 지연 시간 전류 루프에 도달합니다.

TI의 실시간 제어 기술로 IEC 61800-9에 따른 최고 에너지 클래스 IES2와 1us의 가장 낮은 지연 시간 전류 루프에 도달합니다.

낮은 대기 시간, 낮은 지터 및 고정밀 모터 위치 및 속도 제어를 구현합니다.

  • 통합 실시간 제어 주변 장치 및 가속기, 프로그래머블 PRU-ICSS 및 구성 가능한 로직 블록을 갖춘 MCU는 1us 미만의 전류 제어 루프 대기 시간과 낮은 지터 통신을 가능하게 합니다.
  • 최고 정밀도의 절연 데이터 컨버터를 사용하면 광범위한 작동 온도 범위에서 0.1% 이상의 정확도로 전류 및 전압 감지가 가능합니다.   
  • 모터 드라이버는 속도, 모터 전류, 로터 각도, DC 버스 전압/전류, BLDC 모터의 속도 및 토크 제어의 실시간 모니터링을 지원합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02007 – 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계
  • TIDEP0057 – PRU-ICSS 기반 AM437x를 지원하는 다중 프로토콜 디지털 위치 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 디자인
Power delivery
실시간 제어로 5kW에서 99% 이상의 효율 달성

실시간 제어로 5kW에서 99% 이상의 효율 달성

데이터 센터 CPU, 개방형 센터 컴퓨팅 프로젝트 및 서버 랙 PSU에서 전력 수준 및 80Plus 티타늄 사양이 증가함에 따라 효율 및 전력 밀도 요구 사항이 높아지고 있습니다. 토템 폴 PFC 토폴로지의 실시간 제어 MCU 및 GaN 기술을 통해 최대 800kHz 주파수에서 작동하면서 5kW에서 99% 이상의 에너지 효율을 달성할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23069 – 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
  • PMP23126 – 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지
  • PMP40988 – 가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
Robotics
동급 최고의 실시간 통신 및 제어로 안전하고 정밀한 다중 축 모션 제어를 실현해 보세요.

동급 최고의 실시간 통신 및 제어로 안전하고 정밀한 다중 축 모션 제어를 실현해 보세요.

로봇이 공장, 자동차, 의료, 물류 창고 및 농업을 자동화함에 따라 시스템은 비용 절감을 위한 확장성, 안전성 통합 빠른 응답 시간을 필요로 하고 있습니다. TI의 광범위한 마이크로컨트롤러 및 프로세서 포트폴리오는 시간에 민감한 산업용 애플리케이션에 필수적인 다양한 페이로드의 확장 가능한 아키텍처와 다중 축 모터 및 모션 제어를 지원합니다. 

 

주요 리소스

Solar and Energy Storage
전력을 디지털 방식으로 AC에서 DC로, DC에서 DC로 변환할 때 TI의 정밀한 실시간 제어를 통해 높은 전력 밀도와 효율성을 달성하세요.

전력을 디지털 방식으로 AC에서 DC로, DC에서 DC로 변환할 때 TI의 정밀한 실시간 제어를 통해 높은 전력 밀도와 효율성을 달성하세요.

실시간 컨트롤러를 사용하여 고효율의 전력 밀도가 높은 디지털 전력계 설계:

  • 다양한 토폴로지를 지원하는 확장 가능한 PWM(펄스 폭 변조) 및 메모리 크기.
  • GaN/SiC 잠재력을 잠금 해제하는 150ps 고해상도 PWM.
  • 간소화된 보호 체계를 위한 CLB(Configurable Logic Block).

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
  • TIDA-010210 – GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
Appliances
Achieve high-efficiency motor control and power conversion to enable lower operating costs, lower environmental impact and improved comfort levels in appliances.

Achieve high-efficiency motor control and power conversion to enable lower operating costs, lower environmental impact and improved comfort levels in appliances.

Design closed loop motor control algorithms with real-time motor control to provide the highest efficiency and best acoustic performance, which is critical for home appliances: 

  • C2000 real-time microcontrollers maximize motor and power efficiency, system cost and improve reliability. 
  • Integrated brushless-DC (BLDC) driver with sensorless FOC control enables quiet and efficient motor operations.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02010 – HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계

주요 제품 카테고리


Technical Resources

E-book

Real-Time Control Reference Guide

이 문서에서는 각 하위 시스템에 대한 중요한 활성화 기술의 예를 사용하여 정밀한 모션 제어를 달성할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

실시간 제어 레퍼런스 가이드

일반적인 시스템 수준 설계 공식, 실시간 제어 개념, 그리고 실시간 제어 시스템의 차별화 요소에 대한 자세한 내용을 알아보고 설계 및 평가를 시작하세요

실시간 제어를 통해 도시를 더 지속 가능한 도시로 만드는 3가지 방법

전기 자동차 충전소부터 도시 내 태양 에너지 솔루션에 이르는 애플리케이션이 실시간 제어와 같은 기술의 발전을 통해 어떻게 효율성을 창출하는지 알아보세요