랙 전원 & 열 관리를 위해 TI를 선택해야 하는 이유
랙 전원 및 열 관리를 위한 엔지니어링 효율성
고성능 통합 GaN 전력계
TI의 GaN(질화 갈륨) 전력계는 서버 전원 설계와 고전압 DC 아키텍처를 지원하는 데 사용할 때 높은 효율 및 고밀도를 달성하는 데 도움이 됩니다. 통합 드라이버는 회로 기생을 줄여 설계 풋프린트를 줄이는 데 도움이 됩니다.
통합 과전류 및 과열 보호 기능을 갖춘 TI의 전력계는 전원 공급 장치, 배터리 백업 장치 및 중간 버스 컨버터 서브시스템을 지원하여 모듈식 하드웨어 시스템 공통 이중 전원 공급 장치 및 Open Compute Project Open Rack v3 사양을 달성합니다.
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
Achieving GaN Products With Lifetime Reliability
Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs
사용하기 쉬운 디지털 제어
디지털 제어로 복잡한 토폴로지를 간단하게 만들 수 있습니다. TI의 C2000™ 마이크로컨트롤러를 사용하여 많은 기능을 프로그래밍할 수 있습니다. 실시간 제어는 빠른 스위칭 속도, 고해상도 펄스폭 변조, 정확한 모니터링을 모두 사용이 편리한 프로그래밍 인터페이스를 통해 지원합니다. 내장된 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 통해 보안 기능을 쉽게 처리할 수 있습니다. TI의 UCD 컨트롤러 제품군에는 장치를 더 쉽게 프로그래밍할 수 있게 해주는 하드웨어 가속기가 포함되어 있습니다.
TI GaN FET와 C2000™ 실시간 MCU를 결합하여 전력 밀도가 높고 효율적인 전원 시스템 달성
How processing in real-time drives high-performance power systems
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
정확하고 저렴한 감지
전류 센서는 서버 및 텔레콤 전원 공급 장치(PSU)에서 중요한 역할을 합니다. 다양한 PSU 서브시스템의 제어, 보호 및 모니터링에는 정확한 전류 측정이 필요합니다.
TI의 절연 전류 감지 제품에는 저비용 홀 효과 센서와 절연 센서를 위한 고정밀 션트 기반 접근 방식이 포함되어 있습니다. 비절연 센서의 경우, TI의 디바이스는 전류 감지를 더 쉽게 하는 데 도움이 되는 광범위한 전압을 지원합니다.
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
±50mV 입력 및 단일 종단 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로
브리지리스 토템폴 PFC의 전류 감지 고려 사항
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
GaN CCM 토템 폴 PFC 전력 손실 계산 Excel 시트
C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- DigitalPower SDK for C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 다양한 AC-DC, DC-DC, DC-AC 전원 공급 장치를 대상으로 C2000 MCU 기반 디지털 전원 시스템의 개발 시간을 최소화할 수 있도록 만들어진 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 이 소프트웨어에는 태양광, 통신, 서버, 전기 자동차 충전기 및 산업용 전원 공급 애플리케이션을 대상으로 하는 C2000 디지털 전원 평가 모듈(EVM) 및 TI design(TID)에서 실행되는 펌웨어가 포함되어 있습니다. DigitalPower (...)