우주 항공 시장에서 60년 동안 쌓아 온 TI의 방사능 강화 제품 및 시스템 전문 지식을 통해 향후 수십 년 동안 우주에서 작동해야 하는 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

우주 항공 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

지속적인 혁신 제공
설계 가속화
제품 가용성
긴 수명 및 공급 보증

차세대 기술 엔지니어링

우주 비행 임무의 품질 요건을 충족할 수 있는 적합한 장치를 선택하세요.

새로운 우주항공 및 심우주 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 TI는 두 가지 우주 인증 패키징 옵션을 제공하고 있습니다.

  • 더 작은 크기, 더 가벼운 무게, 더 높은 성능을 제공하는 플라스틱 제품, 두 가지 방사능 수준 중 선택 가능: 방사능 강화 고품질 및 높은 방사능 내성 요구 사항을 가진 중지구 궤도(MEO) 및 지구 정지 궤도(GEO) 임무에 최적화된 인증 제조업체 목록(QML) 클래스 P 및 Y 제품. 방사능 내성 우주 강화 제품(SEP)은 낮은 방사능 및 비용 요구 사항을 가진 저지구 궤도(LEO) 미션을 대상으로 합니다.
  • 다양한 방사능 수준을 사용하여 QML 클래스 V에 따라 밀봉 처리된 세라믹 제품.

Application note

QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)

우주 등급 제품의 인증 및 제조 흐름에 대해 자세히 알아보세요.

우주 강화 플라스틱 장치가 지구 저궤도 애플리케이션에서 과제를 해결하는 방법

혹독한 우주 환경에는 시스템 안전을 보장하기 위해 향상된 수준의 안정성이 필요합니다. TI의 우주 강화 제품 포트폴리오로 다음 제품의 출시 소요 시간을 단축하고 리스크를 줄이세요.

TI 우주 제품 가이드

TI의 제품 분류 및 인증 표를 살펴보고 방사능 저항 및 방사능 내성 제품이 우주 설계를 혁신하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.

TPS7H6005-SEP활성

방사선 내성, 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

TPS7H5001-SP활성

방사선 경화, QML-P 및 QML-V, 2MHz 듀얼 출력 PWM 컨트롤러(동기 정류 지원)

ADC12DJ5200-SP활성

방사능 저항, 300krad, 12비트 듀얼 5.2GSPS 또는 싱글 10.4GSPS ADC

TI의 방사능 강화 및 방사능 내성 전력 관리 제품은 크기, 무게, 전력 및 비용(SWaP-C) 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되고, 수십 년 간 우주에서 작동하는 동안 최고 수준의 전력 밀도와 효율성을 달성할 수 있도록 최적화되어 있습니다. TI의 DC/DC 컨트롤러, 스텝다운 컨버터, 선형 레귤레이터, 부하 스위치 및 전압 레퍼런스는 가장 까다로운 전력 요구 사항을 모두 충족하는 데 도움이 됩니다.


T-60 동영상 시리즈 – 우주 등급 전력 관리 회로의 설계 고려 사항

우주 등급 전력 시스템을 설계하는 모든 사람에게 적용되는 광범위한 주제를 다루는 동영상 시리즈.  이 동영상 시리즈에서는 QMLV 인증 프로세스 및 관련 그룹 보고서에 대한 배경 정보를 제공합니다.

AMD Versal Core XQRVC1902 ACAPP와 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA601 키트

AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 적응형 SoC/FPGA를 강조하는 6U VPX 폼 팩터가 적용된 이 평가 보드로 시작하세요.

TI 방사능 강화 전원 및 아날로그 IC를 사용하는 SpaceFiber용 STAR-Dundee STAR-Tiger 전원 공급 장치

STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 전원 공급 장치를 시연합니다.

TPS7H6003-SP활성

방사능 저항, QML-V, 200V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버

TPS7H2140-SEP활성

방사선 내성, 4.5V~32V 입력, 1.35A 160mΩ 쿼드 채널 eFuse

TPS7H5005-SEP활성

동기 정류를 지원하는 내방사선, 2MHz, 듀얼 출력 PWM 컨트롤러

TI의 우주 등급 RF 포트폴리오로 데이터 처리량과 SWaP-C를 극대화하세요

TI의 고성능 데이터 컨버터, 클로킹 제품, 증폭기 및 시스템 설계는 혹독한 방사선 환경에서 가장 넓은 RF 주파수 범위로 가장 높은 대역폭을 제공할 수 있습니다. 따라서 더 작은 공간에서 처리량이 높은 여러 통신 또는 레이더 채널을 지원할 수 있습니다.

다음을 구현할 수 있게 해줍니다.

  • 직접 RF 샘플링을 위한 더 넓은 순간 대역폭 및 더 넓은 RF 주파수 범위.
  • 위상 배열 안테나 시스템에서 다수의 데이터 컨버터의 동기화.
  • 고집적 솔루션을 지원하는 크기, 무게, 전원 및 비용(SWaP-C) 요구 사항.
  • 지구 저궤도부터 심우주까지 모든 임무 요구 사항을 수용하는 포트폴리오 .

Technical article

Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A)

위상 배열 안테나 시스템이 차세대 위성 시스템의 기능을 어떻게 향상시키는지 알아보려면 TI의 문서를 읽어 보세요

위상 배열 안테나 시스템을 위한 SWaP-C 개선

웨비나를 통해 위상 배열 안테나가 어떻게 더 작고 더 높은 주파수의 위성 솔루션을 달성할 수 있는지 알아보세요

TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

FPGA 엔지니어가 시장 출시 시간을 단축하고 개발 비용을 최소화할 수 있도록 설계된 TI JESD204 고속 설계 IP를 다운로드하세요.

AFE7950-SP활성

최대 12GHz의 방사능 저항, 4전송 6수신 RF 샘플링 트랜시버

LMX1906-SP활성

SYSREF 및 FPGA 클록을 지원하는 방사능 저항, QML-P, 15GHz 버퍼, 멀티플라이어 및 디바이더

LMK04832-SP활성

방사능 저항, QML-V, 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너

정교한 장비를 위한 정확성

우주 등급 연산 증폭기에서 정밀 데이터 컨버터에 이르기까지, TI의 최신 정밀 기술은 시스템 전체에서 다양한 전압, 전류 및 온도 측정을 위한 정교한 계측 및 정밀 원격 측정을 위한 최고의 정확도와 통합을 제공합니다. 


Application brief

Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape

이 애플리케이션 노트에서는 빠르게 시작하는 방법과 TI의 제품 및 도구를 사용하여 구체적인 설계 예제를 통해 설계를 효과적으로 조정하는 방법에 대해 설명합니다.

ADS1282-SP 방사능 내성 평가 모듈

ADS1282-SP, 방사능 내성, 탁월한 고성능, 듀얼 채널 ADC를 평가하기 위한 이 소형 평가 키트로 시작하세요.

1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 설계

LMP7704-SP의 다기능성을 활용하여 방사능 강화 위성 원격 측정 시스템을 위한 고도로 모듈화된 설계로, 이 시스템은 온도, 전압 및 전류를 정확하게 모니터링하여 호스트 보드에 피드백을 제공합니다.

ADC128S102-SEP활성

내방사선, 8채널, 50kSPS~1MSPS, 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

OPA4H014-SEP활성

내방사선, 11MHz, 저잡음, 정밀 레일 투 레일 출력 JFET 증폭기

TI의 우주 항공 인증 제품 포트폴리오에서 구매 시 시장 출시 시간을 단축하고 비용을 최적화할 수 있습니다.

TI의 광범위한 우주 제품 온라인 인벤토리에서 업무에 필요한 가장 정확한 분류 및 방사능 성능을 찾아보세요.

온라인 제품 구매 시 이점:

  • myTI 계정을 통해 가격, 재고 및 특정 로트 데이 코드에 액세스할 수 있습니다.
  • 조직에 가장 적합한 통화, 결제 옵션 및 주문 방법을 선택할 수 있습니다.
  • TI.com 또는 TI store API를 통해 구매할 때 2일 이내에 우주 등급 제품을 받을 수 있습니다.

Technical article

HiRel 제품을 구매할 때 고려할 요소

고신뢰성 통합 회로를 소싱 및 구매하려는 회사에 있어 가장 중요한 고려 사항을 살펴봅니다.
레퍼런스 디자인

1% 미만의 정확도를 지원하는 다용도 위성 상태 모니터링 및 제어 플랫폼 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 LMP7704-SP의 다기능성을 활용하여 온도, 전압 및 전류를 정확하게 모니터링하여 호스트 보드에 피드백을 제공하는 방사능 강화 위성 원격 측정 시스템을 위한 고도로 모듈화된 설계를 제공합니다. 또한 보호 및 최적의 효율성을 제공하기 위해 제어되는 아날로그 출력을 제공합니다. 대부분의 우주 항공 애플리케이션은 위성의 여러 하위 시스템에서 이러한 세 가지 핵심 측정 가능 정보를 모니터링해야 합니다.
레퍼런스 디자인

4T5R 우주 등급 일체형 트랜시버 레퍼런스 설계

4T5R 우주 등급 일체형 트랜시버 레퍼런스 설계에는 클로킹 솔루션 및 전원 솔루션을 비롯한 전체 RF 샘플링 트랜시버가 결합되어 있습니다. 이 설계에는 VITA-57 폼 팩터 내에 모든 SEP의 향 TI 장치와 우주 항공 등급 패시브가 포함되어 있습니다.

레퍼런스 디자인

100kRad 애플리케이션을 위한 100W, 5V 출력 하드 스위치 풀 브리지 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 TPS7H5001-SP PWM(펄스 폭 변조) 컨트롤러와 3개의 TPS7H6003-SP 하프 브리지 드라이버를 사용하여 22V~36V의 입력을 받고 100W 부하를 지원하는 절연된 5V 출력을 생성하는 하드 스위치 풀 브리지 컨버터를 구성합니다. 컨트롤러, 드라이버 및 전력 FET는 정지궤도(GEO) 등급 방사 성능을 충족하도록 선택되었습니다. 2차측 동기 정류기는 기존 다이오드 정류기에 비해 효율을 높이고 열 성능을 향상시킵니다.
Reference designs icon

우주 항공 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기
Chip icon

모든 우주 항공 제품 보기

당사의 선택 툴을 사용하여 우주 항공 설계에 적합한 장치를 필터링하고 비교해 선택해 보세요.

모든 제품 보기

Featured products

TPS7H5001-SP활성

방사선 경화, QML-P 및 QML-V, 2MHz 듀얼 출력 PWM 컨트롤러(동기 정류 지원)

TPS7H4001-SP활성

방사능 저항, QML-P 및 QML-V, 3V~7V 입력 18A 동기 스텝다운 컨버터

ADC12DJ3200QML-SP활성

방사능 저항, QML-V, 300krad, 12비트 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS ADC

LMX2615-SP활성

동기화 및 JESD204B를 지원하는 방사능 저항, QML-V, 40MHz~15GHz 신시사이저

LMP7704-SP활성

방사능 저항, QML-V, RRIO가 포함된 정밀 저입력 바이어스 넓은 공급 범위 증폭기

20 FEB 2025 | COMPANY BLOG

TI, 더 작고 효율적인 위성 설계를 지원하는 업계 최초 우주 등급 200V GaN FET 게이트 드라이버 출시 - 블로그 게시물 설명

TI에서 새로 출시한 게이트 드라이버 제품군은 22V~200V 범위를 지원하며 다양한 방사능 수준을 견딜 수 있으며, 설계자가 모든 유형의 우주 항공 미션에 적합한 전력 시스템 효율을 개선할 수 있도록 지원합니다
Read more

Technical Resources

Selection guide

TI Space Products (Rev. L)

QMLV 우주 등급 및 방사능 내성 제품을 사용하여 우주 항공 설계를 혁신하세요.
Technical article

우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)

TI의 내방사선 스페이스 EP(Space Enhanced Plastic) 제품 포트폴리오와 250개 이상의 QMLV(공인 제조업체 목록 클래스 V) 밀폐형 우주 등급 장치로 구성된 최신 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.
E-book

Radiation Handbook for Electronics (Rev. A)

수십 년간 쌓인 전문가의 깊이 있는 인사이트를 활용할 준비가 되셨습니까? 우주, 산업 및 지구 애플리케이션에 대한 방사능 효과 주제에 대한 종합적인 정보를 찾아보세요.