무접점 릴레이
카테고리별로 찾아보기
TI의 통합 SSR(솔리드 스테이트 릴레이) 포트폴리오로 설계 프로세스를 간소화하세요. 기본 및 강화 절연 스위치와 드라이버를 모두 제공하는 TI의 SSR은 업계 최고의 정전식 및 자기 절연 기술을 통해 전자기계 및 광학 릴레이를 대체하는 종합 솔루션을 제공합니다. 동급 최고의 SSR은 저전력 입력을 내부 또는 외부 전원 스위치(MOSFET, SiC 또는 IGBT)를 위한 고전류 게이트 드라이브로 변환합니다. 애벌랜치 전류 보호, 듀얼 절연 콤퍼레이터, 자가 생성 보조 바이어스 전원과 같은 통합 기능을 통해 TI의 SSR은 외부 절연 전원 공급 장치 없이 더 높은 시스템 신뢰성을 달성할 수 있습니다. 이러한 장치는 시스템 크기와 비용을 모두 줄이는 동시에 연면 및 간극 요구 사항을 충족합니다.
유형 선택
절연 스위치 드라이버(외부 FET)
절연 스위치(내부 FET)
저항 분할기가 있는 고전압 스위치
솔리드 스테이트 릴레이의 이점
Technical Resources
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
고전압 배터리 팩의 절연 저항 모니터링을 위한 절연 스위치 및 드라이버
배터리 팩 패시브 밸런싱 설계에는 종종 셀 수준에서 전압 및 온도 측정의 해상도가 필요하고 팩 수준에서 정확한 전류 감지가 필요합니다.
TI의 통합 솔리드 스테이트 릴레이 및 리소스를 통해 고전압 배터리 스택에 대해 고도로 정확한 모니터링 및 제어를 지원하는 배터리 차단 장치, 배터리 제어 장치 및 유선 셀 감시 회로를 위한 설계를 만들 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
- TIDA-01513 – 차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계
- TIDA-050063 – 고전압 솔리드 스테이트 릴레이 능동 사전 충전 레퍼런스 설계
- TPSI2240-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치
- TPSI2260-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
- TPS4141-Q1 – 스위치가 통합된 차량용 1200V 구성 가능 정밀 저항 분할기
온보드 충전 및 고전압 DC/DC 변환 애플리케이션을 위한 절연 스위치 및 드라이버
통합 절연 바이어스 공급 장치, 보조 전원 공급 장치 및 절연 장벽 전반의 양방향 통신으로 구성된 TI의 솔리드 스테이트 릴레이 포트폴리오를 통해 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV)에서 더 작고 안정적인 온보드 충전 및 DC/DC 변환 시스템을 구축할 수 있습니다. 통합 및 외부 전계 효과 트랜지스터를 모두 갖춘 TI의 자기 및 정전식 절연 기술을 통해 더 스마트하고 통합 온보드 충전(OBC)과 DC/DC 솔루션을 구현할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
- TIDA-01513 – 차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계
- TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
- TPSI2240-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치
- TPSI2260-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
- TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
재생 제동에서 에너지를 회수하기 위한 EV 트랙션 인버터용 절연 스위치 및 드라이버
TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 활용하면 DC 전력을 교류 위상 전력으로 효율적으로 변환하여 다위상 모터를 구동하는 고전압 및 저전압 트랙션 인버터 설계를 구현할 수 있습니다.
장점:
- 전원 스위치(절연 게이트 양극 트랜지스터 또는 실리콘 카바이드)의 안전하고 효율적인 제어 및 보호.
- 모터 샤프트의 위치 감지(리졸버 대체).
- 최고의 안전 수준에서 시스템을 구현할 수 있는 중복 아키텍처.
주요 리소스
- TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
- TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
- TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
- TPSI2240-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치
- TPSI2260-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
- TPSI3052-Q1 – 일체형 15V 게이트 공급장치가 탑재된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
고전압 BBU(배터리 백업 장치), 랙 및 열 관리 환경에서 빠른 보호 기능을 제공하는 절연 스위치 및 드라이버.
TI의 절연 스위치 및 드라이버는 효율적인 스위칭과 강력한 전기적 절연을 제공하여 전력 분배 시스템의 제어 회로를 보호합니다. 컴팩트한 크기와 내장 보호 기능을 통해 콘센트 스위칭, 전원 시퀀싱, 열 관리와 같은 애플리케이션의 설계를 간소화합니다. 이러한 솔리드 스테이트 릴레이는 빠른 응답 속도와 표준 인터페이스 지원을 제공하여 데이터센터 운영자가 제한된 공간에서도 더 적은 부품으로 전력을 안정적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.
주요 리소스
- TPSI3052 – 일체형 15V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버
- TPSI3050 – 일체형 10V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버
- TPSI2240-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치
EV 충전소용 절연 스위치와 드라이버
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 EV(전기차)를 충전하는 전력 모듈을 보다 스마트하고 효율적으로 설계할 수 있습니다. PFC(역률 보정) 단계이든 DC/DC 전력 단계 설계이든, TI는 효율적인 DC 전원 모듈 설계에 필요한 회로를 모두 보유하고 있습니다.
DC 신속 충전 전원 모듈을 설계하려면 정확한 감지와 전원 출력 제어를 가능하게 하는 전문성이 필요합니다.
주요 리소스
- TIDA-010232 – 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
- TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
- TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
- TPSI2240-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 1200V, 50mA 절연 스위치
- TPSI2260-Q1 – 강화 절연 및 애벌랜치 보호를 지원하는 차량용 600V, 50mA 절연 스위치
- TPSI2072-Q1 – 2mA 애벌랜치 등급의 차량용, 2채널 600V, 50mA 절연 스위치
PLC 애플리케이션에서 공장 자동화를 위한 절연 스위치 및 드라이버
양방향 통신, 통합 절연 바이어스 공급 장치 및 보조 전원과 같은 기능이 포함된 TI의 솔리드 스테이트 릴레이 포트폴리오를 사용하면 디지털 출력 모듈, 혼합 모듈, 디지털 입력 레일 전원 공급 장치 모듈과 같은 더 안전하고 효율적인 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 서브시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다.
주요 리소스
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Digital output module
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Digital input module
- Programmable logic control, distributed control system, programmable automation controller - Mixed module (analog and digital I/Os)
- Circuit breakers and interrupters - Circuit breaker (air, molded case, vacuum)
- TIDA-050058 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
- TIDA-050059 – 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
Design & development resources
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계용 과전류 및 과열 보호 기능
이 레퍼런스 설계에서는 솔리드 스테이트 릴레이에 대해 과전류 및 과열 보호 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 5kVRMS 강화 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 4A 부하 조건으로 최대 500V (...)
솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 설계를 위한 제로 크로스 스위칭
레퍼런스 설계는 솔리드 스테이트 릴레이를 사용해 ZCS(제로 크로스 스위칭)를 달성하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 TPSI3050-Q1 절연 스위치 드라이버가 포함되어 있습니다. TPSI3050-Q1 장치는 2차측으로 신호와 전원을 전달하면서 라미네이트 변압기를 통합해 절연을 구현합니다. 따라서 절연 바이어스 전원 공급 장치가 전혀 필요하지 않습니다. 또한, TPSI3050-Q1 장치는 고압(HV) 측에 위치한 외부 회로에 보조 전류(IAUX)를 공급할 수 있습니다. ZCS는 저압(LV) 측과 HV 측 사이에 신호 (...)