견고하고 안정적인 시스템 작동을 위한 고전압 절연

View all products

근본적으로 다른 설계


절연 기술 이해하기

TI의 절연 기술은 기존의 절연 기술에 비해 고전압 설계에서 향상된 견고성과 안정성, 더 낮은 시스템 비용, 더 높은 확장성을 제공합니다. 기술 페이지를 방문하여 절연 기술에 대한 TI의 특별한 접근 방식에 대해 자세히 알아보고 약 25년 동안 어떻게 절연 문제를 해결해 왔는지 확인하십시오.

자세히 보기
리소스

기술 리소스


비디오 시리즈

절연 개론

전문 지식을 쌓을 수 있도록 구성된 체계적인 교육 비디오 커리큘럼을 확인해 보십시오. 이 비디오에서는 필수 절연 매개 변수 및 인증부터 각 절연 장치별 설계 및 문제 해결 방법까지 모든 내용을 상세히 다룹니다.


비디오 시리즈

고전압 세미나

TI의 정전식 절연 기술은 업계 최고의 절연 등급과 가장 긴 수명 안정성을 가능하게 합니다. TI의 고전압 기술 전문가에게서 정전식 절연이 가진 성능상의 장점에 대해 배워보십시오.

절연 인증

VDCSA, TUV, CQC, UL, ATEX, IECEx를 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하십시오.
레퍼런스 디자인

HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 SiC(실리콘 카바이드) 절연 게이트 드라이버가 탑재된 C2000™ MCU(마이크로 컨트롤러)로 구동되는 SiC MOSFET 기반에서 작동합니다. 이 설계는 3상 인터리브를 구현하며, 연속 전도 모드(CCM)로 작동하여 입력 전압 240V 및 최대 전력 6.6kW에서 98.46%의 효율을 달성합니다. C2000 컨트롤러는 저부하 전력 역률 개선을 위한 위상 삭감 및 적응형 데드 타임 제어를 지원합니다. 게이트 드라이버 보드(TIDA-01605 참조)는 4A 소스 및 6A 싱크 피크 전류를 공급할 수 있습니다. (...)
레퍼런스 디자인

차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인의 기능은 고전압 버스에서 섀시 접지로의 절연 저항을 모니터링하는 것입니다. 고전압에서 섀시 접지까지 커플링 장치 및 부품의 절연 강도를 모니터링하는 것은 배터리 관리 시스템, 트랙션 인버터, DC/DC 컨버터, 온보드 충전기 및 기타 서브시스템이 고전압(60V 이상)에서 작동하는 HEV 및 EV에서 필요한 기능입니다.
레퍼런스 디자인

차량용 강화 절연 CAN 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 자동차 환경에서 널리 사용되는 절연 CAN 통신을 위해 제작되었습니다. 하이브리드 및 전기 자동차(HEV/EV)에서 고전압 네트워크는 섀시 접지를 기준으로 부동됩니다. 부동 고전압 시스템 및 저전압 시스템 사이에 연결된 전력 및 통신 채널을 위해 절연이 필요합니다. TIDA-01255는 전원 전송을 위한 간단한 절연 변압기 드라이버로 애플리케이션을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 전송 지연이 낮아 루프 지연을 줄이고 CAN의 더 높은 보 레이트를 지원합니다.
더 많은 레퍼런스 설계 보기

개요

TI의 절연 포트폴리오는 가장 높은 작동 전압과 최고의 안정성을 결합하여 확장된 시스템 수명과 보호를 지원합니다. TI의 독립형 디지털 아이솔레이터, 절연 인터페이스 IC, 절연 게이트 드라이버, 절연 ADC 및 증폭기로 구성된 절연 포트폴리오를 살펴보십시오. 또한 TI는 효율적이고, 작은 고성능 절연 전원으로 절연 신호를 공급하는 통합 전원 공급 장치로 솔루션을 제공합니다.