비디오 시리즈

고전압 세미나

지난 고전압 세미나 콘텐츠를 시청해 보세요.  언제 어디서나 동영상에 액세스할 수 있습니다!  PFC(전력 역률 보정)의 기본부터 다중 kW 전원 공급 장치 시스템 설계까지 고전압 전원 공급 장치 설계의 최신 추세를 알아보세요. 원하는 주제를 선택해 지금 바로 학습을 시작하세요.
시리즈 보기

고전압 세미나

High-voltage seminar 2023 (5)

High voltage seminar 2021 (13)

High volt interactive 2019 (9)

High volt interactive 2018 (20)

High volt interactive 2017 (27)

00:26:0800:15:2900:14:4100:25:2400:19:2400:22:4300:16:0800:12:1900:31:4500:29:0200:28:1400:13:4000:20:2500:13:2800:23:0900:35:4900:37:3500:24:2100:20:4100:23:5500:29:5500:29:4500:29:1100:24:2100:28:0000:39:1700:25:22

800V SiC 트랙션 인버터에서 효율 및 전력 밀도 향상을 위한 주요 설계 고려 사항

EV 혁신을 주도하는 주요 트렌드와 고급 트랙션 인버터 시스템의 주요 기술을 자세히 알아보세요.

00:41:26|24 7월 2024

이 세션에서는 EV 혁신을 주도하는 주요 추세와 전력계 설계, 마이크로컨트롤러, 센서 및 신호 체인을 비롯한 고급 트랙션 인버터 시스템의 주요 활성화 기술을 자세히 살펴봅니다. 통합 게이트 드라이버를 사용하여 트랙션 인버터 성능 및 모니터링을 개선하는 데 특히 중점을 둡니다.