DRV81315-Q1EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
DRV81315-Q1EVM
DRV81315-Q1 평가 모듈
DRV81315-Q1EVM
개요
DRV813xx-Q1 평가 모듈(EVM)을 사용하여 DRV81315-Q1 및 DRV81325-Q1 장치를 평가할 수 있습니다. 이 EVM들은 별도 설정 없이 바로 사용하도록 프로그래밍되어 있으며, 즉시 부하를 구동할 수 있습니다. 이 EVM들은 약 100mΩ의 낮은 RDS(on)을 갖춘 저압측 스위치 드라이버의 일부 패키지를 선보입니다. 이 EVM들은 또한 개별 하프 브리지에 감지 저항을 연결하도록 지원하므로 전류 제어가 필요한 애플리케이션에서 시스템 수준의 전류 센싱이 가능합니다.
특징
- 디지털 전압 공급을 위한 온보드 3.3V LDO
- MCU에서 부하 드라이버 IC로 전달되는 메인 신호를 차단할 수 있는 탈착식 션트가 포함된 메인 신호 헤더
- 입력 PWM 제어용 온보드 전위차계
- 각 드라이버를 연결하고 분리하기 위한 온보드 점퍼
- 더 쉬운 평가를 위해 3개 패키지 포함
- 부하 전류를 측정하기 위한 온보드 전류 증폭기
저압측 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 평가 모듈
DRV81315-Q1EVM — DRV81315-Q1 평가 모듈
인증
DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
DRV81315-Q1EVM-DOC-CERT — DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
문서
DoC_EU_RoHS_DoC_DRV81315-Q1EVM
출시 정보
DRV81315-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV813xx-Q1 Evaluation Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 10. 23 |