하프 브리지 드라이버
카테고리별로 찾아보기
TI의 하프 브리지 드라이버는 고압측 및 저압측 드라이버를 통합하고 스위칭 손실을 줄이고 노이즈가 많은 환경을 제어해 시스템 효율을 높여줍니다. 비디오, 기술 문서 및 기타 문서와 같은 리소스를 통해 전체 설계 프로세스를 지원합니다.
Technical Resources
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B)
TI의 하프 브릿지 게이트 드라이버를 이용해 보다 효율적이고 안정적인 태양광 인버터와 옵티마이저를 설계하세요
TI의 하프 브릿지 드라이버는 향상된 구동 강도, 더 빠른 스위칭 특성 및 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션으로 DC/DC 전력계에서 전력 손실을 최소화합니다.
장점:
- 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록.
- 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다.
- 5V를 포함해 다양한 UVLO 옵션이 전력 손실을 최소화하면서 주파수를 높여줍니다.
주요 리소스
- TIDA-050022 – 100-VIN 미만의 DC/DC 컨버터를 위한 전원 단계 레퍼런스 설계
- UCC27282EVM-335 – UCC27282 120V, 3A, 5V UVLO 고압측 저압측 게이트 드라이버 평가 모듈
TI 하프 브릿지 드라이버를 사용해 크기와 무게를 희생하지 않으면서 하이브리드 전기차(HEV)/EV 설계에 안정적이면서 효율적으로 전력을 공급하세요
더욱 향상된 구동 강도와 더 빠른 스위칭 특성, 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션을 갖춘 TI의 하프 브릿지 드라이버는 HEV/EV 파워트레인에서 손실을 최소화하고 신뢰도를 높여줍니다.
장점:
- 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다.
- 5V를 포함한 다양한 UVLO 옵션으로 보다 낮은 바이어스 전압에서 작동하면서 스위칭 주파수를 높이고 시스템 크기를 줄여줍니다.
- 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록.
주요 리소스
- TIDA-01407 – 차량용 400W, 48V 배터리 입력, 12V 출력 전원 레퍼런스 설계
- UCC27282-Q1 – 5V UVLO, 인터로크 및 활성화 옵션을 지원하는 차량용, 120V 3A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버
- UCC27211A-Q1 – 7V UVLO를 지원하는 차량용 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버
- UCC27712-Q1 – Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock
- UCC27282EVM-335 – UCC27282 120V, 3A, 5V UVLO 고압측 저압측 게이트 드라이버 평가 모듈
TI의 우수한 구동 강도를 자랑하는 콤팩트형 하프 브릿지 게이트 드라이버 제품 포트폴리오를 이용해 전력 밀도를 극대화하세요
토템폴 역률 보정부터 DC/DC 전력계까지, TI의 하프 브릿지 드라이버는 우수한 드라이브 강도와 보다 빠른 스위칭 특성, 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션을 통해 손실을 최소화할 수 있도록 도와줍니다.
장점:
- 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록.
- 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다.
- 5V를 포함해 다양한 UVLO 옵션이 전력 손실을 최소화하면서 주파수를 높여줍니다.
주요 리소스
TI의 하프 브릿지 게이트 드라이버를 사용해 폼 팩터를 희생하지 않고 소형 가전제품의 전력계를 안정적으로 구동하세요
TI 하프 브릿지 드라이버는 콤팩트한 패키지 크기에 더욱 향상된 신뢰도를 바탕으로 브러시리스 DC 또는 브러시드 모터 드라이브에서 PCB(인쇄 회로 기판)과 전체적인 시스템 크기를 줄여줍니다.
장점:
- 부트스트랩 다이오드 옵션이 통합된 소형 패키지가 PCB 크기와 무게를 줄여줍니다.
- 모터 유도 과도 현상에 대한 복원력을 제공하는 마이너스 전압 처리 기능.
- 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록. MOSFET의 슛스루.
주요 리소스
브러시리스 DC 전력계 내의 TI 하프 브릿지 드라이버 3개가 게이트 드라이버와 절연 게이트 양극 트랜지스터 사이의 공간을 최소화해 스위칭 손실과 전자기 간섭을 줄여줍니다
TI 하프 브릿지 드라이버는 작은 패키지 크기에 더욱 향상된 신뢰도를 바탕으로 브러시리스 DC 모터 드라이브에서 PCB(인쇄 회로 기판)과 전체적인 시스템 크기를 줄여줍니다.
장점:
- 부트스트랩 다이오드 옵션이 통합된 소형 패키지가 PCB 크기와 무게를 줄여줍니다.
- 모터 유도 과도 현상에 대한 복원력을 제공하는 마이너스 전압 처리 기능.
- 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록.
주요 리소스
TI의 콤팩트형 하프 브릿지 게이트 드라이버의 높은 드라이브 강도와 낮은 전파 지연을 이용해 전력 밀도를 극대화하세요
TI 하프 브릿지 게이트 드라이버는 낮은 전파 지연과 지연 매칭으로 토템폴 역률 보정 또는 DC/DC 전력계에서 손실을 최소화해줍니다.
장점:
- 일체형 부트스트랩 다이오드 옵션이 포함된 소형 아웃라인 무연 패키지가 인쇄 회로 기판의 크기와 무게를 줄이는 데 기여합니다.
- 5V를 비롯한 다양한 저전압 차단 옵션으로 전력 손실은 최소화하면서 주파수를 높여줍니다.
- 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터 슛스루를 방지하기 위한 인터록.
주요 리소스
Design & development resources
100-VIN 미만의 DC/DC 컨버터를 위한 전원 단계 레퍼런스 설계
텔레콤 애플리케이션을 위한 디지털 제어가 가능한 600W 하프 브릭 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138. It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V. The converter provides high efficiency and good (...)