PoE(Power Over Ethernet) 솔루션

PoE 설계 상호 운용성 및 유연성을 위한 PSE 및 PD
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI PoE(Power over Ethernet) IC는 이더넷 케이블을 통해 간편하게 전원을 공급하려는 고객에게 높은 상호 운용성, 신뢰성, 편의성 및 완전한 시스템 솔루션이라는 장점을 제공합니다. TI는 이더넷 스위치 설계자를 위한 구성 가능한 시스템 펌웨어 솔루션(FirmPSE)과 상호 운용 가능한 PD(Power Device) 및 PSE(Power Sourcing Equipment) 컨트롤러 포트폴리오를 제공합니다. 또한 PoE 1 및 PoE 2 로고가 있는 시스템을 구현할 수 있는 PoE Ethernet Alliance 인증 설계의 전체 포트폴리오를 제공합니다.

Technical Resources

Technical article

The ABCs and 123s of PoE

PoE 조항 및 Ethernet Alliance 로고 프로그램을 비롯한 PoE 산업 표준에 대해 자세히 알아보십시오.

PoE 인증 프로그램 소개

이 비디오를 시청하여 Ethernet Alliance 인증 프로그램에 대한 개요와 PoE 고객이 PoE 설계를 진정한 플러그 앤 플레이로 사용하는 방법을 알아보십시오.

PoE(이더넷 전원 장치) 교육 시리즈

초보 사용자와 숙련된 사용자가 흥미롭게 볼 수 있는 PoE 비디오 시리즈를 통해 이더넷 연결 완제품에 전원을 공급하는 PoE 기술에 대한 개요를 확인하십시오.


Design & development resources

레퍼런스 디자인

멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션용 타입 4(PoE 2, 4페어) 24포트 이더넷 스위치를 보여줍니다. IEEE 802.3bt(PoE 2) 애플리케이션의 경우 포트당 최대 90W, 비표준 애플리케이션의 경우 포트당 최대 120W를 전송할 수 있습니다. MSP430F523x 및 MSPM0G1107x 제품군에 기반한, 이 설계를 위한 TI의 FirmPSE 시스템 소프트웨어는 시스템과의 실시간 통신 및 펌웨어 사용자 지정을 지원함으로써 시장 출시 시간을 단축하고 소중한 소프트웨어 리소스를 (...)

레퍼런스 디자인

Type 3 IEEE802.3bt 지원 능동 클램프 순방향 컨버터 PoE 구동 장치 레퍼런스 디자인

이 TI 레퍼런스 설계에서는 PoE를 통한 전력 디바이스(PD)용 타입 3, 클래스 6, 51W 능동 클램프 순방향 컨버터를 보여줍니다. TPS23730 PD 컨트롤러는 PWM 컨트롤러를 포함하면서 동시에 감지 및 분류 기능을 제공합니다. 이 설계에서는 37V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 5V 레일을 출력합니다. 
레퍼런스 디자인

머신 비전 카메라 및 비전 센서를 위한 고밀도 절연 PoE 및 GigE 레퍼런스 설계

PoE(Power over Ethernet)는 데이터 전송률이 높은 롱 리치 케이블 하나에 전력과 데이터를 결합하여 쉽고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 조합을 이용하면 PoE를 머신 비전 카메라, 비전 센서와 같은 소형 디바이스 용도로 적합하게 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계에서는 1Gb/s의 물리적 계층 및 고효율 절연 전원 솔루션을 비롯한 완전한 PoE 전동 장치(PD)를 27 x 27mm의 매우 작은 폼 팩터로 구현합니다.