끊임없이 진화하는 연결 세계를 위한 혁신적이고 경제적인 무선 솔루션
이러한 무선 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
무선 연결에 TI를 선택해야 하는 이유
무선 연결 가속화
Zephyr 스택은 TI의 Bluetooth LE 컨트롤러에 의해 지원되는 저전력을 유지하면서 완전한 인증을 받은 오픈 소스 및 이식 가능한 Bluetooth 솔루션을 제공합니다. TI에서 관리하는 다운스트림 분기를 통해 CC2340 및 CC2755 장치를 위한 더 빠른 제공, 버그 수정 및 업데이트 관리를 보장합니다.
고객은 실리콘 벤더 간 이식성, Twister를 통한 광범위한 테스트, Ztest 프레임워크 및 추가 유효성 검증과 완전히 생산 준비된 SDK 및 TI 툴 에코시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.
커넥티비티 제품에 인공 지능을 사용해야 하는 이유
제품 요구에 맞게 맞춤 구성된 알고리즘에 대한 신속한 의사 결정. 1GHz 미만, Bluetooth®, Wi-Fi® 및 기타 무선 프로토콜과 같은 프로토콜을 통해 연결된 에지에서의 AI 모델링은 글로벌 네트워크 연결을 유지하면서도 로컬에서 신속한 반응을 이끌어냅니다. 지연 시간, 개인 정보 보호 및 클라우드 비용을 해결합니다.
무선 연결 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
TI SimpleLink™ SDK(소프트웨어개발 키트)는 무선 연결 솔루션 개발을 위한 포괄적이고 확장 가능한 소프트웨어 패키지를 제공합니다. TI는 SDK를 완전히 테스트하고 통합하여 분기별로 출시합니다. 운영 체제, 미들웨어/프레임워크 및 스택, 애플리케이션 예제, 데모, 문서 및 교육을 모두 패키지에 담아 시장에 빠르게 출시합니다.
플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계된 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 제품을 평가하십시오. 설계의 기능을 더욱 확장해 주는 다양한 저가형 키트 및 애플리케이션별 BoosterPack™ 플러그 인 모듈 중에서 선택하여 개발을 시작하십시오. 확장 가능한 소프트웨어 툴은 런치패드 개발 키트 프로그래밍에 여러 진입점을 제공합니다.
클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 개발, 디버그 및 분석하기 위한 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하세요.
TI는 TI의 반도체 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티와 협력합니다. 제품 및 서비스에는 개발 작업을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.
무선 연결 파트너
연결 분야의 혁신 유산
텍사스 인스트루먼트가 현재는 공식화된 Bluetooth 표준의 얼리 어답터로서 BT SIG에 가입했습니다.
TI가 Wi-Fi 이사회에 합류하여 TI의 첫 802.11b Wi-Fi 장치인 "ACX100"을 완전히 인증받았습니다.
텍사스 인스트루먼트가 세계 최초의 Bluetooth 저에너지(4.0) 장치인 CC2540을 출시했습니다.