전원 보호 스위치 및 컨트롤러

전원 경로의 안정적인 보호 및 멀티플렉싱
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 입력 전원 보호 포트폴리오에서는 전원 경로를 보호하기 위한 포괄적인 통합 IC 및 외부 FET 컨트롤러를 제공합니다. eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 과전압, 단락 및 돌입 전류 제어를 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이상적인 다이오드 컨트롤러와 일부 eFuse가 역전류 및 역방향 극성 이벤트로부터 보호합니다. 통합 전원 멀티플렉서 및 기타 역전류 차단 솔루션은 전환 시 전원 경로를 보호합니다. 엔터프라이즈 데이터 센터, 차량용 ADAS, 산업용 제어 시스템 또는 PC 및 개인용 전자 제품 어느 것이든 TI는 전원 경로를 위한 보호 솔루션을 제공합니다.

관련 카테고리


부하 스위치

3.3V 또는 5V 온보드 부하를 위한 전력 분배 솔루션에 대해서는 TI의 통합 부하 스위치를 참조하세요.

고압측 스위치 및 컨트롤러

12V, 24V 및 48V의 오프보드 부하에 전원을 공급하려면 TI의 고압측 스위치 및 컨트롤러를 살펴보세요.

USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러

USB 애플리케이션에 맞게 설계된 고정 또는 조정 가능한 전류 제한 및 충전 포트 컨트롤러가 있는 TI의 스위치를 살펴보세요.

전원 경로 보호를 위해 TI를 선택해야 하는 이유

향상된 전력 밀도
공간 절약
확장 가능한 솔루션
포괄적인 보호

Technical Resources

Application note

Basics of eFuses (Rev. A)

개별 솔루션의 과제와 제한 사항과 대비하여 통합 eFuse 솔루션의 이점을 소개합니다.
Application note

Basics of Ideal Diodes (Rev. B)

이상적인 다이오드 컨트롤러를 소개하고 기존의 쇼트키 다이오드 및 P-채널 MOSFET 솔루션의 일반적인 제한을 극복하는 방법을 설명합니다.
E-book

11 Ways to Protect Your Power Path

TI의 다양한 전원 스위치 종류와 여기에 통합된 보호 기능 및 적용 방법을 소개합니다.


Design & development resources

레퍼런스 디자인

48V 인공 지능 서버를 위한 8kW 핫 스왑 레퍼런스 설계

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 발전으로 엔터프라이즈 서버는 대량의 데이터와 스토리지를 동시에 처리하기 때문에 전력 집약적으로 발전했습니다. 각 서버 마더보드의 정상 상태 전력 등급은 일반 서버의 1kW~2kW와 달리 5kW~6kW로 증가했습니다. 그러나 폼 팩터는 여전히 동일하므로 전력 밀도 증가로 인한 시스템 설계 과제를 안고 있습니다. AI 서버의 부하 진폭, 회전율 및 과도 부하의 주파수는 일반 서버에 비해 3-4배 증가했습니다. 이러한 요구 사항을 고려할 때 이 레퍼런스 설계는 LM5066I 핫 스왑 컨트롤러를 (...)

레퍼런스 디자인

ADAS 및 인포테인먼트 애플리케이션을 위한 오프 배터리 프로세서 전원 레퍼런스 설계

차량용 오프 배터리 프로세서 전원 레퍼런스 설계는 TDA4x-Q1 및 AM6x-Q1과 같은 일반적인 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 및 인포테인먼트 프로세서에 전원을 공급하는 다용도 보호 전원 트리를 제공합니다. 설명된 프로세서는 센서 융합 시스템, 카메라 모듈 및 도메인 컨트롤러와 함께 작동합니다. 자세한 지침을 통해 설계자가 보호 전원 시스템을 만드는 데 도움을 제공합니다. DDR(이중 데이터 전송률) 메모리 및 보조 부하에 대한 추가 전원 레일이 제공됩니다. 이 설계에는 전원 레일 전압 및 시퀀싱을 프로그래밍하기 위한 (...)
레퍼런스 디자인

백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계

TIDA-01638 레퍼런스 설계는 이중화 전원을 사용한 전원 멀티플렉싱을 보여줍니다. 한 전원에 장애가 발생하면 시스템이 백업 전원으로 전환되어 다운스트림 부하에 중단 없는 전원을 공급해야 합니다. 따라서 전원 이중화는 한 전원 공급 장치에 장애가 발생할 경우 시스템이 자동으로 다른 전원 레일로 전환되어 데이터 손실을 방지할 수 있도록 합니다.

LMI800

대략적인 가격 (USD)1ku |12

LM7311

대략적인 가격 (USD)1ku |0.9

TPS1689

대략적인 가격 (USD)1ku |3.9

LM5066H

대략적인 가격 (USD)1ku |3.301

TPS1686

대략적인 가격 (USD)1ku |2