안정성과 성능 부문에서 입증된 TI의 패시브 및 개별 부품에 대한 포트폴리오 살펴보기

View all products
제품군 기술

TI의 첨단 개별 기술로 설계 프로세스 간소화하기

ESD 및 서지 이벤트로부터 시스템을 안정적으로 보호하기

TI의 ESD(정전 방전), TVS(과도 전압 억제기) 및 제너 다이오드 포트폴리오에는 여러 개의 패키지 및 전압 옵션이 포함되어 있습니다.

장점:

  • <0.5pF ESD 다이오드는 최대 30GHz의 속도로 데이터 라인을 보호하여 정상적으로 작동하는 동안 신호 무결성을 보장합니다.
  • 평면 클램프 TVS 기술은 보호 시스템에 잔류 전압을 최소화하는 정밀하고, 평평하며, 온도 독립적인 클램핑 전압으로 서지 과도 현상을 분산할 수 있는 안정적인 솔루션을 제공합니다.
  • 포트폴리오의 오토모티브 등급 장치는 최대 30kV까지 보호가 필요한 시스템에 대한 엄격한 표준을 충족합니다.

Application note

Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A)

이 애플리케이션 노트는 ESD 보호 다이오드에서 고속 신호에 이르기까지 제공되는 정전식 부하를 다룹니다.
Selection guide

System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)

이 선택 가이드에서는 TI의 ESD 장치를 이용해 ESD 스트라이크로 인한 치명적인 시스템 오류의 위험성을 낮추는 방법을 간단하게 소개합니다.
White paper

Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection

TI의 플랫 클램프 TVS 다이오드가 기존 TV를 뛰어넘는 서지 보호 기능을 제공하는 방법과 이유

ESD451활성

0201 패키지의 0.5pF, 5.5V, 30KV 양방향 ESD 보호 장치

ESD601활성

고속 애플리케이션을 위한 18V, 양방향 초저 커패시턴스 ESD 보호 다이오드

TVS2200활성

22V 평면 클램프 서지 보호 장치

박막 SiCr 저항 네트워크로 고성능 회로 활성화

TI의 박막 실리콘 크롬 저항 네트워크는 상호 감압 기술을 사용하여 노화 및 온도 스트레스에 대한 복원력을 통해 높은 요소 간 매칭을 달성합니다.

장점:

  • 박막 SiCr은 작은 폼 팩터에서 높은 수준의 상호 감압을 지원하며 두꺼운 필름 솔루션보다 플리커 노이즈를 낮춥니다.
  • 온칩 상호 감압을 통해 여러 개의 저항이 웨이퍼에서 동일한 위치를 차지할 수 있어 웨이퍼의 박막 저항 물질의 변동이 모든 저항에 동일하게 영향을 미칩니다.
  • 매칭 저항은 0.2ppm/°C 이하의 일반적인 드리프트로 매우 낮은 비율 측정 온도 계수를 달성합니다.

Technical article

통합 저항 분할기가 EV 배터리 시스템 성능을 개선하는 방법

통합 저항 디바이더가 전기 자동차 배터리 관리 시스템에서 고전압 감지의 정확도를 개선하여 배터리 수명을 개선하는 방법을 알아보세요.
Application note

Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist

차동 신호에 대한 자세한 사항과 높은 공통 모드 제거 비율을 위해 비율 정합 정밀 저항 네트워크를 사용할 때의 장점입니다.
Product overview

Navigating Precision Resistor Networks

정밀 저항 네트워크에 대한 이 제품 개요에는 설계 고려 사항, 샘플 애플리케이션 및 일치하는 저항과 관련된 고유한 매개 변수가 포함되어 있습니다.

RES11A-Q1활성

1kΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

RES11A활성

1kΩ 고정 입력을 지원하는 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

RES60A-Q1활성

12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더

Burr-Brown™ JFET를 사용하여 저잡음, 고임피던스 센서 및 오디오 회로 구현

개별 접합부 전계 효과 트랜지스터(JFET)는 통합 증폭기에 비해 소비 전력이 상대적으로 낮아 잡음을 상당히 낮출 수 있어 저전압 및 저전류 잡음을 모두 가진 증폭기가 필요한 인덕티브 유형 센서에 탁월한 선택입니다.

장점:

  • 양극 접합 트랜지스터와 비슷하게 높은 수준의 광대역 전압 잡음이 극히 낮지만, 전류 잡음이 매우 낮다는 추가적인 장점이 있습니다.의 추가 이점이 있습니다. 
  • 단일 채널 유연성 및 듀얼 채널 매칭 옵션입니다.
  • 동일한 다이에서 단독으로 제조된 한 쌍의 JFET는 개별 트랜지스터보다 훨씬 더 잘 맞아 고게인 회로에서 DC 오프셋이 도입되지 않도록 합니다.

Application brief

Ultra-Low-Noise JFET Preamplifier Design for High Impedance Sensors

고임피던스 센서용 초저잡음 JFET 전치 증폭기 설계를 살펴보고 토폴로지를 비교하여 다양한 소스 임피던스에 걸쳐 전류 소비와 잡음 성능의 균형을 유지하세요.
Application brief

Trade-offs Between CMOS, JFET, and Bipolar Input Stage Technology

잡음, 입력 임피던스, 오프셋 및 드리프트의 장단점에 중점을 두고 저잡음 애플리케이션을 위해 어떤 장치를 선택할지 안내하는 CMOS, JFET 및 양극 연산 증폭기 기술을 차별화하는 방법을 알아보세요.
Application note

JFE2140 Ultra-Low-Noise Pre-Amplifier

복합 증폭기에서 JFET와 연산 증폭기를 사용하여 고임피던스 센서의 작은 신호를 증폭하고 오디오 애플리케이션의 안정성과 잡음 감소에 중점을 두고 사용하는 방법에 대해 알아보세요.하십시오.

JFE150활성

초저잡음, 낮은 게이트 전류 오디오 N-채널 JFET

JFE2140활성

듀얼, 초저잡음, 낮은 게이트 전류 오디오 N-채널 JFET

시스템 복잡성을 줄이면서 정확한 열 모니터링 달성

선형 실리콘 기반 서미스터는 모든 온도에서 높은 감도를 유지하여 성능 및 안정성을 향상시킵니다. 

장점:

  • 선형화 회로 또는 하드웨어 기반 저항 커패시터 필터를 제거합니다.
  • 메모리 요구 사항을 줄이면서 음극 온도 계수(NTC) 서미스터보다 더 빠르고 정확한 소프트웨어 변환을 실행합니다.
  • 멀티포인트 보정 없이 NTC 서미스터보다 최대 50% 더 높은 정확도를 달성합니다.
  • 낮은 열질량으로 인해 고온에서 거의 300% 더 빠른 응답 시간과 더 높은 감도를 제공합니다.
  • 포트폴리오에는 TI 기능 안전 지원 장치 및 시간 내 고장 속도/고장 모드 배포 문서가 포함되어 있습니다.
  • 낮은 자체 발열로 장기적인 센서 드리프트를 최소화합니다.

User guide

NTC Thermistor to TMP6 Linear Thermistor Replacement Guide

이 사용 설명서에서는 NTC 서미스터 시스템을 선형 실리콘 기반 서미스터 시스템으로 변환하는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 설계 고려 사항에 대해 설명합니다.
Application note

Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors

이 애플리케이션 노트에서는 TMP6x 선형 실리콘 기반 서미스터로 더 높은 정확도를 달성하기 위한 단계와 유사 부호를 제공합니다. NTC와 달리 모든 온도에서도 단일 지점 보정만으로 더 높은 정확도를 달성할 수 있습니다.

TMP6 서미스터 설계 툴

이 설계 툴은 TMP6 선형 서미스터를 사용한 설계를 시작할 수 있는 조회 테이블, 성능 비교, 코드 예제를 제공합니다.

TMP61활성

0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

TMP61-Q1활성

0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 오토모티브, 1%, 10kΩ 선형 서미스터

TMP63-Q1활성

0402, 0603/0805 패키지의 오토모티브, 1%, 100kΩ 선형 서미스터

TI의 오실레이터에서 BAW 기술의 이점 활용하기

벌크 탄성파(BAW) 공명기는 기존 쿼츠 및 초소형 전자 기계 공진기 기술에 비해 많은 개선 사항을 제공합니다. TI의 포트폴리오에는 1MHz~400MHz 사이의 주파수, 업계 표준 패키지, 낮은 전력 소비 및 넓은 공급 전압 범위를 지원하는 오실레이터가 포함되어 있습니다.

장점:

  • BAW 기반 크리스탈 오실레이터는 진동 및 충격, MTBF(평균 고장 간격), 온도 안정성, 노화 및 환경 요인을 포함하여 뛰어난 안정성을 제공합니다.
  • 100fs 미만의 루트 평균 제곱 지터를 달성합니다.
  • 쿼츠 오실레이터를 BAW 오실레이터로 대체하면 설계 또는 인쇄 회로 보드 레이아웃을 변경할 필요가 없습니다.

Application note

쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점

이 애플리케이션 보고서에서는 TI의 BAW 기술, 독립형 오실레이터를 만들기 위한 BAW 공진기와 오실레이터의 통합, 쿼츠 오실레이터를 통해 BAW 오실레이터를 사용할 때의 이점에 대해 자세히 설명합니다.
Application note

Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators

이 문서에서는 엄격한 시누소이드, 임의 진동 및 기계적 충격 조건에서 BAW 오실레이터 성능에 대한 자세한 내용을 설명하고 다양한 군사 표준 883 테스트 방법, 테스트 설정 및 성능을 설명합니다.
Application note

High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations

이 문서에서는 BAW 오실레이터에 대한 최고의 MTBF와 이러한 계산 절차를 달성하기 위해 MTBF 및 시간 내 고장 값에 대한 계산 및 결과를 제공합니다.

LMK6C활성

저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

LMK6H활성

저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터

LMK6P활성

저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
리소스 라이브러리

기술 리소스


비디오 시리즈

인터페이스 보호 시작하기

이 교육 페이지에는 정전기 방전 및 서지 보호 설계 고려 사항에 관한 간단한 비디오가 몇 개 포함되어 있습니다. 챕터식 모듈을 통해 원하는 속도로 배울 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

TI의 패시브 및 개별 부품은 다양한 애플리케이션에 적합한 소형 패키지 옵션으로 제공되어 성능을 높입니다.고성능을 제공합니다. 장치로는 보호 다이오드, 고정밀 실리콘 기반 선형 서미스터, 초저잡음 접합부 전계 효과 트랜지스터, 고정 주파수 오실레이터 및 정밀 박막 저항이 있습니다. TI의 기술 발전을 통해은 안정적으로 시스템을 보호하고, 설계 통합을 강화하며, 기능과 성능을 제공하는 동시에 솔루션 크기와 전력을 줄이도록 지원합니다.