절연 게이트 드라이버
카테고리별로 찾아보기
TI의 유연하고 보편적으로 호환되는 절연 게이트 드라이버를 사용하여 여러 애플리케이션에서 더 작고 견고한 디자인을 설계하세요. 기본 및 기능 절연에서 강화 절연에 이르기까지, TI의 절연 게이트 드라이버를 사용하면 전기 충격으로부터 보호하고 고전압 레벨을 더 안전하게 보호할 수 있도록 설계할 수 있습니다.
전력의 추세
전력 밀도 및 절연을 위한 절연 게이트 드라이버&
절연 디바이스를 사용하면 데이터 및 전원이 고전압 및 저전압 유닛 간에 전송되는 동시에 위험한 DC 또는 통제되지 않은 과도 전류가 그리드에서 흐르는 것을 방지할 수 있습니다. 절연 안정성은 아이솔레이터를 고속 게이트 드라이버와 통합하여 실현됩니다. 게이트 드라이버는 기본, 기능 및 강화 절연에 사용할 수 있으며, MOSFET, IGBT, SiC 또는 GaN 전원 스위치를 위한 적절한 고전류 게이트 드라이브를 생성하기 위해 컨트롤러 IC에서 저전력 입력을 받습니다.
Enabling high voltage quality and reliability
고성능 통합 파워트레인 솔루션: EV 도입의 핵심
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
Technical Resources
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
절연 게이트 드라이버에 대한 인증
절연 게이트 드라이버 101
TI의 절연 게이트 드라이버로 효율성을 향상시키고, 비용을 절감하고, 하이브리드 전기차(HEV)/EV 파워트레인 시스템의 신뢰도를 높이세요
TI의 절연 게이트 드라이버 포트폴리오는 HEV/EV 파워트레인 시스템에서 다양한 유형의 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터를 위한 폭넓은 싱글 채널 및 듀얼 채널 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 높은 기능 통합으로 시스템 비용 절감
- 높은 구동 강도와 빠른 스위칭 특성으로 손실을 최소화합니다
- 실시간 가변 구동 강도를 이용해 효율을 높입니다
- 빠른 과전류 및 탈포화 보호, 능동 단락 보호 및 밀러(Miller) 클램핑 등 통합형 보호 기능으로 전원 스위치 신뢰도를 향상시켜줍니다
주요 리소스
- PMP23223 – 바이어스 공급 장치가 포함된 스마트 절연 게이트 드라이버 레퍼런스 설계
- TIDA-01604 – HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
- UCC5880-Q1 – 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버
- UCC5350-Q1 – 차량용, 10A 단일 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 밀러 클램프 또는 분할 출력 지원
- UCC21551-Q1 – 활성화, 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 차량용 4A/6A 듀얼 채널 강화 절연 게이트 드라이버
TI의 절연 게이트 드라이버를 이용해 효율성을 향상시키고, 비용을 절감하고, 차체 전자 기기와 조명 시스템의 신뢰도를 높이세요
TI의 절연 게이트 드라이버 포트폴리오는 차체 전자기기 및 조명 시스템 분야에서 다양한 유형의 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터를 위한 폭넓은 싱글 채널 및 듀얼 채널 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 절연은 원치 않는 과도 현상과 DC 전압으로부터 고전압 시스템을 보호합니다
- 듀얼 채널 드라이버는 싱글 채널 옵션에 비해 전체 PCB(인쇄 회로 기판) 공간과 BOM을 줄여줍니다
- 밀러(Miller) 클램핑 보호 시스템과 같이 밀러 전류에 의한 잘못된 턴온으로부터 보호하는 통합형 보호 기능
주요 리소스
- TIDM-02012 – MathWorks®를 사용한 고전압 HEV/EV HVAC eCompressor 모터 제어 레퍼런스 설계
- UCC21551-Q1 – 활성화, 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 차량용 4A/6A 듀얼 채널 강화 절연 게이트 드라이버
- UCC5350-Q1 – 차량용, 10A 단일 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 밀러 클램프 또는 분할 출력 지원
- UCC21530EVM-286 – UCC21530 절연 듀얼 채널 드라이버 평가 모듈
TI의 절연 게이트 드라이버를 사용해 효율성을 개선하고, 비용을 절감하며, 모터 드라이브 시스템의 신뢰도를 높이세요
TI의 절연 게이트 드라이버 포트폴리오는 모터 드라이브에서 다양한 유형의 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터를 위한 폭넓은 싱글 채널 및 듀얼 채널 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 절연은 원치 않는 과도 현상과 DC 전압으로부터 고전압 시스템을 보호합니다
- 공통 모드 과도 전압 내성이 높은 드라이버는 더 높은 과도 전압을 견디고 잘못된 턴온으로부터 보호할 수 있습니다
- 빠른 과전류 및 탈포화 보호, 소프트 턴오프 및 밀러(Miller) 클램핑과 같은 통합 보호 장치를 통해 전원 스위치 신뢰도를 높입니다
주요 리소스
- TIDA-010025 – 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
- TIDA-01599 – 산업용 드라이브에 대한 TÜV SÜD 평가 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계(IEC 61800-5-2)
- TIDA-01420 – 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인
TI의 절연 게이트 드라이버를 사용해 효율성을 개선하고, 비용을 절감하며, 전력 공급 시스템의 신뢰도를 높이세요
TI의 절연 게이트 드라이버 포트폴리오는 전력 공급에서 다양한 유형의 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터를 위한 폭넓은 싱글 채널 및 듀얼 채널 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 낮은 전파 지연이 더 높은 펄스 폭 변조 스위칭 주파수를 지원합니다
- 밀러(Miller) 클램핑 보호 시스템과 같이 밀러 전류에 의한 잘못된 턴온으로부터 보호하는 통합형 보호 기능
- 높은 구동 강도와 빠른 스위칭 특성으로 손실을 최소화합니다
주요 리소스
- TIDA-010062 – 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계
- TIDA-00195 – 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인
- PMP41006 – C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계
TI의 절연 게이트 드라이버를 사용해 효율성을 개선하고, 비용을 절감하며, 전력망 기반 시설 시스템의 신뢰도를 높이세요
TI의 절연 게이트 드라이버 포트폴리오는 전력망 기반 시설에서 다양한 유형의 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터를 위한 폭넓은 싱글 채널 및 듀얼 채널 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 절연은 원치 않는 과도 현상과 DC 전압으로부터 고전압 시스템을 보호합니다
- 공통 모드 과도 전압 내성이 높은 드라이버는 더 높은 과도 전압을 견디고 잘못된 턴온으로부터 보호할 수 있습니다
- 빠른 과전류 및 탈포화 보호, 소프트 턴오프 및 밀러(Miller) 클램핑과 같은 통합 보호 장치를 통해 전원 스위치 신뢰도를 높입니다
주요 리소스
- TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
- TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
- TIDA-00638 – 태양광 인버터용 능동 밀러 클램프를 지원하는 절연 게이트 드라이버 전력 단계용 레퍼런스 설계
TI의 절연 게이트 드라이버를 사용해 효율성을 높이고, 비용을 절감하고, 공장 자동화 및 제어 시스템 신뢰도를 향상시켜보세요
TI의 절연 게이트 드라이버 포트폴리오는 공장 자동화 및 제어 분야에서 다양한 유형의 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터를 위한 폭넓은 싱글 채널 및 듀얼 채널 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 절연은 원치 않는 과도 현상과 DC 전압으로부터 고전압 시스템을 보호합니다
- 높은 구동 강도와 빠른 스위칭 특성으로 손실을 최소화합니다
- 빠른 과전류 및 탈포화 보호, 소프트 턴오프 및 밀러(Miller) 클램핑과 같은 통합 보호 장치를 통해 전원 스위치 신뢰도를 높입니다
주요 리소스
- TIDA-01540 – 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계
- TIDA-00366 – 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계
- TIDA-010025 – 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
- TIDA-010025 – 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계