시퀀서

전원 공급 장치 시퀀싱 제어
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

전원 시퀀싱은 모든 설계에 필수적인 요소로, 특히 여러 전원 레일을 활용하는 시스템에서 매우 중요합니다. FPGA, ASIC, PLD, DSP, ADC, 마이크로컨트롤러 같은 고성능 프로세싱 디바이스에는 코어, 메모리, I/O와 같은 내부 회로에 전원을 공급할 수 있도록 여러 개의 전압 레일이 필요합니다. 이러한 유형의 애플리케이션에서는 안정적인 작동, 더 높은 효율, 전체적인 시스템 상태를 달성하기 위해 매우 특수한 전압 레일 전력 업/다운 시퀀싱과 통제가 필요합니다.

유형 선택


아날로그 전원 공급 장치 시퀀서

손쉽게 전력 업/전력 다운할 수 있도록 간단한 전원 공급 장치 시퀀싱 기능을 제공합니다.

디지털 전원 공급 장치 시퀀서

구성, 제어 및 모니터링을 위한 유연한 시퀀싱 기능을 제공합니다. TI의 디지털 전원 공급 장치 시퀀서를 사용하면 파워 트리를 변경하지 않고도 PMBus와 디지털 전원의 장점을 활용할 수 있습니다.

TI 아날로그 및 디지털 전원 공급 장치 시퀀서를 선택해야 하는 이유 

아날로그 시퀀서
디지털 시퀀서

Technical Resources

PMBus 시퀀서를 이용해 설계하는 방법 - 통제기와 디지털 시스템

보드에서 여러 개의 파워 레일을 모니터링 하려 하십니까? 하드웨어 변경 없이 전원 시퀀싱을 조정하려 하십니까? 제품의 신뢰성을 향상시키려 하십니까? 동영상을 통해 TI PMBus 시퀀서를 이용한 방법을 알아보세요.

UCD90x: Fusion Digital Power™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 처음 사용하기

사용자는 Fusion Digital Power™ GUI를 이용해 TI의 TPS404x, TPS5x 및 UCD90x 시퀀서 제품군을 구성 및 모니터링할 수 있습니다. 이 동영상에서는 UCD90x EVM을 설정하고 Fusion Digital Power GUI를 처음 사용하는 방법을 설명합니다.
Analog Design Journal

Power-supply sequencing for FPGAs

전원 공급 장치 시퀀싱이 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 사용한 설계에서 중요한 고려 사항인 이유를 알아보세요.

Design & development resources

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

디지털 전원 소프트웨어

Fusion Digital Power™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 소프트웨어는 선별된 텍사스 인스트루먼트 디지털 전원 컨트롤러 및 시퀀서/상태 모니터를 구성하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 애플리케이션은 PMBus 프로토콜을 사용하여 TI USB 어댑터를 경유, 직렬 버스를 통해 장치와 통신합니다.

평가 보드

UCD9090 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터용 평가 모듈

UCD90SEQ48EVM-560(EVM)은 48핀 소켓 및 인터페이스 회로를 갖춘 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 UCD9090RGZ 10채널 시퀀서 및 시스템 상태 모니터를 사용하여 시스템 레벨을 개발할 수 있습니다. EVM GUI를 작동하는 PC에 EVM을 연결하기 위한 USB 케이블이 포함되어 있습니다.

평가 보드

UCD90xxx 64핀 시퀀서 및 시스템 상태 모니터용 평가 모듈

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

UCD91160

대략적인 가격 (USD)1ku |9.77

UCD91320

대략적인 가격 (USD)1ku |13.53