このリファレンス デザインは、現在廃止されている TIDA-010039 を置き換えるものです
TIDA-01606
11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
TIDA-01606
概要
このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
特長
- 定格公称入力電圧 DC 800V、最大入力電圧 DC 900V、最大電力 11kW/11kVA (400VL-L AC 50Hz または 60Hz 時)
- スイッチング周波数 90kHz のコンパクトな出力 LCL フィルタ
- 全負荷時の 2.5% 未満の出力電流全高調波歪み (THD)
- 強化絶縁付きの絶縁ドライバ UCC21710 により高電圧の SiC MOSFET を駆動し、UCC5350 により中電圧の SiC MOSFET を駆動
- 負荷電流制御および監視を目的とする TMCS1123 を使用した絶縁型電流検出
- 三角関数演算ユニット (TMU) を使用してフェーズ ロック ループ (PLL) の計算を高速化するデジタル制御用 TMS320F28379D および TMS320F280039C 制御カード、保護機能を実装するためのコンパレータ サブシステム、制御ループをコプロセッサにオフロードする制御補償器アクセラレータ (CLA)
| 出力電圧オプション | TIDA-01606.1 | TIDA-01606.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 | 600 |
| Vin(最大)(V) | 240 | 800 |
| Vout (Nom) (V) | 800 | 230 |
| Iout(最大)(V) | 18 | 16 |
| 出力電力(W) | 14400 | 3680 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | PFC- Multiphase | PFC- Multiphase |
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVS4G.PDF (195 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14131-Q1 — 自動車用、1.5W、12V ~ 15V VIN、12V ~ 15V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33421-Q1 — 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28379D — 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC
開発の開始
ハードウェア開発
ドーター・カード
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C evaluation module controlCARD
このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C evaluation module controlCARD
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
ドーター・カード
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
- C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア インフラ、ツール、資料で構成されており、AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン ベース デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー デリバリ アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
資料
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
リリース情報
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新情報
- Added PMP41140 - 280W Digital Asymmetric Half Bridge DC-DC Converter Reference Design
- Added TIDM-02022 - 2kW 4-Phase Interleaved Buck Converter Reference Design with Coupled Inductors
- Added Energy Metrology Library Example for F28P55x
- Added Energy Metrology Library Example for F28P65x
- Added Anti-Islanding Implementation for TIDA-010938
- Bug fixes for TIDA-010054
- Bug fixes for PMP23338
設計ツールおよびシミュレーション
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-01606 T-Type DC Bus Voltage PLECS
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリフ ァレンス デザイン (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2025/03/27 |
| アプリケーション・ノート | TI による双方向 GaN の 3 レベル T 型コンバータ向けアプリケー ション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/13 | |
| ホワイト・ペーパー | Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications | PDF | HTML | 2025/03/26 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/05 | |||
| 技術記事 | リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/07/15 | |
| 技術記事 | How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems | PDF | HTML | 2024/01/04 | |||
| ユーザー・ガイド | 10-kW, Three-Phase Three-Level (T-type) Inverter Using AM263 | PDF | HTML | 2023/07/11 | |||
| ホワイト・ペーパー | ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023/05/04 | |
| ホワイト・ペーパー | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018/07/27 |