TIDA-01420
産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン
TIDA-01420
概要
この小型 3 相電力段を示すリファレンス デザインは産業用ドライブ向けであり、UCC53xx ゲート ドライバを使用して静電容量性の基本絶縁要件をサポートし、フォトカプラに比べて寿命の延長と伝搬遅延の整合性を改善するほか、インバータのデッドバンド歪みと損失を最小化します。必要に応じて、コントローラ間に別のレベルの基本絶縁を使用することにより、システム レベルで強化絶縁を達成できます。この手法により、システムの絶縁コストが最適化され、小型化できるという新たな利点が加わります。このデザインでは、ゲート ドライバのインターロック機能を使用した 貫通電流に対する IGBT の保護も示されています。このリファレンス デザインでは、F28379 Delfino 制御カードを使用して PWM 信号を生成し、3 相インバータを制御します。
特長
- ホットサイド制御用にマイコンへの直接 PWM CMOS インターフェイスを備えた基本絶縁型 200V ~ 480V AC 3 相電力段
- ピン数の少ないゲート ドライバ UCC53xx により、小型のソリューションを実現でき、ゲート ドライバをより柔軟に配置可能
- 短い (標準値 72ns) 伝搬遅延および伝搬遅延間の非常に小さなスキューにより、デッドバンドの歪みと損失を最適化
- ゲート ドライバは、貫通電流回避のため、PWM インターロック保護オプションをサポート
- ゲート ドライバの 3 つのバリエーションを実装するオプション:
- ミラー クランプにより、寄生ターンオン効果を回避
- UVLO はエミッタを基準として使用し、リニア領域の動作に対して IGBT を堅牢に保護
- 出力を分割して立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSU8.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレン ス・デザイン | 英語版 | 2017/09/25 |