TIDA-00366
電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン
TIDA-00366
概要
このリファレンス デザインは、強化絶縁型ゲート ドライバ UCC21530、強化絶縁型アンプの AMC1301 と AMC1311、および TMS320F28027 マイコンを使用して設計された、最大 10kW の定格である 3 相インバータを実現します。MCU の内部 ADC と接続した AMC1301 を使用してモータ電流を測定し、ブートストラップ電源を使用して IGBT ゲート ドライバを駆動することで、システム コストを低減しています。このインバータは、過負荷、短絡、グランド フォルト、DC バス低電圧および過電圧、IGBT モジュール過熱に対する保護を備えています。
特長
- 最大 10kW 定格の 200V ~ 690V AC ドライブに適した強化絶縁インバータ
- 4A ソースおよび 6A シンク出力電流を駆動可能なシンプルで効率的なゲート ドライバ
- 高帯域 (> 200kHz) の強化絶縁型アンプは、インバータの電流、DC バス電圧、IGBT モジュールの温度測定を実施し、内蔵 ADC または MCU を使用すること可能
- キャリブレーション済みの電流測定機能は、-25℃ ~ 85℃ の温度範囲にわたって ±0.5% の精度を達成
- DC バスの低電圧、過電圧、過負荷、地絡、過熱からの保護機能
- ハイサイド ゲート ドライバにブートストラップ ベースの電源を使用し、電源要件の総コストを低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM56B.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2019/07/11 | ||
| アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019/06/28 | ||||
| 技術記事 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016/11/07 | |||
| 技術記事 | How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design | PDF | HTML | 2016/08/08 | |||
| 技術記事 | Why is the cloud isolated? | PDF | HTML | 2016/07/18 |