TIDA-010255
ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010255
概要
このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ のような高度なセンサレス設計を検証できます。評価を容易に実行できるように、このデザインは 3.3V の I/O インターフェイス信号に加えて、C2000™ マイコンの controlCARD 向け 180 ピン コネクタと、Sitara™ AM2631 など他のマイコンに接続するための 1 個の標準ヘッダを搭載しています。
特長
- 320V の DC リンク電圧と 16kHz PWM (パルス幅変調) の使用時に 99.4% のピーク電力効率を実現し、ヒートシンクのサイズ小型化に貢献
- ドライバと保護機能を内蔵した 600V、30mΩ の GaN FET を通じて、信頼性の向上とシステム コストの削減を推進
- オンチップ温度センサの搭載で、ダイ温度の高精度監視が可能になり、安全動作領域 (SOA) を最大化
- 逆回復損失がゼロで、スイッチ ノードの発振を低減し、120ns の短いデッドタイムを通じて位相電圧歪みを最小化
- 1mΩ のシャントと絶縁型デルタ シグマ変調器を使用した、±50A リニア動作範囲の高精度位相電流センシング
- C2000™、Sitara™ または他のマイコンを対象に、3.3V I/O とのインターフェイスを通じて、モーター ドライブ分野で TI の GaN 技術を容易に評価することが可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMC65.PDF (169 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | サーボ ドライブ / ロボティクス向け、高効率、230VAC、2kW、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/06/17 |
| 証明書 | TIDA-010255 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/04 |