TIDA-01349
シングル パッケージの 6 チャネル デジタル アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-01349
概要
このリファレンス デザインは、インテリジェント パワー モジュール(IPM)を使用するACインバータ ドライブおよびサーボ ドライブ用の3相インバータ サブシステムを実現するものです。マイコン (MCU) と IPM ベース電力段の間で強化絶縁機能を実現します。シングル パッケージ、6チャネルのデジタル アイソレータISO7760を使用してPWM信号を絶縁します。絶縁型デルタ シグマ変調器AMC1303M0520を使用して、2つのモーター位相で位相電流のセンシングを実行します。また、絶縁型デルタ シグマ変調器AMC1303M2520を通じて、DCバス電圧帰還とモジュール温度帰還をマイコンに提供します。このリファレンス デザインは C2000™ マイコンで制御されています。
特長
- 1200V、15A IPM を使用し、連続電流定格が最大 5Arms、ピーク電流定格が 10Apk の 200V から 480V への AC ドライブに最適な電力段
- コントローラと電力段の間の強化絶縁機能
- 6 つの PWM 信号に対応するシングル パッケージの強化絶縁型アイソレータ ISO7760 は複数のオプトアイソレータに比べ、BOM 点数と PCB フットプリントを低減
- アイソレータ チャネルの優れた伝搬遅延マッチングによりデッドタイムを短縮し、インバータの出力歪を低減するとともに効率を向上
- 消費電流と自己発熱が非常に低い PWM アイソレータにより、フットプリントの小さい LDO を使用して 15V IPM 電源から電力を供給可能
- IEC61800-3 EMC 耐性はモーターの電源ケーブルで最大 4kV の EFT に対応
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVI3.ZIP (57 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ドーター・カード
このリファレンス デザインは、インテリジェント パワー モジュール(IPM)を使用するACインバータ ドライブおよびサーボ ドライブ用の3相インバータ サブシステムを実現するものです。マイコン (MCU) と IPM ベース電力段の間で強化絶縁機能を実現します。シングル パッケージ、6チャネルのデジタル アイソレータISO7760を使用してPWM信号を絶縁します。絶縁型デルタ シグマ変調器AMC1303M0520を使用して、2つのモーター位相で位相電流のセンシングを実行します。また、絶縁型デルタ (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | シングル・パッケージ6チャネル・デジタル・アイソレータを使用する インバータ向けIPMインターフェイスのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/01/30 |