TIDA-00914

TIDA-00914

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング ノイズが原因でコントローラ側のデータが破壊されることを抑制できます。この変調器の小型サイズは、小型ソリューションの実現に寄与します。TIDA-00914 は外部のマイコン (MCU) または FPGA に接続するためのインターフェイスを搭載しており、デジタル SINC フィルタを実装すると AMC1306E25 の出力ビットストリームを復調できます。このリファレンス デザインは、F28379D delfino 制御カードを使用しています。このカードは、電流センシングの目的で SINC フィルタを実装するために、アダプタ カード経由でリファレンス デザインのカードに接続済みです。

特長
  • マンチェスター符号化済みのデータ出力を採用し、デルタ シグマ変調器へのクロックの取り回しを簡素化済み
  • 少ないピン数 (8 本) により、小型ソリューションに貢献
  • 高 CMTI の変調器 (50kV/μs 超過) により、スイッチング過渡に対するノイズ耐性を改善
  • 短絡イベントに対する応答時間が 1.5μs 未満
  • 0°C ~ 55°C の温度範囲にわたって、誤差が 0.5% 未満のキャリブレーション済みフルスケール精度を達成
  • 28Arms の公称相電流測定範囲と、±80Apk のピーク電流測定範囲
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU288A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQQ5.PDF (540 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQQ4A.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQQ7A.ZIP (1704 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDD6.ZIP (460 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQQ6.PDF (1968 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQQ3A.PDF (733 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV521 — シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1306E25 — マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5310 — ミラー クランプ付き、4.3A/2.2A、シングル チャネル、基本/強化絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5320 — 4A、シングルチャネルの基本絶縁型/強化絶縁型ゲートドライバ、分割出力またはエミッタ基準の UVLO

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5390 — 17A、シングルチャネルの基本絶縁型/強化絶縁型ゲートドライバ、分割出力またはエミッタ基準の UVLO

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3480 — 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117 — 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704 — 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00914 — 小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-01349 — シングル パッケージの 6 チャネル デジタル アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01420 — 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン TIDA-01456 — 200 ~ 480VAC 産業用ドライブ向け、非絶縁型 3 相コンパクト インバータのリファレンス デザイン TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン TIDM-1000 — C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン TIDM-HV-1PH-DCAC — 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00914 — 小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-01349 — シングル パッケージの 6 チャネル デジタル アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01420 — 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン TIDA-01456 — 200 ~ 480VAC 産業用ドライブ向け、非絶縁型 3 相コンパクト インバータのリファレンス デザイン TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン TIDM-1000 — C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン TIDM-HV-1PH-DCAC — 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 小型デルタ - シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/05/24
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
ホワイト・ペーパー 産業用機器を進歩させる高精度モータ・ドライブ制御 英語版 2017/06/27
アナログ デザイン ジャーナル How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016/09/19
アナログ デザイン ジャーナル How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011/11/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 — 三相インバータ システム向けの絶縁型 IGBT ゲート ドライバ評価プラットフォームのリファレンス デザイン TIDA-00366 — 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ