TMDSHSECDOCK
HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション
TMDSHSECDOCK
概要
TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。
特長
- HSEC180 controlCARD のメス型コネクタを搭載した、ブレッドボードに似たベースボード
- ヘッダー ピンを使用して、マイコンの主な信号へのアクセスが可能
- カスタマイズ可能な配線取り回しとプロトタイプ製作に活用できるブレッドボード領域
- ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。
- 1 本の mini-USB ケーブル
- 2 本のワイヤ ジャンパ
- 2 本のシャント ジャンパ
Arm Cortex-R マイコン
C2000 リアルタイム マイコン
購入と開発の開始
ドーター・カード
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C evaluation module controlCARD
サポート対象の製品とハードウェア
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C evaluation module controlCARD
ドーター・カード
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD baseboard docking station
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD baseboard docking station
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | 180-Pin ControlCARD Docking Station Information Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/20 | |||
| 証明書 | TMDSHSECDOCK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 |