PMP41043
C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン
PMP41043
概要
このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ LLC 段で C2000 F28004x マイコンを使用し、電流モード制御方式であるハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の実装を提示します。このハードウェアは、1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM (連続導通モード) トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザインである TIDA-010062 をベースにしています。ハイブリッド ヒステリシス制御の目的で、1 枚の独立したセンシング カードを追加しています。このカードは、共振コンデンサを使用して電圧を再生成します。
この HHC LLC 段は、シングル ループ電圧モード制御方式 (VMC) に比べて、優れた過渡応答と使いやすい制御ループ設計につながります。
特長
- 電流モード制御 LLC
- 10kHz のループ帯域幅
- 100μs 未満の復帰時間
- 全負荷遷移の際の変動は 500mV 未満
| 出力電圧オプション | PMP41043.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 84 |
| 出力電力(W) | 1008 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- LLC^PFC- Boost |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMB04.PDF (153 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 1.6-kW RefDes W/ CCM Totem Pole PFC & Current-Mode LLC Realized by C2000 & GaN | PDF | HTML | 2022/10/24 |